(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UBVNF-14B-BU-R
ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ 3.92MPAチョウH FB ボールバルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ UBVNF-14B-BU-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,038円
税込単価
6,642円

【ブランド】フジキン【材質】ボディ:SCS14Aボール:SCS14Aシート:G...

詳細情報を確認する

型番

UBVNF-14B-BU-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UBVNF-14B-BU-R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ 外形図

製品仕様

弁箱のなかで、孔の空いた球形の弁体が、弁棒を軸に回転して流路を開閉するバルブです。
弁体には、全面球と半面球があります。
流路が一直線なので全開時には流体抵抗が小さい利点があります。

 

製品仕様

最高使用圧力(MPa)使用温度範囲(℃)
3.92 ※1, 2-10~+150
※1:詳細は、温度・圧力線図をご参照下さい。
ここに示す温度・圧力基準は、バルブが適正状態で且つ流体(エアー)が静流で使用された場合を示しています。
実際の使用にあたっては、温度・圧力線図を目安の上、安全性を十分に考慮して使用して下さい。
※2:水素ガス、ヘリウムガス、毒性ガス及び、真空状態には、使用できません。

材質

部品名材質
ボディSCS14A
ボールSCS14A
ステムSUS316
シートG-PTFE
Oリングフッ素ゴム
接ガス(液)部にシリコーン系オイルを塗布しており、酸素ラインには使用できません。

規格表

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ 規格表1

使用例

1) ジスク(ボール)が球状で、ボデーの弁座にソフトシートを組み込み、コックに類似する構造です。
2) 開閉の操作はレバーハンドル式の場合、レバーハンドルを90度回転させることで流体を止めたり、流したりすることができます。なお、サイズが大きくなると開閉するために大きな力が必要になるため、ギアハンドル操作式になります。
3) ソフトシート材料の機械的・物理的性質から優れた気密性が得られますが、高温領域の使用には制限があります。一般的なソフトシートで開または閉で使用する「オン・オフ動作」に適しています。バルブの構造や材料から中間開度での使用には適していません。
ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ 仕様方法

商品特長詳細

温度・圧力線図

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ 温度・圧力線図

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
オリフィス径(φmm)
MAXCv値
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UBVNF-14B-BU-R

1/4B
1/4B
58
45
60
11.0
12.9
365-5695

1個

6,038( 6,642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】フジキン
【材質】
ボディ:SCS14A
ボール:SCS14A
シート:G-PTFE
Oリング:フッ素ゴム
【構造】
フルボア
【特長】
・軽量、コンパクトで、配管スペースを取りません
・90°の開閉操作により全開、全閉が出来、ON-OFF弁として適しています
・バルブボディは、ステンレス鋼製精密鋳造仕上げです
・ハンドルスペースが小さく、狭い場所でも取付け及び操作が容易な、蝶ハンドルタイプがあります

カタログ

 

UBVNF-14B-BU-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブの型番UBVNF-14B-BU-Rのページです。
型番UBVNF-14B-BU-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ

    CB5型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ 管端コア内蔵

    CB5型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×Gねじ 管端コア内蔵

      AE6型 ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

      AE6型 ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

        CB7型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター

        CB7型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×ナット付アダプター

          ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

          ユーボール(AU型ボールバルブ) AU6型 Rねじ×ナット付アダプター(Gねじ)

            CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

            CB20型 逆止弁付ボールバルブ Gねじ×ナット付アダプター

              CB8型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×ナット付アダプター

              CB8型 逆止弁付ボールバルブ Rcねじ×ナット付アダプター

                10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

                10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ〈接続端 入口側:テーパおねじ・出口側:平行おねじ〉

                  CB1型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×Gねじ

                  CB1型 逆止弁付ボールバルブ Rねじ×Gねじ

                    10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

                    10K型 黄銅逆止め機構付ボールバルブ<接続端 入口側:テーパめねじ・出口側:テーパめねじ>

                      アダプターボールバルブ

                      アダプターボールバルブ

                        黄銅製 ダブルロックジョイント 流量調整ボールバルブ WB27型 平行おねじ

                        黄銅製 ダブルロックジョイント 流量調整ボールバルブ WB27型 平行おねじ

                          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

                          小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTオス

                            メーカー フジキン オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 東洋バルヴ オンダ製作所 東洋バルヴ オンダ製作所 オンダ製作所 ミスミ
                            通常価格 5,979円 1,869円 1,886円 1,821円 1,903円 1,821円 1,821円 2,691円 1,739円 2,691円 2,158円 3,466円 1,280円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   8日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ
                            本体材質 SCS14 C3771BE C3604BD(メッキ付) C3771BE C3771BE(メッキ付) C3771BE C3771BE - C3771BE - C3604BD C3771BE 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 冷温水 冷温水 / 油 冷温水 冷温水 / 油 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 / 油 冷温水 水 / 空気 / 油
                            ボールバルブ種類 フルボア - - - - - - - - - - スタンダードボア スタンダードボア
                            供給側 接続種類 Rc Rcねじ Rねじ Rねじ Rねじ Gねじ Rcねじ R Rねじ Rc Rねじ ワンタッチ接続 R(PT)

                            ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            配管部材
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/29
                            現在つけているものの交換用。ミスミさんだけが抜群に安く、納期も早くありがたかったです

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管部材
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/29
                            現在つけているものの交換用。ミスミさんだけが抜群に安く、納期も早くありがたかったです

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガス配管
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/11
                            今回1/4Bサイズを2個手配したが1個は3/8Bサイズだった。急ぎの取付だったので手持ちのブッシュでサイズを落として使用した。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UBVNF-14C-BU-R
                            UBVNF-14D-BU-R
                            UBVNF-14E-BU-R
                            UBVNF-14F-BU-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)
                            オリフィス径
                            (φmm)
                            MAXCv値 トラスココード

                            5,979円

                            ( 6,577円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/8B3/8B58456012.514.7365-5717

                            6,597円

                            ( 7,257円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/2B1/2B61466015.026.8365-5733

                            7,340円

                            ( 8,074円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3/4B3/4B70.5496020.035.6365-5750

                            10,225円

                            ( 11,248円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1B1B82608025.062.6365-5776

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました