(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
117,567円 ~ 194,110円
税込価格
129,324円 ~ 213,521円

【特長】・バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    SUS304
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::150
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0::3.92
  • 操作方式:
    手動式
  • 本体仕様:
    開度指示器付

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ 外形図

グローブ型/アングル型

製品仕様

材質

部品名材質
ボディSUS304
ディスクSUS304(ステライト盛)
ステムSUS304
フタSUS304
グランドパッキンPTFE+PCTFE
ハンドルADC12

※ SUS304材はASTM規格材(SUS304同等材)を使用する場合があります。
※ ハンドルの塗装色の標準は、メタリックブルーとなっております。

製品仕様

  • 最高使用圧力(MPa):3.92
  • 使用流体温度範囲(℃):-20~+150

※製品改良のために、使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

規格表

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ 規格表1

型番リスト

型番
本体形状
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
オリフィス径(φmm)
MAXCv値
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
[ストレート] グローブタイプ
1/2B
1/2B
65
158.0
68
15.0
3.6
10

1個

117,567( 129,324円 )

-

[ストレート] グローブタイプ
3/4B
3/4B
70
183.0
68
20.0
5.0
10

1個

140,339( 154,373円 )

8日目

[ストレート] グローブタイプ
1B
1B
85
228.0
88.0
25.0
7.9
10

1個

194,110( 213,521円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます。
・コンパクトな為、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。
・酸素禁油処理品です。
・フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
・ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております(UN-116PBについては、この項は該当いたしません)。
・高圧ガス大臣認定工場の品質管理のもとで大量に製造しておりますので、高品質のものを安価にご提供できます。
・高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
・シリーズとして開度指示器付、ロックナット(プロペラナット)付もあります。
【用途】
・石油化学プラント、発電プラント、鉄鋼プラント、船舶プラント、一般化学プラント、産業機械プラント等の高圧ガスライン、その他のガス、液

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ

          SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ

          SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNVE-Lタイプ

            SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

            SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SNV-Lタイプ

              銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

              銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

                ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ

                ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ

                  SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

                  SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

                    SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVDWタイプ

                    SUS316 ステンレス製バルブ ミニチュアバルブ(低圧ニードルバルブ) SVDWタイプ

                      銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

                      銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

                        ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

                        ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

                          コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                          コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジキン 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ フジキン 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 117,567円 125,167円 79,222円 51,448円 14,136円 14,136円 5,463円 135,226円 19,414円 15,178円 7,138円 48,359円 4,663円
                            通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   8日目   9日目~   9日目~   9日目   8日目   9日目  
                            本体材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUSF316 SUSF316 SUSF316 C3771 SUS304 SUSF316 SUSF316 C3771 SUSF316 C3771
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc フランジ Rc R Rc 溶接 R
                            制御側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc フランジ Rc 金属管接続 Rc 溶接 金属管接続
                            ハンドル形状 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル ローレットハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル ローレットハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル ローレットハンドル 丸形ハンドル ローレットハンドル

                            ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました