(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UH-14LE-R
ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ 3.92MPA Pナット ニードルバルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ UH-14LE-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
115,832円
税込単価
127,415円

【特長】・バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    SUS304
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::150
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0::3.92
  • 操作方式:
    手動式
  • 本体仕様:
    プロペラナット付

型番

UH-14LE-R 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UH-14LE-R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ 外形図1

グローブ型

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ 外形図2

アングル型

製品仕様

●仕様

最高使用圧力(MPa)使用流体温度範囲(℃)
3.92-20~+150
  • 使用流体:エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

●材質

部品名材質
ボディ※SUS304
ディスク※SUS304(ステライト盛)
ステム※SUS304
フタ※SUS304
グランドパッキン※PTFE+PCTFE
ハンドルADC12

※接液部品
注1:SUS304材はASTM規格材(SUS304同等材)を使用する場合があります。
注2:ハンドルの塗装色の標準は、メタリックブルーとなっております。

規格表

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ 規格表

型番リスト

型番
本体形状
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
オリフィス径(φmm)
MAXCv値
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UH-14LE-R

[ストレート] グローブタイプ
3/4B
3/4B
70
183.0
68
20.0
5.0
10

1個

115,832( 127,415円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます。
・コンパクトな為、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。
・酸素禁油処理品です。
・フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
・ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております(UN-116PBについては、この項は該当いたしません)。
・高圧ガス大臣認定工場の品質管理のもとで大量に製造しておりますので、高品質のものを安価にご提供できます。
・高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
・シリーズとして開度指示器付、ロックナット(プロペラナット)付もあります。
【用途】
・石油化学プラント、発電プラント、鉄鋼プラント、船舶プラント、一般化学プラント、産業機械プラント等の高圧ガスライン、その他のガス、液

カタログ

Loading...

UH-14LE-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブの型番UH-14LE-Rのページです。
型番UH-14LE-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

        ステンレス鋼製 15.6MPa ネジ込み式 パネルナット付 超微量調整バルブ

        ステンレス鋼製 15.6MPa ネジ込み式 パネルナット付 超微量調整バルブ

          ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 ロックナット付 微量調整バルブ

          ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 ロックナット付 微量調整バルブ

            ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 開度指示器付 微量調整バルブ

            ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 開度指示器付 微量調整バルブ

              ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ

              ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ

                ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 パネルナット付 微量調整バルブ

                ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 パネルナット付 微量調整バルブ

                  ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

                  ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

                    黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式ニードルバルブ

                    黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式ニードルバルブ

                      ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

                      ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

                        ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

                        ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

                          黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式微量調整バルブ

                          黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式微量調整バルブ

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン
                            通常価格 110,298円 106,815円 70,080円 96,218円 65,890円 71,511円 119,714円 44,022円 10,138円 4,499円 47,898円 42,791円 10,984円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   8日目~   8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   7日目~  
                            本体材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS316 SUSF316 SUSF316 SUS304 SUSF316 SUSF316 C3771B SUSF316 SUSF316 C3771B
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 空気 / 油 / ガス / 薬品
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc フランジ Rc Rc Rc 金属管接続 溶接 Rc
                            制御側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc Rc フランジ Rc Rc Rc 金属管接続 溶接 Rc
                            ハンドル形状 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル

                            ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UH-14LF-R
                            UH-34LE-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?本体形状 供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)
                            オリフィス径
                            (φmm)
                            MAXCv値

                            153,951円

                            ( 169,346円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10[ストレート] グローブタイプ1B1B85228.088.025.07.9

                            110,298円

                            ( 121,328円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10アングルタイプ3/4B3/4B35.0.0174.06820.06.9

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました