(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ
  • 数量スライド割引

ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ (レビュー)

通常価格(税別)
2,497円 ~ 11,669円
税込価格
2,747円 ~ 12,836円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【ブランド】フジキン
【材質】
ボディ:SCS14A
ボール:SCS14A
シート:G-PTFE
グランドパッキン:G-PTFE
【構造】
レデューストボア
【特長】
・軽量、コンパクトで、配管スペースを取りません
・90°の開閉操作により全開、全閉が出来、ON-OFF弁として適しています
・バルブボディは、ステンレス鋼製精密鋳造仕上げです

ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

高評価レビュー

コンプレッサーの配管
評価 5.0満足度:5.02022/03/02
コンプレッサーの配管に使用しました。ミスミさんの取り扱いで一番安価な物だったので選びましたが、メーカー品なのでしっかり作られているので特に問題ありません。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    コンプレッサーの配管
    評価 5.0満足度:5.02022/03/02
    コンプレッサーの配管に使用しました。ミスミさんの取り扱いで一番安価な物だったので選びましたが、メーカー品なのでしっかり作られているので特に問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ドレンバルブ
    評価 4.0満足度:4.02019/09/25
    タンクが屋外の為、SUS製を急ぎで欲しかったので
    助かりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ

          Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

          Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

            ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

            ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

              ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

              ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

                小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTオス

                小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTオス

                  ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CC-1/3

                  ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CC-1/3

                    小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTメス・PTメス

                    小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTメス・PTメス

                      G 1/4""xG 1/4"" ボールバルブ(ミニチュア)

                      G 1/4""xG 1/4"" ボールバルブ(ミニチュア)

                        10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

                        10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

                          小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続

                          小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン エスコ エスコ エスコ ミスミ エスコ ミスミ エスコ 東洋バルヴ ミスミ
                            通常価格 2,497円 5,979円 5,276円 2,467円 5,000円 4,922円 4,922円 3,350円 4,922円 3,350円 2,024円 3,069円 3,980円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレートタイプ ストレート ストレートタイプ ストレート ストレート ストレートタイプ
                            本体材質 SCS14 SCS14 SCS14 SCS14 - ステンレス ステンレス SCS13 ステンレス SCS13 黄銅 CAC406 SCS13
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油
                            ボールバルブ種類 レデューストボア フルボア フルボア レデューストボア - - - スタンダードボア - スタンダードボア - - スタンダードボア
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc - Rc(R) Rc(R) R(PT) Rc(R) RC(PT) G - R(PT)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。