(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,276円 ~ 26,373円
税込価格
5,804円 ~ 29,010円

【ブランド】フジキン【材質】ボディ:SCS14Aボール:SCS14Aシート:G...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ 外形図

製品仕様

弁箱のなかで、孔の空いた球形の弁体が、弁棒を軸に回転して流路を開閉するバルブです。
弁体には、全面球と半面球があります。
流路が一直線なので全開時には流体抵抗が小さい利点があります。

 

製品仕様

最高使用圧力(MPa)使用温度範囲(℃)
3.92 ※1, 2-10~+150
※1:詳細は、温度・圧力線図をご参照下さい。
ここに示す温度・圧力基準は、バルブが適正状態で且つ流体(エアー)が静流で使用された場合を示しています。
実際の使用にあたっては、温度・圧力線図を目安の上、安全性を十分に考慮して使用して下さい。
※2:水素ガス、ヘリウムガス、毒性ガス及び、真空状態には、使用できません。

材質

部品名材質
ボディSCS14A
ボールSCS14A
ステムSUS316
シートG-PTFE
Oリングフッ素ゴム
接ガス(液)部にシリコーン系オイルを塗布しており、酸素ラインには使用できません。

規格表

ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ 規格表1

使用例

1) ジスク(ボール)が球状で、ボデーの弁座にソフトシートを組み込み、コックに類似する構造です。
2) 開閉の操作はレバーハンドル式の場合、レバーハンドルを90度回転させることで流体を止めたり、流したりすることができます。なお、サイズが大きくなると開閉するために大きな力が必要になるため、ギアハンドル操作式になります。
3) ソフトシート材料の機械的・物理的性質から優れた気密性が得られますが、高温領域の使用には制限があります。一般的なソフトシートで開または閉で使用する「オン・オフ動作」に適しています。バルブの構造や材料から中間開度での使用には適していません。
ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ 仕様方法

商品特長詳細

温度・圧力線図

ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ 温度・圧力線図

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
オリフィス径(φmm)
MAXCv値
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B
1/4B
58
53.5
107
11.0
12.9
365-5709

1個

5,276( 5,804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B
3/8B
57.8
57.2
103.0
12.5
14.7
365-5725

1個

5,537( 6,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B
1/2B
61
54.5
107
15.0
26.8
365-5741

1個

6,690( 7,359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B
3/4B
70.5
57.5
107
20.0
35.6
365-5768

1個

7,340( 8,074円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B
1B
82
65.5
127
25.0
62.6
365-5784

1個

10,332( 11,365円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B
1 1/4B
96.5
70.5
127
32.0
111.7
365-5792

1個

15,781( 17,359円 )

7日目

1 1/2B
1 1/2B
112
91
152
38.0
138.2
365-5806

1個

19,877( 21,865円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2B
2B
126
98.2
193.0
50.0
280.2
365-5814

1個

26,373( 29,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】フジキン
【材質】
ボディ:SCS14A
ボール:SCS14A
シート:G-PTFE
Oリング:フッ素ゴム
【構造】
フルボア
【特長】
・軽量、コンパクトで、配管スペースを取りません
・90°の開閉操作により全開、全閉が出来、ON-OFF弁として適しています
・バルブボディは、ステンレス鋼製精密鋳造仕上げです
・フルボアタイプがあります

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式レデュースボアタイプ ボールバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa レデュースボアタイプ ボールバルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa 蝶ハンドル式フルボアタイプ ボールバルブ

          Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

          Rc1/4""xRc1/4"" ミニボールバルブ(ステンレス製)

            小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTオス

            小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・PTオス

              ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

              ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

                ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

                ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CA-1/3

                  小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTメス・PTメス

                  小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTメス・PTメス

                    10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

                    10K型 青銅機器付属用ねじ込み形ボールバルブ

                      小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続

                      小型ボールバルブ ステンレスタイプ PTオス・ホース接続

                        小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・PFメス

                        小型ボールバルブ エルボタイプ PTオス・PFメス

                          ボールバルブ M1型フリーボール

                          ボールバルブ M1型フリーボール

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン エスコ ミスミ エスコ エスコ ミスミ 東洋バルヴ ミスミ ミスミ オンダ製作所
                            通常価格 5,276円 2,467円 2,497円 5,979円 5,264円 3,350円 4,922円 4,922円 3,350円 3,069円 3,980円 1,490円 1,334円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレートタイプ ストレート ストレート ストレートタイプ ストレート ストレートタイプ エルボタイプ ストレート
                            本体材質 SCS14 SCS14 SCS14 SCS14 - SCS13 ステンレス ステンレス SCS13 CAC406 SCS13 黄銅 C3771BE/C3604BD
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 冷温水 / エアー / 油
                            ボールバルブ種類 フルボア レデューストボア レデューストボア フルボア - スタンダードボア - - スタンダードボア - スタンダードボア スタンダードボア -
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc - R(PT) Rc(R) Rc(R) RC(PT) - R(PT) R(PT) Rcねじ

                            ステンレス鋼製 3.92MPa フルボアタイプ ボールバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました