(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
45,515円 ~ 59,635円
税込価格
50,067円 ~ 65,599円

【特長】・酸素禁油処理品です。・小型、軽量です。・高圧ガス大臣認定品も対応可能...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    SUSF316
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油 / ガス
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • 制御側 接続種類:
    Rc
  • ハンドル形状:
    ローレットハンドル
  • 本体ライニング:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::80
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0::3.92
  • 高さ H(mm):
    71.0
  • ハンドル径 D(φ):
    10.8
  • 操作方式:
    手動式
  • 本体仕様:
    マイクロメータ式開度指示装置付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ 外形図01

グローブ型

ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ 外形図02

アングル型

製品仕様

材質

部品名材質
ボディ※SUSF316
ボンネット※SUS304
ステム※SUS316
グランドパッキン※PTFE
Oリングふっ素ゴム

※:接液部品
注:SUS304、316材はASTM規格材(SUS304、316同等材)を使用する場合があります。

仕様

  • 最高使用圧力:3.92MPa
  • 使用流体温度範囲:0~+80℃
    使用流体:エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

規格表

UNIT:mm
型番型式呼び径
(B)
面間距離管接続ねじパネル取付部全開高さリフトハンドル径最大Cv値質量
(約)
kg
LAD1H1HL1D2
UN-14MA-S-Rグローブ型1/846Rc1/8123171810.80.0150.14
UN-14MA-L-R46Rc1/8123171810.80.030.14
UN-14MB-S-R1/446Rc1/4123171810.80.0150.13
UN-14MB-L-R46Rc1/4123171810.80.030.13
UN-34MA-S-Rアングル型1/823Rc1/8123171810.80.0150.14
UN-34MA-L-R23Rc1/8123171810.80.030.14
UN-34MB-S-R1/423Rc1/4123171810.80.0150.13
UN-34MB-L-R23Rc1/4123171810.80.030.13

商品特長詳細

温度・圧力線図

ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ 温度・圧力線図

Cv値曲線

ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ Cv値曲線

注意・禁止事項

  • グランド部には、ふっ素ゴムのOリングを使用していますので、これを腐食、膨潤させる流体(アンモニア、フロン系、酢酸、亜酸化窒素等)にはご使用できません。
  • 製品改良のために、使用材料、寸法などを予告なく多少変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

型番リスト

型番
本体形状
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
MAXCv値
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ストレート] グローブタイプ
1/8B
1/8B
46
0.03

1個

52,821( 58,103円 )

8日目

[ストレート] グローブタイプ
1/8B
1/8B
46
0.015

1個

55,733( 61,306円 )

65日目

[ストレート] グローブタイプ
1/4B
1/4B
46
0.03

1個

54,097( 59,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[ストレート] グローブタイプ
1/4B
1/4B
46
0.015

1個

59,635( 65,599円 )

8日目

アングルタイプ
1/8B
1/8B
23.0
0.03

1個

52,821( 58,103円 )

8日目

アングルタイプ
1/8B
1/8B
23.0
0.015

1個

55,733( 61,306円 )

8日目

アングルタイプ
1/4B
1/4B
23.0
0.03

1個

45,515( 50,067円 )

8日目

アングルタイプ
1/4B
1/4B
23.0
0.015

1個

48,848( 53,733円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素禁油処理品です。
・小型、軽量です。
・高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
・ディスク形状は、超微量調整用です。
・サポート型式は、パネルマウントです。
・マイクロメータ式開度指示装置付です。
【用途】
・各種分析装置、各種医療装置、各種研究装置、各種配管ライン。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ

ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

      銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

      銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVBタイプ

        ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

          銅管用 GTTV型(3.0MPa)ミニチュアバルブ COMPRESSION LING

          銅管用 GTTV型(3.0MPa)ミニチュアバルブ COMPRESSION LING

            ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

            ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

              銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

              銅管及び樹脂管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVB-Pタイプ

                コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVDCタイプ

                  チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型

                  チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CR 銅管用リング型

                    銅管用 GT4V型ミニチュアバルブ COMPRESSION

                    銅管用 GT4V型ミニチュアバルブ COMPRESSION

                      チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CF 銅管用フレアー型

                      チッコロ 黄銅製(クロームメッキ仕上) アングル型 CF 銅管用フレアー型

                        銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                        銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVIC

                          SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

                          SUS316 ステンレス製高圧ニードルバルブ(アングルねじ込みタイプ) SNVETタイプ

                            メーカー フジキン フジキン 三興マテリアルサプライ フジキン フジトク フジキン 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ アソー フジトク アソー 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 45,515円 110,298円 5,463円 106,815円 3,976円 70,080円 7,138円 4,663円 1,411円 4,223円 1,410円 5,465円 19,414円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   9日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目   9日目   9日目~  
                            本体材質 SUSF316 SUS304 C3771 SUS304 黄銅 SUS304 C3771 C3771 C3771BE 黄銅 C3771BE C3771 SUSF316
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 ガス
                            供給側 接続種類 Rc Rc Rc Rc 金属管接続 Rc Rc R R(PT) 金属管接続 R(PT) R Rc
                            制御側 接続種類 Rc Rc Rc Rc 金属管接続 Rc Rc 金属管接続 銅管用リング型 - 銅管用フレアー型 金属管接続 Rc
                            ハンドル形状 ローレットハンドル 丸形ハンドル ローレットハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル ローレットハンドル ローレットハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル 丸形ハンドル ローレットハンドル 丸形ハンドル

                            ステンレス鋼製 3.92MPa ネジ込み式 マイクロメータ式開度指示装置付 バルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました