(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UH-22D
ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ 3.04MPAJIS20KF ニードルバルブ

ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ UH-22D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
119,714円
税込単価
131,685円

【特長】・バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調...

詳細情報を確認する

型番

UH-22D 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UH-22D の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ 外形図

製品仕様

仕様

  • 型式:グローブ型
  • 最高使用圧力:3.04MPa
  • 使用流体温度範囲:-20~+150℃
  • 使用流体:エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

材質

部品名材質
ボディ ※SUS304+SUSF304
ディスク ※SUS304(ステライト盛)
ステム ※SUS304
フタ ※SUS304
グランドパッキン ※PTFE+PCTFE
ハンドル ADC12

※:接液部品
注1:SUS304材はASTM規格材(SUS304同等材)を使用する場合があります。
注2:ハンドルの塗装色の標準は、メタリックブルーとなっております。

規格表

ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ 規格表

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
オリフィス径(φmm)
MAXCv値
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UH-22D

1/2B
1/2B
95
136.0
68
15.0
3.6

1個

119,714( 131,685円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バルブの形状はニードルになっておりますので、精密で安定性のある流量調整が容易にできます
・コンパクトな為、狭いスペースでの配管作業が容易にできます
・酸素禁油処理品です
・フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております
・ハンドルは、水抜き穴があり操作性のよい形状で、弁番号銘板も取付けやすくなっております(UN-116PBについては、この項は該当いたしません)
【用途】
・石油化学プラント、発電プラント、鉄鋼プラント、船舶プラント、一般化学プラント、産業機械プラント等の高圧ガスライン、その他のガス、液

カタログ

UH-22Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブの型番UH-22Dのページです。
型番UH-22Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ

ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

    ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 開度指示器付 ニードルバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

      ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式ニードルバルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

        ステンレス鋼製 3.92MPa 一般調整用 ネジ込み式 プロペラナット付 ニードルバルブ

          ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 ロックナット付 微量調整バルブ

          ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 ロックナット付 微量調整バルブ

            ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 開度指示器付 微量調整バルブ

            ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 開度指示器付 微量調整バルブ

              ステンレス鋼製 15.6MPa ネジ込み式 パネルナット付 超微量調整バルブ

              ステンレス鋼製 15.6MPa ネジ込み式 パネルナット付 超微量調整バルブ

                ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 パネルナット付 微量調整バルブ

                ステンレス鋼製 9MPa ネジ込み式 パネルナット付 微量調整バルブ

                  ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

                  ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

                    黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式ニードルバルブ

                    黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式ニードルバルブ

                      黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式微量調整バルブ

                      黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式微量調整バルブ

                        ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

                        ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

                          ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ

                          ステンレス鋼製 3MPa ニードルストップバルブ

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン フジキン
                            通常価格 119,714円 106,815円 70,080円 110,298円 65,890円 71,511円 96,218円 44,022円 10,138円 4,499円 10,984円 47,898円 5,997円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   8日目~   8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体形状 グローブタイプ - - - - - グローブタイプ - グローブタイプ - - グローブタイプ -
                            本体材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUSF316 SUSF316 SUS316 SUSF316 SUSF316 C3771B C3771B SUSF316 SUSF316
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 空気 / 油 / ガス / 薬品 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
                            供給側 接続種類 フランジ Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc 金属管接続 Rc
                            制御側 接続種類 フランジ Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc 金属管接続 Rc

                            ステンレス鋼製 3.04MPa 一般調整用 JIS20K フランジ式 ニードルバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UH-22E
                            UH-22F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び 長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)
                            オリフィス径
                            (φmm)
                            MAXCv値

                            138,357円

                            ( 152,193円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3/4B3/4B105158.06820.05.0

                            184,918円

                            ( 203,410円 )
                            1個 -

                            8日目

                            1B1B120.0198.088.025.07.9

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました