(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UH-91500HP-6
ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ 24.8MPAスーパーWバイトシキNSバルブ

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ UH-91500HP-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,898円
税込単価
52,688円

ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトで、ハンドルは水抜き穴があり操作性...

詳細情報を確認する

型番

UH-91500HP-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UH-91500HP-6 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ 外形図

製品仕様

材質

部品名材質
ボディ ※SUSF316 ※1
ステム ※SUS316 ※1
ディスク ※SUS316(ステライト盛)
グランドパッキン ※PTFE+PCTFE
Oリング △フッ素ゴム
パッキン押工 △SUS316
ハンドル ※2ADC12

※:接液部品   △:接液する可能性がある部品
※1:SUS316材はASTM規格材(SUS316同等材)を使用する場合があります。
※2:ハンドルの標準色はメタリックブルー、銘板はグレーです。

製品仕様

呼び径(B)最高使用圧力(MPa)使用温度範囲(℃)MAX.Cv値 ※1
6クラス1500
<24.8>
-50~+1500.35
80.5
100.8
121

※1:バルブ選定時は、上記Cv値に、0.8を掛けた値をMAX.として選定することを推奨します。

使用流体

水、エアー、窒素等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。

※技術の進歩のために使用材料、寸法など予告なく多少変更することがありますのであらかじめご了承下さい。

規格表

ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 配管パイプ径(φ)
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
オリフィス径(φmm)
MAXCv値
パネル開口径(φ)
パネル端面、接続管中心距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UH-91500HP-6

6
6
57.0
96.0
58
5
0.28
30.5
18.0

1個

47,898( 52,688円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトで、ハンドルは水抜き穴があり操作性が良い形状です。
【特長】
・高圧ガス大臣認定品として安全設計を行っております。
・試験流体は窒素ガスまたはヘリウムガスで行っております。
・禁油に関しては、接液部禁油処理(一級禁油)をいたしております(ステムねじ部、Oリングのみに酸素禁油用グリス類を塗布いたします)。
・ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトです。
・流体温度は-50℃迄は使用できますが、断熱材等でグランド部を過冷しないよう、ご配慮願います。
・使用温度範囲が150℃をこえる場合はグランドパッキンとグリスを変更します。
・・・・・の部分はグランドパッキンとグリスを変更すれば使用できる範囲を示します。
・ハンドルは、水抜き穴があり、操作性の良い形状となっております。

カタログ

Loading...

UH-91500HP-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブの型番UH-91500HP-6のページです。
型番UH-91500HP-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブ

    ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ

    ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ニードル ストップバルブ

      ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

      ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ニードル ストップバルブ

        ステンレス鋼用 SUS316 VUP NEEDLE STOP VALVE ユニオン型

        ステンレス鋼用 SUS316 VUP NEEDLE STOP VALVE ユニオン型

          黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式微量調整バルブ

          黄銅製 1.96 Mpa ねじ込み式微量調整バルブ

            チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SW 両内ネジ型

            チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SW 両内ネジ型

              圧力計用ストップ弁

              圧力計用ストップ弁

                チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SM 外・内ネジ型

                チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SM 外・内ネジ型

                  チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SS 両外ネジ型

                  チッコロ-α ステンレス製(SUS-304) 8000シリーズ SS 両外ネジ型

                    ニードルストップバルブ VNNシリーズ

                    ニードルストップバルブ VNNシリーズ

                      コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプ

                      コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ(低圧ニードル弁) SVACタイプ

                        ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

                        ステンレス鋼製 16.2MPa ねじ込み式 グローブ型ニードルストップバルブ

                          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

                          銅管用ダブルナットタイプ継手 ミニチュアバルブ 低圧ニードル弁・パネル取付タイプ SVGC

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジトク フジキン アソー ダイキン工業(油圧機器) アソー アソー イハラサイエンス 三興マテリアルサプライ フジキン 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 47,898円 42,791円 42,791円 15,479円 10,984円 10,458円 10,103円 10,886円 10,691円 25,003円 4,663円 10,138円 6,486円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   2日目   7日目~   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   8日目~   19日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目  
                            本体形状 グローブタイプ グローブタイプ グローブタイプ ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート グローブタイプ ストレート
                            本体材質 SUSF316 SUSF316 SUSF316 SUS316 C3771B SUS304 - SUS304 SUS304 SUS316 C3771 SUSF316 C3771
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / 蒸気 水 / 空気 / 油
                            供給側 接続種類 金属管接続 Rc 溶接 金属管接続 Rc Rc(PT) Rc R(PT) R(PT) BI-LOK接続 R Rc 金属管接続
                            制御側 接続種類 金属管接続 Rc 溶接 金属管接続 Rc Rc(PT) Rc Rc(PT) R(PT) BI-LOK接続 金属管接続 Rc 金属管接続

                            ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ニードル ストップバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UH-91500HP-10
                            UH-91500HP-12
                            UH-91500HP-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管パイプ径
                            (φ)
                            制御側 配管パイプ径
                            (φ)
                            長さ L
                            (mm)
                            高さ H
                            (mm)
                            ハンドル径 D
                            (φ)
                            オリフィス径
                            (φmm)
                            MAXCv値 パネル開口径
                            (φ)
                            パネル端面、接続管中心距離
                            (mm)

                            62,940円

                            ( 69,234円 )
                            1個 -

                            8日目

                            101072113.0688.00.6434.023.0

                            66,651円

                            ( 73,316円 )
                            1個 -

                            8日目

                            121272113.0688.00.834.023.0

                            50,560円

                            ( 55,616円 )
                            1個 -

                            8日目

                            886296.05850.430.518.0

                            ニードルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました