(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ディスク ストップバルブ

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ディスク ストップバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
46,848円 ~ 65,418円
税込価格
51,533円 ~ 71,960円

ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトで、ハンドルは水抜き穴があり操作性...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
供給側 配管パイプ径(φ)
制御側 配管パイプ径(φ)
長さ L(mm)
高さ H(mm)
ハンドル径 D(φ)
オリフィス径(φmm)
MAXCv値
パネル開口径(φ)
パネル端面、接続管中心距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.0
6.0
73
96
58.0
5.0
0.28
30.5
18.0

1個

46,848( 51,533円 )

8日目

8.0
8.0
62
96
58.0
5.0
0.4
30.5
18.0

1個

49,230( 54,153円 )

8日目

10.0
10.0
72
113.0
68.0
8.0
0.64
34.0
23.0

1個

61,704( 67,874円 )

8日目

12.0
12.0
72
113.0
68.0
8.0
0.8
34.0
23.0

1個

65,418( 71,960円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトで、ハンドルは水抜き穴があり操作性が良い形状です。

【特長】
・高圧ガス大臣認定品として安全設計を行っております。
・試験流体は窒素ガスまたはヘリウムガスで行っております。
・禁油に関しては、接液部禁油処理(ー級禁油)をいたしております(ステムねじ部、Oリングのみに酸素禁油用グリス類を塗布いたします)。
・ボンネットレス形のためバルブ全体がコンパクトです。
・流体温度は-50℃迄は使用できますが、断熱材等でグランド部を過冷しないよう、ご配慮願います。
・ハンドルは、水抜き穴があり、操作性の良い形状となっております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ディスク ストップバルブ

ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ディスク ストップバルブ

    ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ

    ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 ソケットウェルド式 ディスク ストップバルブ

      ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ

      ステンレス鋼製 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 Rcねじ込み式 ディスク ストップバルブ

        125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

        125S型 青銅ねじ込み形ゲートバルブ

          MKソルダーゲートバルブ CMG125

          MKソルダーゲートバルブ CMG125

            16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

            16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

              10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

              10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

                  16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                  16K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                    125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                    125E型 青銅ソルダー形ゲートバルブ

                      125型 鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                      125型 鉛フリー青銅ねじ込み形ゲートバルブ

                        16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                        16K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ユニオンボンネット型〉

                          20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                          20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                            メーカー フジキン フジキン フジキン 東洋バルヴ ミヤコ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ
                            通常価格 46,848円 40,375円 40,375円 4,297円 1,982円 70,147円 14,785円 8,405円 16,786円 4,297円 4,597円 12,243円 21,259円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   3日目~   5日目   4日目   3日目~   2日目~   3日目   4日目   3日目   3日目   4日目  
                            本体形状 グローブタイプ グローブタイプ グローブタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 SUSF316 SUSF316 SUSF316 CAC青銅鋳物 青銅製 FCD-S FCD-S FCD-S FCD-S CAC406 CAC406(鉛除去処理) FCD-S FCD-S
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 飽和蒸気 水 / 油 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
                            供給側 接続種類 金属管接続 溶接 Rc Rc 差込み接続 管フランジ 管フランジ Rc 管フランジ ソルダー形 Rc Rc Rc
                            制御側 接続種類 金属管接続 溶接 Rc Rc 差込み接続 管フランジ 管フランジ Rc 管フランジ ソルダー形 ソルダー形 Rc Rc

                            ステンレス鋼 24.8MPa 外ねじ式パネルマウント形 スーパーWバイト式 ディスク ストップバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました