(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブ

ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブ (レビュー)

通常価格(税別)
52,696円
税込価格
57,966円
通常出荷日
4日目
【特長】
・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブのレビュー

評価 2 平均満足度:2.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    2D図面ぐらいいただきたい
    評価 2.0満足度:2.02017/04/27
    設計する時周り部品の関係も見る必要があるので、手書きで大体の形状はちょっと大変だから、2D図のDfxファイルぐらいいただきないなと思います。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブ

ステンレス鋼製 1MPa 空気圧シリンダー式 ベローズバルブ

    ステンレス鋼製 16.2MPa 空気圧シリンダー式 高圧ベローズバルブ

    ステンレス鋼製 16.2MPa 空気圧シリンダー式 高圧ベローズバルブ

      プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD※1R/AGD※2Rシリーズ

      プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD※1R/AGD※2Rシリーズ

        小形直動式電磁弁 USG2シリーズ

        小形直動式電磁弁 USG2シリーズ

          小形 直動式3ポート電磁弁 US(樹脂ボディタイプ)シリーズ

          小形 直動式3ポート電磁弁 US(樹脂ボディタイプ)シリーズ

            NEW MEGA(R)-ONE LA 新タイプ 低圧エアオペレーションバルブ

            NEW MEGA(R)-ONE LA 新タイプ 低圧エアオペレーションバルブ

              小形直動式電磁弁 USB3シリーズ

              小形直動式電磁弁 USB3シリーズ

                小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

                小形直動式電磁弁 USB2シリーズ

                  直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ

                  直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ

                    PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎

                    PS-16,PF-16型 電磁弁(水用) ステンレス桃太郎

                      3ポートエアオペレートバルブ VTA315シリーズ

                      3ポートエアオペレートバルブ VTA315シリーズ

                        パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ

                        パイロット式ダイヤフラム作動形 高圧用2ポートソレノイドバルブ VXHシリーズ

                          流体電磁弁 直動式SUSシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ

                          流体電磁弁 直動式SUSシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ

                            メーカー フジキン フジキン CKD CKD CKD フジキン CKD CKD SMC ベン SMC SMC CHELIC(チェリック)
                            通常価格 52,696円 81,958円 26,412円 4,172円 - 59,889円 3,230円 3,086円 3,289円 88,270円 5,080円 9,332円 16,919円
                            通常出荷日 4日目   8日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   40日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   14日目~  
                            使用流体 空気 / 水 / 油 / 薬品 / ガス 空気 / 水 / 油 / 薬品 / ガス ガス 空気 / 水 / 真空 - 空気 / 水 / 真空 / 薬品 / ガス 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 - - 空気 / 水 / 油 / 蒸気 エア用 / 水 / 油 / ガス
                            種類 空気圧シリンダー式 空気圧シリンダー式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 空気圧シリンダー式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 - 電磁式 電磁式
                            使用環境 標準 標準 高耐蝕 標準 標準 / 禁油 標準 標準 標準 標準 標準 / 防塵 - 標準 標準
                            ボディ材質 SUS316L SUS316L - - 樹脂 SUS316L - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 16.2 - - - 1 - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。