【特長】・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の...
図1
図2
図3
呼び径 | 最高使用圧力 | 使用流体温度範囲 | MAX Cv値 | 作動圧力 | 操作圧接続ポート | 接続継手 | 空気圧シリンダー作動方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 | 16.2MPa | -10~+80℃ | 0.3 | 0.39~0.59MPa | Rc1/8 | F900 UJR 自動溶接用継手 | ノーマルクローズ(N.C) ノーマルオープン(N.O) |
9.52 |
部品名 | 材質 |
---|---|
ボディ | SUS316L |
ベローズ | インコネル718 |
ディスクパッキン | PCTFE |
ガスケット | NW2201(ニッケル) |
アクチュエータ | A5056 |
( )はN.C.の寸法です。
Loading...
【特長】
・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです
・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です
この商品に近い類似品がありませんでした。
FP-UBF-716-6.35-2で型番確定
ステンレス鋼製 16.2MPa 空気圧シリンダー式 高圧ベローズバルブの型番FP-UBF-716-6.35-2のページです。
型番FP-UBF-716-6.35-2に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能