(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーフユニオン型 リングジョイント

ハーフユニオン型 リングジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
507円 ~ 2,076円
税込価格
558円 ~ 2,284円

【特長】・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため・ねじ切りもろう付...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ハーフユニオン型 リングジョイント 外形図

RH(ハーフユニオン)型

規格表

ハーフユニオン型 リングジョイント 規格表

型番リスト

型番
適用管外径1 (M)(mm)
ねじの呼び 1
最高使用圧力区分(MPa)
最高使用圧力(MPa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
1/8B(6A)
2.0~7.0MPa
4.9
-

1個

507( 558円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
1/4B(8A)
2.0~7.0MPa
4.9
-

1個

507( 558円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
3/8B(10A)
2.0~7.0MPa
4.9
-

1個

743( 817円 )

7日目

6
1/2B(15A)
2.0~7.0MPa
4.9
-

1個

1,198( 1,318円 )

7日目

8
1/8B(6A)
2.0~7.0MPa
2.94
-

1個

653( 718円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1/4B(8A)
2.0~7.0MPa
2.94
-

1個

603( 663円 )

3日目

8
3/8B(10A)
2.0~7.0MPa
2.94
-

1個

961( 1,057円 )

3日目

8
1/2B(15A)
2.0~7.0MPa
2.94
-

1個

1,452( 1,597円 )

7日目

10
1/4B(8A)
2.0~7.0MPa
2.94
-

1個

907( 998円 )

3日目

10
3/8B(10A)
2.0~7.0MPa
2.94
-

1個

1,197( 1,317円 )

3日目

10
1/2B(15A)
2.0~7.0MPa
2.94
-

1個

1,903( 2,093円 )

8日目

12
1/4B(8A)
2.0MPa以下
1.96
-

1個

1,197( 1,317円 )

7日目

12
3/8B(10A)
2.0MPa以下
1.96
-

1個

1,598( 1,758円 )

7日目

12
1/2B(15A)
2.0MPa以下
1.96
-

1個

2,076( 2,284円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため
・ねじ切りもろう付溶接も不要です
・袋ナットを締めるだけで接続できます
・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません
・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます
・外面にニッケルメッキを施してありますから
・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております
・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーフユニオン型 リングジョイント

ハーフユニオン型 リングジョイント

    パネルユニオン型 リングジョイント

    パネルユニオン型 リングジョイント

      ストレートユニオン型 リングジョイント

      ストレートユニオン型 リングジョイント

        ゲージユニオン型 リングジョイント

        ゲージユニオン型 リングジョイント

          コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)

          コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーネジタイプ)

            炭素鋼用 ハーフユニオン(PF) SO

            炭素鋼用 ハーフユニオン(PF) SO

              カクダイ 内ネジプラグ

              カクダイ 内ネジプラグ

                銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTOR

                銅管用 B1型くい込継手 GC型 B1 MALE CONNECTOR

                  ソロバン玉リング式銅管用継手 入オスアダプタ

                  ソロバン玉リング式銅管用継手 入オスアダプタ

                    ティーエスユニオン型 リングジョイント

                    ティーエスユニオン型 リングジョイント

                      リングジョイント 隔壁型めねじコネクタ

                      リングジョイント 隔壁型めねじコネクタ

                        黄銅製低圧用継手ハーフエルボユニオン

                        黄銅製低圧用継手ハーフエルボユニオン

                          銅管用 B1型くい込継手 GU-1型 B1 UNION

                          銅管用 B1型くい込継手 GU-1型 B1 UNION

                            メーカー フジキン フジキン フジキン フジキン 三興マテリアルサプライ フジトク カクダイ フジトク ミヤコ フジキン コーヨー キッツ フジトク
                            通常価格 507円 1,614円 873円 787円 1,573円 533円 288円 271円 477円 2,025円 1,597円 2,035円 471円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   6日目~   2日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート エルボ - - ストレート ストレート ティー ストレート エルボ ストレート
                            接続種類 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 - - 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式
                            適用管サイズ 規格 メートル 同径 メートル 同径 メートル 同径 メートル 同径 メートル 同径 - - メートル 同径 - メートル 同径 - メートル 同径 メートル 同径
                            接続ねじの種類 1 R(管用テーパおねじ) - - Rc(管用テーパめねじ) R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) R(管用テーパおねじ) -
                            材質 黄銅製(C3604B) 黄銅製(C3604B) 黄銅製(C3604B) 黄銅製(C3604B) 黄銅 - - 黄銅製(C3604BD-F) 黄銅 黄銅製(C3771B) カドミレス黄銅 C3604 黄銅製(C3604BD-F)

                            ハーフユニオン型 リングジョイントのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            使いたいと思っていたノズルと規格があっていましたので購入しました。機能的に想定していた通りでしたので、問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/07
                            使いたいと思っていたノズルと規格があっていましたので購入しました。機能的に想定していた通りでしたので、問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました