【特長】・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。・ねじ切りもろう...
ボディ材質:C3771B
呼び径 (mm) | 最高使用圧力 (MPa) | 使用温度範囲 (℃) |
---|---|---|
6 | 4.9 | -45~+125 ※ |
8、10 | 2.94 | -45~+125 ※ |
12 | 1.96 | -45~+125 ※ |
※スチームラインに使用される場合は、最高使用温度200℃まで対応できます。
誤った機器の選定及び取扱いは、システム上のトラブル、事故を招きかねません。このため、機器の選定におきましては、各機器と、その使用されるシステムとの適合性や、ご使用条件を十分考慮のうえ、ご需要家各位様の権限と責任によるご判断のもとにご選定頂きますようお願いいたします。
また、取り扱いにおかれましては、当該機器の仕様範囲をご理解のうえ、ご使用頂きますようお願いいたします。
Loading...
【特長】
・銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため。
・ねじ切りもろう付溶接も不要です。
・袋ナットを締めるだけで接続できます。
・特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
・使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
・外面にニッケルメッキを施してありますから。
・外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
・外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
RTL-6B-Rで型番確定
ティーエルユニオン型 リングジョイントの型番RTL-6B-Rのページです。
型番RTL-6B-Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RTL-10B-R |
RTL-12C-R |
RTL-6C-R |
RTL-8A-R |
RTL-8B-R |
RTL-8C-R |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用管外径1 (M) (mm) | ねじの呼び 1 | 最高使用圧力区分 (MPa) | 最高使用圧力 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,373円 ( 3,710円 ) | 1個 | - | 8日目 | - | 10 | 1/4B(8A) | 2.0~7.0MPa | 2.94 | |
6,091円 ( 6,700円 ) | 1個 | - | 8日目 | - | 12 | 3/8B(10A) | 2.0MPa以下 | 1.96 | |
2,703円 ( 2,973円 ) | 1個 | - | 8日目 | - | 6 | 3/8B(10A) | 2.0~7.0MPa | 4.9 | |
2,157円 ( 2,373円 ) | 1個 | - | 8日目 | - | 8 | 1/8B(6A) | 2.0~7.0MPa | 2.94 | |
2,157円 ( 2,373円 ) | 1個 | - | 8日目 | - | 8 | 1/4B(8A) | 2.0~7.0MPa | 2.94 | |
3,105円 ( 3,416円 ) | 1個 | - | 8日目 | - | 8 | 3/8B(10A) | 2.0~7.0MPa | 2.94 |