(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (インサートブッシュ)

ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (インサートブッシュ) (レビュー)

通常価格(税別)
298円
税込価格
328円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・ギャップゲージにより継手が十分に締付けられているかどうかの確認ができます(初回締付け時)
・フレアーレスタイプなので、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、フレアーツールの特殊工具及び火気を必要としません
・ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐圧性が得られます
・本体シール部は、緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます
・締付けトルクが軽く、小型、軽量で、着脱も容易に行えます
・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ねじの焼付きを防止しております
・ボディには、チューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます
【用途】
・高圧から真空、高温から低温までと幅広い用途で、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び、継手部品を腐食させないガス、液体、スチームに使用できます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (インサートブッシュ)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社内設備機械に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/10/02
    インチサイズのものを探していました。ミスミで検索をしてこの商品を選定しました。使用流体は水素になります。スペック通りの性能を発揮しており、使用していて特に気になる点はありませんので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (インサートブッシュ)

ステンレス鋼製 2圧縮リング型式 パワフルロック (インサートブッシュ)

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用)

    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 インサート(樹脂管補強用)

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー

      SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 レデューサー

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

        SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 メールベントプラグ(ロングタイプ)

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型

          ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン1型

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ

            SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールベントプラグ

              F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

              F900継手 FINELOK・PURE (Rねじ ハーフユニオン)

                ステンレス管用継手 フェルール(ミリタイプ用)

                ステンレス管用継手 フェルール(ミリタイプ用)

                  ステンレス鋼用 SUS304 圧力計チーズユニオン STP

                  ステンレス鋼用 SUS304 圧力計チーズユニオン STP

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

                    SUS316 ステンレス製ダブルフェルール継手 フィメールドレンプラグ

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン2型

                      ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント ユニオン2型

                        ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DRE

                        ダブルフェルールタイプチューブ継手 レデューサ DRE

                          ステンレス管用継手 エルボ(ミリタイプ用)

                          ステンレス管用継手 エルボ(ミリタイプ用)

                            メーカー フジキン 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ 三興マテリアルサプライ ベンカンジャパン 三興マテリアルサプライ フジキン CHIBIN FITTING(チービン フィッティング) フジトク 三興マテリアルサプライ ベンカンジャパン イハラサイエンス CHIBIN FITTING(チービン フィッティング)
                            通常価格 298円 611円 2,455円 10,409円 2,548円 8,677円 2,397円 570円 5,897円 9,027円 4,389円 1,883円 1,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目   3日目   9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   9日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ステンレス鋼 SUS316 SUS316 SUS316 SUS304 SUS316 SUS316 ステンレス SUS304 SUS316 SUS304 ステンレス SUS316
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし
                            使用流体 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 空気 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油
                            使用温度範囲(14.9MPa使用時)(℃) -196::400 -196::360 -196::360 -196::360 0::80 -196::360 -196::350 - - -196::360 0::80 -196::600 -
                            適用管材質 ステンレス - ステンレス / 樹脂 - ステンレス - ステンレス - ステンレス - ステンレス ステンレス -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。