(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型レーザーホルダ

丸型レーザーホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
13,899円
税込価格
15,289円

【特長】・小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。・OH-L-1は...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レーザーホルダー
  • 適応レーザ径(φ mm):
    30~50
  • ホルダ中心高さ(mm):
    45
  • 取付部形状(mm):
    φ20×60

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm

OH-L-1

OH-L-1 寸法図

OH-L-2

OH-L-2 寸法図

製品仕様

OH-L-1

OH-L-1 商品イメージ
  • 固定枠間隔:115mm
  • ホルダ中心高さ:45mm
  • 質量:0.5kg

OH-L-2

OH-L-2 商品イメージ
  • 固定枠間隔:205mmまたは250mm(変更可能)
  • ホルダ中心高さ:45mm
  • 質量:0.75kg

型番リスト

型番
固定枠間隔(mm)
本体寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
115
φ75×130

1個

13,899( 15,289円 )

11日目

205,250(位置可変)
φ75×265

1個

13,899( 15,289円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ヘリウムネオンレーザー(円筒型)用のホルダです。
・OH-L-1はレーザー管を保持する枠の位置が固定ですが、OH-L-2は枠の位置を変更し全長の長いレーザー管にも対応できます。

カタログ

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型レーザーホルダ

丸型レーザーホルダ

    レーザポインタ電源 VAOS-AC

    レーザポインタ電源 VAOS-AC

      レーザー警告ラベル ZS-L1

      レーザー警告ラベル ZS-L1

        10Kアルミ合金ウェハー形ゴムシート

        10Kアルミ合金ウェハー形ゴムシート

          塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ

          塗料減圧弁 PR-5Bシリーズ

            エリアガード用打掛け錠キット

            エリアガード用打掛け錠キット

              鉄 シャックル(ウィット)浪速鉄工製(輸入品)

              鉄 シャックル(ウィット)浪速鉄工製(輸入品)

                鉄 シャックル(ウィット) 浪速鉄工製

                鉄 シャックル(ウィット) 浪速鉄工製

                  マウンティングプレート 100-04A-W-32

                  マウンティングプレート 100-04A-W-32

                    セルフクリンチングブラインドナット

                    セルフクリンチングブラインドナット

                      ミニマグネットベース 微動付ロング

                      ミニマグネットベース 微動付ロング

                        こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

                        こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

                          フックボルトセット

                          フックボルトセット

                            メーカー 中央精機 駿河精機 中央精機 東洋バルヴ アネスト岩田 SUS SUNCO SUNCO スガツネ工業 ボーセイ 新潟精機(SK) 白光 ダイドーハント
                            通常価格 13,899円 6,706円 998円 7,201円 39,870円 1,405円 133円 5,466円 454円 86,745円 9,245円 15,130円 1,571円
                            通常出荷日 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 レーザーホルダー アクセサリ アクセサリ - - - - - - - - - -
                            適応レーザ径(φ mm) 30~50 - - - - - - - - - - - -
                            ホルダ中心高さ(mm) 45 - - - - - - - - - - - -
                            取付部形状(mm) φ20×60 - - - - - - - - - - - -

                            丸型レーザーホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 固定できるサイズ(直径)は。
                            A
                            直径30mmから50mmの範囲ならば固定できます。3点支持(3方向からの固定)していますので若干のアオリ調整も可能です。

                            レーザ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト