(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS-M-70C
M型スタンド(TS-M・TS-MA) ケンビキョウスタンド

M型スタンド(TS-M・TS-MA) TS-M-70C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,899円
税込単価
46,089円

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合せ等ができるスタンドです。【特長...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    φ30H8
  • 移動量(mm):
    20

TS-M-70C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

TS-M-70C

TS-M-70Cの寸法図

TS-MA-50C

TS-MA-50Cの寸法図
          

製品仕様

TS-M-70Cの製品イメージ

【TS-M-70Cの仕様】

  • ステージ移動方向:1方向
  • 移動量:20mm
  • クロスクランプ可動範囲:上下方向約250mm、水平方向約200mm
  • 質量:4.2kg
TS-MA-50Cの製品イメージ

【TS-MA-50Cの仕様】

  • ステージ移動方向:1方向
  • 移動量:20mm
  • クロスクランプ可動範囲:上下方向約150mm、水平方向約100mm
  • 質量:2.1kg

型番リスト

型番
種類
ステージ
移動範囲、使用方法
移動方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-M-70C

サポータ・スタンド
-
上下方向約250mm、左右方向約200mm
1方向

1個

41,899( 46,089円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合せ等ができるスタンドです。
【特長】
・スタンドの機能として移動方向が1つまたは3つの製品、可動範囲の広い製品、微動・粗動調整ができる製品などがあります。
・ツールスコープを固定できる鏡筒受けφ30H8が付いています。
・ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
【用途】
・工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等に利用できます。

カタログ

 

TS-M-70Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M型スタンド(TS-M・TS-MA)の型番TS-M-70Cのページです。
型番TS-M-70Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M型スタンド(TS-M・TS-MA)

M型スタンド(TS-M・TS-MA)

    E型スタンド

    E型スタンド

      S型スタンド

      S型スタンド

        UA型スタンド

        UA型スタンド

          長焦点顕微鏡

          長焦点顕微鏡

            H型スタンド

            H型スタンド

              長焦点顕微鏡 Cマウントタイプ

              長焦点顕微鏡 Cマウントタイプ

                ツールスコープ L型鏡筒

                ツールスコープ L型鏡筒

                  H-T型スタンド

                  H-T型スタンド

                    ツールスコープ C型鏡筒

                    ツールスコープ C型鏡筒

                      ツールスコープ I型鏡筒

                      ツールスコープ I型鏡筒

                        ツールスコープ IE・LE型鏡筒

                        ツールスコープ IE・LE型鏡筒

                          鏡筒光学系 MF series

                          鏡筒光学系 MF series

                            メーカー 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 ミラック光学 中央精機 ミラック光学 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 中央精機 ミラック光学
                            通常価格 29,899円 65,056円 35,899円 39,899円 7,133円 15,857円 38,797円 44,047円 23,899円 44,047円 44,047円 38,282円 73,334円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目  
                            サイズ φ30H8 φ30H8 φ30H8 - - φ30H8 - - - - - - -
                            移動量(mm) 20 X20、Y30、Z55 20 - - 20 - - - - - - -

                            M型スタンド(TS-M・TS-MA)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ワークの測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/31
                            ツールスコープの保持スタンドとして扱いやすいです。
                            自在に角度を決めれるので狙った場所を測定できます。
                            ネジで固定するため、場合によりほんの少しの微調整が難しいこともあります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用しているマグネットは何でしょうか。
                            A
                            吸着力490N(50kgf)のBM-70Cを使用しています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TS-MA-50C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ステージ 移動範囲、使用方法 移動方向

                            29,899円

                            ( 32,889円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            サポータ・スタンド-上下方向約250mm、左右方向約100mm1方向

                            工作顕微鏡・ツールスコープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました