(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アオリ式十字動ホルダ

アオリ式十字動ホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
46,899円
税込単価
51,589円

光軸の垂直面内でピンホール、レンズ、ファイバなどを微動させるアオリ式十字動ホル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    十字動ホルダ
  • 種類:
    十字動
  • ホルダー高さ(mm):
    25
  • 有効径(φ):
    7
  • 微動方式:
    微動ネジ+アオリねじ
  • 本体取付部寸法:
    φ12×60
  • ホルダー幅(mm):
    50
  • 微動範囲:
    ±1mm

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
アオリ式十字動ホルダ:関連画像
         

製品仕様

アオリ式十字動ホルダ:関連画像
  • 仕様:開口φ7(直径7mm)、□24mm 4-M2
  • 移動量:±1mm
  • 移動精度:真直度0.04mm
  • 取り付けシャフト:φ12(直径12mm)、長さ60mm(テーパ付)
  • 質量:0.13kg

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-53-(3)

1個

46,899( 51,589円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光軸の垂直面内でピンホール、レンズ、ファイバなどを微動させるアオリ式十字動ホルダ。
【特長】
・光軸の垂直面内でXY2方向の微動が可能。
・2方向のアオリ調整が可能。

カタログ

 

C-53-(3)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アオリ式十字動ホルダの型番C-53-(3)のページです。
型番C-53-(3)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アオリ式十字動ホルダ

アオリ式十字動ホルダ

    十字動ホルダプレートタイプ(F02)

    十字動ホルダプレートタイプ(F02)

      精密十字動ホルダ(F503-40)

      精密十字動ホルダ(F503-40)

        高性能十字動ホルダ(FJ503-40)

        高性能十字動ホルダ(FJ503-40)

          精密十字動ホルダ プレートタイプ□45 (F03)

          精密十字動ホルダ プレートタイプ□45 (F03)

            十字動ホルダ □60タイプ (F02)

            十字動ホルダ □60タイプ (F02)

              精密十字動ホルダ ロッドタイプ □60 (F04)

              精密十字動ホルダ ロッドタイプ □60 (F04)

                精密十字動ホルダ ロッドタイプ □45 (F03)

                精密十字動ホルダ ロッドタイプ □45 (F03)

                  高剛性十字動ホルダ(F504/FJ504)

                  高剛性十字動ホルダ(F504/FJ504)

                    メーカー 中央精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機
                    通常価格 46,899円 25,590円 33,530円 37,060円 38,820円 24,710円 40,590円 37,940円 34,410円
                    通常出荷日 6日目   5日目   6日目   6日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                    種類 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ 十字動ホルダ
                    種類 十字動 - - - - - - - -
                    ホルダー高さ(mm) 25 - - - - - - - -
                    有効径(φ) 7 - - - - - - - -
                    微動方式 微動ネジ+アオリねじ - - - - - - - -

                    アオリ式十字動ホルダのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q シャフトの交換は。
                    A
                    シャフトは交換できます。構造上、ねじ込む部分にテーパが必要です。

                    光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました