(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーロック KEシリーズ

パワーロック KEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,147円 ~ 28,384円  特別価格 
税込価格
5,662円 ~ 31,222円  特別価格 

キー等を使わず軸とボスを締結させるキーレスブッシング。【特長】・広範囲な公差軸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定77件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体材質
軸径 d(mm)
許容トルク範囲(N・m)
表面処理
外径 D(mm)
伝達トルク(N・m)
全長(mm)
フランジ径 D1/D3(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
5
2.0~20.0
なし
16
7.5
16.5
18.5

1個

5,147( 5,662円 )

6日目

ステンレス
5
2.0~20.0
なし
16
5
16.5
18.5

1個

15,855( 17,441円 )

6日目

スチール
6
2.0~20.0
無電解ニッケル
17
9
16.5
19.5

1個

7,764( 8,540円 )

6日目

ステンレス
6
2.0~20.0
なし
17
6
16.5
19.5

1個

13,960( 15,356円 )

6日目

スチール
8
20.1~50.0
なし
21
24.5
20.5
23.5

1個

5,848( 6,433円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
10
20.1~50.0
なし
23
31.4
20.5
25.5

1個

6,360( 6,996円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
10
20.1~50.0
無電解ニッケル
23
31.4
20.5
25.5

1個

9,142( 10,056円 )

6日目

ステンレス
10
2.0~20.0
なし
23
17.7
20.5
25.5

1個

15,563( 17,119円 )

5日目

スチール
11
20.1~50.0
なし
24
34.3
20.5
26.5

1個

5,517( 6,069円 )

4日目

スチール
11
20.1~50.0
無電解ニッケル
24
34.3
20.5
26.5

1個

7,866( 8,653円 )

6日目

ステンレス
11
2.0~20.0
なし
24
19.6
20.5
26.5

1個

16,869( 18,556円 )

6日目

スチール
12
20.1~50.0
無電解ニッケル
26
50
20.5
28.5

1個

8,918( 9,810円 )

6日目

ステンレス
12
20.1~50.0
なし
26
28.4
20.5
28.5

1個

17,616( 19,378円 )

5日目

スチール
14
70.1~100.0
なし
28
73.5
24
30.5

1個

6,430( 7,073円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
14
70.1~100.0
無電解ニッケル
28
73.5
24
30.5

1個

8,696( 9,566円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
15
70.1~100.0
なし
29
94.1
24
31.5

1個

6,776円

5,759

( 6,335円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
15
70.1~100.0
無電解ニッケル
29
94.1
24
31.5

1個

9,384円

7,976

( 8,774円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
15
20.1~50.0
なし
29
44.5
24
31.5

1個

17,248( 18,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
16
100.1~150.0
なし
30
101
24
32.5

1個

6,644( 7,308円 )

4日目

ステンレス
16
20.1~50.0
なし
30
47.4
24
32.5

1個

18,544( 20,398円 )

6日目

スチール
17
100.1~150.0
なし
31
107
24
33.5

1個

6,464( 7,110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
17
100.1~150.0
無電解ニッケル
31
107
24
33.5

1個

10,238( 11,262円 )

5日目

ステンレス
17
50.1~70.0
なし
31
60.6
24
33.5

1個

17,706( 19,477円 )

6日目

スチール
18
100.1~150.0
なし
32
113
24
34.5

1個

6,876( 7,564円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
18
100.1~150.0
無電解ニッケル
32
113
24
34.5

1個

10,156( 11,172円 )

5日目

ステンレス
18
50.1~70.0
なし
32
64.1
24
34.5

1個

18,656( 20,522円 )

6日目

スチール
19
100.1~150.0
なし
33
120
24
35.5

1個

7,386( 8,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
19
100.1~150.0
無電解ニッケル
33
120
24
35.5

1個

10,510( 11,561円 )

4日目

ステンレス
19
500.1~700.0
なし
33
667.7
24
35.5

1個

17,938( 19,732円 )

6日目

スチール
20
200.1~300.0
なし
38
206
30
42

1個

7,058( 7,764円 )

4日目

ステンレス
20
100.1~150.0
なし
38
141
30
42

1個

18,656( 20,522円 )

6日目

スチール
22
200.1~300.0
なし
40
226
30
44

1個

7,198( 7,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
22
200.1~300.0
無電解ニッケル
40
226
30
44

1個

9,930( 10,923円 )

5日目

ステンレス
22
150.1~200.0
なし
40
156
30
44

1個

19,172( 21,089円 )

6日目

スチール
24
300.1~500.0
なし
42
329
30
46

1個

7,854( 8,639円 )

4日目

ステンレス
24
150.1~200.0
なし
42
170
30
46

1個

20,774( 22,851円 )

5日目

スチール
25
300.1~500.0
なし
43
343
30
47

1個

7,198( 7,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
25
300.1~500.0
無電解ニッケル
43
343
30
47

1個

10,804( 11,884円 )

5日目

スチール
28
300.1~500.0
なし
46
432
33
50

1個

7,884( 8,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
28
300.1~500.0
無電解ニッケル
46
432
33
50

1個

9,930( 10,923円 )

6日目

ステンレス
28
200.1~300.0
なし
46
264
33
50

1個

20,774( 22,851円 )

6日目

スチール
30
500.1~700.0
なし
48
515
33
52

1個

7,884( 8,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
30
200.1~300.0
なし
48
283
33
52

1個

19,172( 21,089円 )

5日目

スチール
32
500.1~700.0
なし
50
549
33
54

1個

8,081( 8,889円 )

4日目

スチール
32
500.1~700.0
無電解ニッケル
50
549
33
54

1個

10,787( 11,866円 )

6日目

スチール
35
500.1~700.0
なし
57
678
38
62

1個

6,840( 7,524円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
35
500.1~700.0
無電解ニッケル
57
678
38
62

1個

10,315( 11,347円 )

6日目

ステンレス
35
300.1~500.0
なし
57
351
38
62

1個

19,019( 20,921円 )

6日目

スチール
38
700.1~1000.0
なし
60
921
38
65

1個

8,680( 9,548円 )

4日目

スチール
38
700.1~1000.0
無電解ニッケル
60
921
38
65

1個

10,703( 11,773円 )

6日目

ステンレス
38
500.1~700.0
なし
60
508
38
65

1個

20,495( 22,545円 )

6日目

スチール
40
700.1~1000.0
なし
62
969
38
67

1個

8,471( 9,318円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
40
700.1~1000.0
無電解ニッケル
62
969
38
67

1個

11,643( 12,807円 )

5日目

ステンレス
40
500.1~700.0
なし
62
535
38
67

1個

20,495( 22,545円 )

6日目

スチール
42
1000.1~3000.0
なし
64
1010
38
69

1個

8,525( 9,378円 )

4日目

スチール
42
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
64
1010
38
69

1個

12,312( 13,543円 )

5日目

ステンレス
42
500.1~700.0
なし
64
561
38
69

1個

23,298( 25,628円 )

5日目

スチール
45
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
67
1090
38
72

1個

12,824( 14,106円 )

5日目

ステンレス
45
500.1~700.0
なし
67
602
38
72

1個

24,390( 26,829円 )

5日目

スチール
48
1000.1~3000.0
なし
70
1390
38
75

1個

9,811( 10,792円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キー等を使わず軸とボスを締結させるキーレスブッシング。
【特長】
・広範囲な公差軸に対応可能(KP仕様以外)なので、サーボモータ等のプラス公差軸に標準品で対応可能。
・センタリング機能あり。
・小径軸からの品揃えで小形ステッピングモータ・サーボモータ出力軸締結に最適です。
・ステンレス仕様(SS)、無電解ニッケルメッキ仕様(KP)は組付け時のオイル・グリースの塗布が不要です。
・AEシリーズに比べて内外径比が小さく、コンパクトな設計が可能です。
・小径ボスに使用可能な低面圧仕様もラインアップ。
【用途】
・タイミングプーリ、カムなど角度微調整が必要なところに最適。
・脱着が必要なところ、モータ軸に直接取り付ける場合などに便利。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーロック KEシリーズ

パワーロック KEシリーズ

    キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-AK シリーズ

    キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-AK シリーズ

      POSI LOCK G

      POSI LOCK G

        POSI LOCK K

        POSI LOCK K

          キーレスブッシング センタリングタイプ SB

          キーレスブッシング センタリングタイプ SB

            メカロック 高トルク伝達タイプ

            メカロック 高トルク伝達タイプ

              ETP-CLASSIC(ETPブッシュ)

              ETP-CLASSIC(ETPブッシュ)

                キーレスブッシング 非センタリングタイプ SA

                キーレスブッシング 非センタリングタイプ SA

                  キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CK シリーズ

                  キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CK シリーズ

                    パワーロック AD-Nシリーズ

                    パワーロック AD-Nシリーズ

                      パワーロック AEシリーズ

                      パワーロック AEシリーズ

                        キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ

                        キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ

                          POSI LOCK D

                          POSI LOCK D

                            メーカー ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) 三木プーリ 三木プーリ SS(エス・エス) ミスミ 三木プーリ SS(エス・エス) SUNGIL(ソンイル) ツバキE&M ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) 三木プーリ
                            通常価格 5,147円 1,959円 6,950円 4,297円 3,669円 6,220円 9,514円 3,210円 2,776円 14,128円 9,479円 5,879円 7,608円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フランジ付 フランジ付 ストレート フランジ付 フランジ付 スタンダードタイプ 油圧式 フランジ付 薄肉 ストレート フランジ付 薄肉 ストレート
                            センタリング あり あり - - あり センタリング機能付 あり なし あり あり あり あり -
                            締結構造 シングルコーン形 シングルコーン形 ダブルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 - シングルコーン形 シングルコーン形 ダブルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形
                            締結方式 メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式 メカ式 面圧タイプ メカ式(くさび式) ハイドロ方式 面圧タイプ メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式

                            パワーロック KEシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            軸とボスを締結させるために利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/04
                            生産設備付帯のサーボモーターやタイミングベルトに使用のプーリーに対し軸とボスを締結させるために利用しています。キーレスブッシングタイプのこの商品を利用することで、アルミキーのヘタリによるガタやイモネジ使用の各種弊害(軸に傷をつけはずす際に手間がかかるまたは締め付けトルクが足りず外れてしまう等)を回避でき、強固な締結が可能となるため、安定したトルク伝達が実現でき重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q トルクレンチを使用せずに、パワーロックを組付けるとどうなりますか?
                            A
                            カタログ記載の伝達トルク、スラスト荷重は規定の締付けトルクによって、正しく組みつけられた場合の値です。
                            トルクレンチを使用せずに締め付けますと、規定の軸力が得られずパワーロックがスリップする原因になったり、過大な締め付けによりボルトの損傷やパワーロック本体が変形したりする危険がありますので、必ずトルクレンチを用い、規定の締付けトルクで組付けをしてください。
                            Q パワーロックと接触する部分の軸、ボスの表面粗さの許容限界値はいくらですか?
                            A
                            12Sを許容限度とし、これ以上粗い加工は不可です。粗い面に面圧が発生すると凸凹が押しつぶされて塑性変形し、伝達トルクが低下します。

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました