(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パワーロック AD-Nシリーズ

パワーロック AD-Nシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
14,128円 ~ 255,053円
税込価格
15,541円 ~ 280,558円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
キー等を使わず軸とボスを締結させるキーレスブッシング(締結継手)。
【特長】
・ASシリーズの1.5~3倍の伝達トルク容量を持ちます。
・センタリング機能があり、ボスに面倒なガイド部の加工が不要です。
・ASシリーズと内外径同一、複数個使いの置換えも可能です。
・クリーンルームでの大容量用途に最適な、無電解ニッケルメッキ仕様も品揃えしています。
・一体形テーパーリングの為、脱落の心配がなく取扱が容易です。
【用途】
・電動射出成型機モーター軸とプーリなどに最適。

パワーロック AD-Nシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    主軸とプーリなどとの固定に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/11/08
    主軸とプーリなどとの固定に使用しています。他のメーカー品に比べ温度変化(今回はマイナス60度の環境で使用)による緩みがありませんでした。ただ作業者が組む上で取り外し用ネジ穴にボルトを入れてしまい、壊したことがありました。取り外し用ネジ穴に関しての注記が絵入りなどで添付されているとより使いやすくなると考えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーロック AD-Nシリーズ

パワーロック AD-Nシリーズ

    パワーロック ASシリーズ

    パワーロック ASシリーズ

      パワーロック RE-SSシリーズ

      パワーロック RE-SSシリーズ

        パワーロック TFシリーズ

        パワーロック TFシリーズ

          パワーロック KEシリーズ

          パワーロック KEシリーズ

            パワーロック EFシリーズ

            パワーロック EFシリーズ

              メカロック MKN 防錆ナット締め付けタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)

              メカロック MKN 防錆ナット締め付けタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)

                パワーロック AEシリーズ

                パワーロック AEシリーズ

                  パワーロック ML/MGシリーズ

                  パワーロック ML/MGシリーズ

                    キーレスブッシング A.P.LOCK SAPA シリーズ

                    キーレスブッシング A.P.LOCK SAPA シリーズ

                      メカロック MKT 防錆汎用タイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)

                      メカロック MKT 防錆汎用タイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)

                        メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)

                        メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)

                          メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ

                          メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ

                            メーカー ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M ツバキE&M アイセル ツバキE&M ツバキE&M SUNGIL(ソンイル) アイセル アイセル アイセル
                            通常価格 14,128円 6,567円 16,911円 4,462円 5,147円 5,798円 11,435円 9,479円 8,285円 1,715円 13,395円 10,988円 5,859円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ストレート ストレート フランジ付 フランジ付 フランジ付 フランジ付 ナット締付 フランジ付 ナット締付 フランジ付 ストレート フランジ付 薄肉
                            センタリング あり なし あり あり あり あり あり あり あり なし なし あり あり
                            本体材質 スチール - ステンレス スチール - スチール S45C スチール スチール アルミニウム S45C ステンレス S45C
                            締結構造 ダブルコーン形 ダブルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 テーパスリーブ形 シングルコーン形 テーパスリーブ形 シングルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 テーパスリーブ形
                            締結方式 メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。