(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーロック ASシリーズ

パワーロック ASシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,567円 ~ 131,079円  特別価格 
税込価格
7,224円 ~ 144,187円  特別価格 

キー等を使わず軸とボスを締結させるキーレスブッシング(締結継手)。【特長】・締...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定85件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体材質
軸径 d(mm)
許容トルク範囲(N・m)
表面処理
外径 D(mm)
伝達トルク(N・m)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
19
200.1~300.0
なし
47
294
26

1個

6,567( 7,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
19
200.1~300.0
無電解ニッケル
47
245
26

1個

11,066( 12,173円 )

5日目

ステンレス
19
150.1~200.0
なし
47
196
26

1個

41,537( 45,691円 )

6日目

スチール
20
300.1~500.0
なし
47
304
26

1個

6,686( 7,355円 )

4日目

スチール
20
200.1~300.0
無電解ニッケル
47
265
26

1個

10,665( 11,732円 )

6日目

ステンレス
20
200.1~300.0
なし
47
216
26

1個

39,778( 43,756円 )

6日目

スチール
22
300.1~500.0
なし
47
333
26

1個

7,056( 7,762円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
22
200.1~300.0
なし
47
235
26

1個

41,537( 45,691円 )

6日目

スチール
24
300.1~500.0
なし
50
461
26

1個

7,157( 7,873円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
24
300.1~500.0
無電解ニッケル
50
402
26

1個

10,356( 11,392円 )

5日目

ステンレス
24
300.1~500.0
なし
50
343
26

1個

40,059( 44,065円 )

6日目

スチール
25
300.1~500.0
なし
50
480
26

1個

7,470( 8,217円 )

4日目

スチール
25
300.1~500.0
無電解ニッケル
50
421
26

1個

9,945( 10,940円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
25
300.1~500.0
なし
50
353
26

1個

41,834( 46,017円 )

5日目

スチール
28
500.1~700.0
なし
55
539
26

1個

7,921( 8,713円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
28
300.1~500.0
無電解ニッケル
55
470
26

1個

12,136( 13,350円 )

6日目

ステンレス
28
300.1~500.0
なし
55
402
26

1個

40,059( 44,065円 )

5日目

スチール
30
500.1~700.0
無電解ニッケル
55
510
26

1個

10,356( 11,392円 )

5日目

ステンレス
30
300.1~500.0
なし
55
431
26

1個

41,834( 46,017円 )

4日目

スチール
32
700.1~1000.0
なし
60
784
26

1個

7,744( 8,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
32
500.1~700.0
無電解ニッケル
60
676
26

1個

11,648( 12,813円 )

5日目

ステンレス
32
500.1~700.0
なし
60
568
26

1個

43,351( 47,686円 )

6日目

スチール
35
700.1~1000.0
なし
60
862
26

1個

8,417( 9,259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
35
500.1~700.0
なし
60
627
26

1個

43,351( 47,686円 )

6日目

スチール
38
1000.1~3000.0
なし
65
1029
26

1個

7,498( 8,248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
38
700.1~1000.0
無電解ニッケル
65
892
26

1個

11,077( 12,185円 )

5日目

ステンレス
38
700.1~1000.0
なし
65
745
26

1個

45,131( 49,644円 )

5日目

スチール
40
1000.1~3000.0
なし
65
1088
26

1個

7,076( 7,784円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
40
700.1~1000.0
無電解ニッケル
65
941
26

1個

11,651( 12,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
40
700.1~1000.0
なし
65
794
26

1個

43,220( 47,542円 )

4日目

スチール
42
1000.1~3000.0
なし
75
1720
32

1個

9,644( 10,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
42
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
75
1490
32

1個

14,602( 16,062円 )

6日目

ステンレス
42
1000.1~3000.0
なし
75
1230
32

1個

54,003( 59,403円 )

6日目

スチール
45
1000.1~3000.0
なし
75
1840
32

1個

8,858( 9,744円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
45
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
75
1600
32

1個

14,602( 16,062円 )

6日目

ステンレス
45
1000.1~3000.0
なし
75
1330
32

1個

54,003( 59,403円 )

5日目

スチール
48
1000.1~3000.0
なし
80
1960
32

1個

10,718( 11,790円 )

4日目

スチール
48
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
80
1700
32

1個

14,849( 16,334円 )

6日目

ステンレス
48
1000.1~3000.0
なし
80
1410
32

1個

60,054( 66,059円 )

6日目

スチール
50
1000.1~3000.0
なし
80
2050
32

1個

9,675( 10,643円 )

4日目

スチール
50
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
80
1770
32

1個

14,263円

5,705

( 6,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ステンレス
50
1000.1~3000.0
なし
80
1480
32

1個

60,054( 66,059円 )

5日目

スチール
55
1000.1~3000.0
なし
85
2750
32

1個

10,689( 11,758円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
55
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
85
2390
32

1個

16,783( 18,461円 )

5日目

ステンレス
55
1000.1~3000.0
なし
85
1990
32

1個

61,403( 67,543円 )

6日目

スチール
60
1000.1~3000.0
なし
90
3000
32

1個

10,665( 11,732円 )

4日目

スチール
60
1000.1~3000.0
無電解ニッケル
90
2610
32

1個

16,249( 17,874円 )

6日目

ステンレス
60
1000.1~3000.0
なし
90
2170
32

1個

64,782( 71,260円 )

6日目

スチール
65
3000.1~10000.0
なし
95
3550
32

1個

11,761( 12,937円 )

4日目

スチール
65
3000.1~10000.0
無電解ニッケル
95
3090
32

1個

19,003( 20,903円 )

5日目

ステンレス
65
1000.1~3000.0
なし
95
2560
32

1個

69,185( 76,104円 )

6日目

スチール
70
3000.1~10000.0
なし
110
5490
38

1個

15,749( 17,324円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
70
3000.1~10000.0
無電解ニッケル
110
4800
38

1個

23,708( 26,079円 )

5日目

ステンレス
70
3000.1~10000.0
なし
110
4020
38

1個

99,157( 109,073円 )

5日目

スチール
75
3000.1~10000.0
なし
115
5880
38

1個

16,289( 17,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
75
3000.1~10000.0
無電解ニッケル
115
5190
38

1個

23,910( 26,301円 )

5日目

ステンレス
75
3000.1~10000.0
なし
115
4310
38

1個

99,157( 109,073円 )

6日目

スチール
80
3000.1~10000.0
なし
120
6270
38

1個

17,844( 19,628円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

スチール
80
3000.1~10000.0
無電解ニッケル
120
5490
38

1個

23,954( 26,349円 )

5日目

スチール
85
3000.1~10000.0
なし
125
7350
38

1個

18,799円

11,279

( 12,407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キー等を使わず軸とボスを締結させるキーレスブッシング(締結継手)。
【特長】
・締付ボルトを締付けるだけで強力に締結可能。
・取付け・取外しが容易な汎用タイプです。
・キー加工、スプライン加工、圧入、焼バメ等が一切不要。
・サイズの品揃えが豊富で、大径軸にも対応。
・用途に応じて選択可能。
・ステンレス仕様、無電解ニッケルメッキ仕様、 インチサイズも品揃えしています。
【用途】
・タイミングプーリ、カムなど角度微調整が必要なところに最適。
・脱着が必要なところに便利。
・工業用印刷機、工作機械などに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーロック ASシリーズ

パワーロック ASシリーズ

    メカロック MB 高伝達トルクタイプ

    メカロック MB 高伝達トルクタイプ

      メカロック 高トルク伝達タイプ

      メカロック 高トルク伝達タイプ

        メカロック MKT 防錆汎用タイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)

        メカロック MKT 防錆汎用タイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)

          カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

          カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形

            メカロック MT 汎用タイプ

            メカロック MT 汎用タイプ

              メカロック ストレートタイプ

              メカロック ストレートタイプ

                メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)

                メカロック MSA 防錆スタンダードタイプ(ステンレス仕様)

                  メカロック MKA 防錆スタンダードタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)

                  メカロック MKA 防錆スタンダードタイプ(無電解ニッケルメッキ仕様)

                    キーレスブッシング スタンダードタイプ(センタリング機能付)

                    キーレスブッシング スタンダードタイプ(センタリング機能付)

                      キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-B シリーズ

                      キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-B シリーズ

                        メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ

                        メカロック MRシリーズ 薄肉タイプ

                          メカロック MA スタンダードタイプ

                          メカロック MA スタンダードタイプ

                            メーカー ツバキE&M アイセル ミスミ アイセル 片山チエン アイセル ミスミ アイセル アイセル CAPT(シー・エー・ピー・ティ) SUNGIL(ソンイル) アイセル アイセル
                            通常価格 6,567円 7,006円 6,220円 13,395円 2,280円 3,588円 2,930円 10,988円 10,829円 1,861円 2,122円 5,859円 5,617円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレート フランジ付 スタンダードタイプ ストレート ストレート ストレート ストレートタイプ フランジ付 フランジ付 フランジ付 フランジ付 薄肉 フランジ付
                            センタリング なし あり センタリング機能付 なし なし なし なし あり あり あり あり あり あり
                            締結構造 ダブルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 ダブルコーン形 ダブルコーン形 ダブルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 シングルコーン形 テーパスリーブ形 シングルコーン形
                            締結方式 メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式) メカ式(くさび式)

                            パワーロック ASシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            機械取付
                            評価 3.0満足度:3.02022/10/28
                            購入金額が高いがメーカー欠品中でミスミにあったので助かりました。
                            もう少し安ければ大満足です。
                            今後ともよろしくお願いいたします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/01
                            機械に使用しております。
                            よく使用しますが今のところ不備もなくいい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q トルクレンチを使用せずに、パワーロックを組付けるとどうなりますか?
                            A
                            カタログ記載の伝達トルク、スラスト荷重は規定の締付けトルクによって、正しく組みつけられた場合の値です。
                            トルクレンチを使用せずに締め付けますと、規定の軸力が得られずパワーロックがスリップする原因になったり、過大な締め付けによりボルトの損傷やパワーロック本体が変形したりする危険がありますので、必ずトルクレンチを用い、規定の締付けトルクで組付けをしてください。
                            Q パワーロックと接触する部分の軸、ボスの表面粗さの許容限界値はいくらですか?
                            A
                            12Sを許容限度とし、これ以上粗い加工は不可です。粗い面に面圧が発生すると凸凹が押しつぶされて塑性変形し、伝達トルクが低下します。

                            キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました