(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-TM03
ファイバユニット 微小物体検出タイプ ファイバユニット NF

ファイバユニット 微小物体検出タイプ NF-TM03

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,067円
税込単価
3,374円

スポットレンズや極細ファイバで微小ワーク検出に適したタイプ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • 検出方式:
    透過
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 検出対象:
    有色面 / 微小面積
  • 形状:
    投光・受光部別体
  • 検出光の種類:
    小スポット
  • 光源:
    赤色LED
  • 使用環境:
    標準
  • 使用周囲温度範囲(℃):
    -40~+70
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • 検出光放射方向:
    前面
  • ケース材質:
    SUS
  • ヘッド材質:
    SUS

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

NF-TM03 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NF-TR03

ファイバユニット 微小物体検出タイプ NF-TR03外形図

NF-TM03

ファイバユニット 微小物体検出タイプ NF-TM03外形図

NF-TT01

ファイバユニット 微小物体検出タイプ NF-TT01外形図

製品仕様

型番最小曲げ半径(mm)使用周囲温度検出距離(mm)ファイバタイプファイバユニット特徴種類ヘッド形状
NF-TM03R15-40~+70℃45~900標準フリーカット透過型円筒 φ1.5
NF-TR03R4-40~+70℃50~850耐屈曲フリーカット透過型円筒 φ1.5
NF-TT01R15-40~+70℃8~170標準フリーカット透過型円筒 φ3

型番リスト

型番
検出距離【区分】
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
ヘッド形状
ファイバタイプ
曲げ半径R(mm)
仕様
ファイバユニット特徴
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-TM03

~1000
0.5
円筒 φ1.5
標準
15
-
フリーカット/φ0.5ファイバ1本
45~900
L10
10

1個

3,067( 3,374円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スポットレンズや極細ファイバで微小ワーク検出に適したタイプ。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

NF-TM03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット 微小物体検出タイプの型番NF-TM03のページです。
型番NF-TM03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバユニット 微小物体検出タイプ

ファイバユニット 微小物体検出タイプ

    ファイバユニット 微小物体検出レンズ

    ファイバユニット 微小物体検出レンズ

      ファイバユニット 限定反射タイプ

      ファイバユニット 限定反射タイプ

        ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

        ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

          超微小スポットレンズユニット

          超微小スポットレンズユニット

            ファイバユニット 透過型用レンズ

            ファイバユニット 透過型用レンズ

              ファイバユニット用レンズ 【E32】

              ファイバユニット用レンズ 【E32】

                ファイバオプション (レンズ)

                ファイバオプション (レンズ)

                  ファイバユニット用レンズ

                  ファイバユニット用レンズ

                    ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                    ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                      ファイバセンサ エンドユニット

                      ファイバセンサ エンドユニット

                        ファイバユニット

                        ファイバユニット

                          ファイバユニット ねじ取付タイプ

                          ファイバユニット ねじ取付タイプ

                            メーカー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー ミスミ アズビル オプテックス・エフエー オムロン Panasonic ミスミ オプテックス・エフエー Panasonic アズビル ミスミ
                            通常価格 3,067円 3,068円 8,026円 9,230円 7,190円 2,197円 3,151円 1,633円 710円 9,900円 4,504円 4,871円 2,440円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ ファイバセンサ 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 ファイバセンサ関連部品 - 関連部品 - ファイバセンサ
                            検出方式 透過 - 拡散反射 透過 - - - - - - - - -
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) - 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) - - - - - 分離型(センサ単体) - - 分離型(センサ単体)
                            検出対象 有色面 / 微小面積 - - - - - - - - - - - -
                            形状 投光・受光部別体 - 投光・受光一体単体使用 - - - - - - - - - -

                            ファイバユニット 微小物体検出タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NF-TR03
                            NF-TT01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?検出距離【区分】 光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)
                            (mm)
                            ヘッド形状 ファイバタイプ 曲げ半径R
                            (mm)
                            仕様 ファイバユニット特徴 検出距離詳細
                            (mm)
                            ヘッド最大サイズ
                            (mm)

                            8,197円

                            ( 9,017円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10~10000.25円筒 φ1.5耐屈曲4-フリーカット/φ0.25ファイバ4本50~850L10

                            5,197円

                            ( 5,717円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10~2000.25円筒 φ3標準15φ0.5スリーブ:5mm長フリーカット/φ0.25ファイバ1本8~170L15

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました