(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバユニット 耐熱タイプ

ファイバユニット 耐熱タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,197円 ~ 25,663円
税込価格
5,717円 ~ 28,229円

耐熱タイプのファイバユニット。使用周囲温度の上限130℃以下のファイバユニット...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 検出対象:
    有色面 / 透明体
  • 検出光の種類:
    標準
  • 光源:
    赤色LED
  • 使用環境:
    耐熱
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • 検出光放射方向:
    前面
  • ファイバタイプ:
    標準
  • 付属品:
    別売)耐熱反射ミラーSW50(φ80X20mm反射面φ50mm)
  • ヘッド材質:
    SUS

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

透過型

100℃

ファイバユニット 耐熱タイプ Alt:外形図01

NF-TH01

反射型

100℃

ファイバユニット 耐熱タイプ Alt:外形図02

NF-DH02

製品仕様

  • 反射型ファイバユニットの検出距離は、500×500mm白色紙(NF25-DH)は1000×1000mm白色紙)での値です。
  • 使用周囲湿度は35~80%でご使用ください。また85%RHの場合、使用周囲温度は0~+40℃となります。
  • 1000時間連続使用後、光量保持率85%以上。

透過型

100℃

ファイバユニット 耐熱タイプ 規格表01

反射型

100℃

ファイバユニット 耐熱タイプ 規格表02

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
検出の種類(反射形のみ)
形状
使用周囲温度範囲(℃)
ヘッド形状
ケース材質
曲げ半径R(mm)
ファイバユニット特徴
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
回帰反射(ミラー)
~2000
-
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
-40~+180
ねじ M6
SUS
35
フリーカット
100~1100
L18
10

1個

18,150( 19,965円 )

3日目

回帰反射(ミラー)
~1000
-
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
-40~+100
ねじ M6
SUS
25
フリーカット
50~850
L20
10

1個

5,197( 5,717円 )

3日目

回帰反射(ミラー)
~1000
-
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
-60~+350
ねじ M6
SUS
25
同軸
50~940
L22
10

1個

25,663( 28,229円 )

7日目

透過
~3000
1
-
投光・受光部別体
-40~+100
ねじ M4
真鍮ニッケルメッキ
25
レンズ装着可 フリーカット
100~2400
L15
10

1個

6,097( 6,707円 )

3日目

透過
~4000
1.5
-
投光・受光部別体
-40~+180
ねじ M4
SUS
35
フリーカット
180~4000
L17
10

1個

18,150( 19,965円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐熱タイプのファイバユニット。
使用周囲温度の上限130℃以下のファイバユニット。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバユニット 耐熱タイプ

ファイバユニット 耐熱タイプ

    側面検出用光電センサ BMSシリーズ

    側面検出用光電センサ BMSシリーズ

      ファイバユニット

      ファイバユニット

        ファイバユニット 透過型用レンズ

        ファイバユニット 透過型用レンズ

          ファイバオプション (レンズ)

          ファイバオプション (レンズ)

            ファイバユニット 微小物体検出レンズ

            ファイバユニット 微小物体検出レンズ

              小型光電センサ BYシリーズ

              小型光電センサ BYシリーズ

                ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

                ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

                  汎用光電センサ BMシリーズ

                  汎用光電センサ BMシリーズ

                    ファイバユニット 微小物体検出タイプ

                    ファイバユニット 微小物体検出タイプ

                      光電センサ -溝型・直流4線式-

                      光電センサ -溝型・直流4線式-

                        ファイバユニット用レンズ

                        ファイバユニット用レンズ

                          デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

                          デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

                            メーカー オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス) アズビル オプテックス・エフエー Panasonic オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス) ミスミ AUTONICS(オートニクス) オプテックス・エフエー LANBAO(ランバオ) ミスミ Panasonic
                            通常価格 5,197円 5,181円 4,871円 2,197円 1,633円 3,068円 4,494円 9,230円 4,621円 3,067円 7,299円 710円 18,071円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 ファイバーセンサ 光電センサ - 関連部品 関連部品 関連部品 光電センサ ファイバセンサ 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ ファイバセンサ関連部品 ファイバーセンサ
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) 内蔵型 - - - - 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 - 分離型(アンプ単体)
                            検出対象 有色面 / 透明体 - - - - - - - - 有色面 / 微小面積 - - -
                            検出光の種類 標準 - - - - - - - - 小スポット - - -
                            光源 赤色LED - - - - - - - - 赤色LED - - -

                            ファイバユニット 耐熱タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました