(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファイバユニット 耐屈曲タイプ

ファイバユニット 耐屈曲タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,387円 ~ 15,125円  特別価格 
税込価格
4,826円 ~ 16,638円  特別価格 

【特長】・可動部に取り付けても折れにくい、高い耐屈曲性。・耐屈曲回数80万回を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

透過型

M3
M4
ファイバユニット 耐屈曲タイプ Alt:外形図01

NF-TR02

ファイバユニット 耐屈曲タイプ Alt:外形図02

NF-TR01

反射型

M3
M3
ファイバユニット 耐屈曲タイプ Alt:外形図03

NF-DR02

ファイバユニット 耐屈曲タイプ Alt:外形図04

NF-DT02

M4
M6
ファイバユニット 耐屈曲タイプ Alt:外形図05

NF-DR06

ファイバユニット 耐屈曲タイプ Alt:外形図06

NF-DR01

φ1.5
φ3
ファイバユニット 耐屈曲タイプ Alt:外形図07

NF-DR04

ファイバユニット 耐屈曲タイプ Alt:外形図08

NF-DR03

限定反射型

角型
角型
ファイバユニット 耐屈曲タイプ Alt:外形図09

NF-DC06

ファイバユニット 耐屈曲タイプ Alt:外形図10

NF-DC04

製品仕様

  • 反射型ファイバユニットの検出距離は、500×500mm白色紙での値です。
  • 使用周囲湿度は35~85%でご使用ください。また85%RHの場合、使用周囲温度は0~+40℃となります。

規格表

透過型

M3
M4
ファイバユニット 耐屈曲タイプ 規格表01
ファイバユニット 耐屈曲タイプ 規格表02

反射型

M3
M3
ファイバユニット 耐屈曲タイプ 規格表03
ファイバユニット 耐屈曲タイプ 規格表04
M4
M6
ファイバユニット 耐屈曲タイプ 規格表05
ファイバユニット 耐屈曲タイプ 規格表06
φ1.5
φ3
ファイバユニット 耐屈曲タイプ 規格表07
ファイバユニット 耐屈曲タイプ 規格表08

限定反射型

角型
角型
ファイバユニット 耐屈曲タイプ 規格表09

 

ファイバユニット 耐屈曲タイプ 規格表10

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
検出の種類(反射形のみ)
形状
検出光の種類
使用周囲温度範囲(℃)
ヘッド形状
検出光放射方向
ケース材質
ファイバタイプ
ファイバ被服材質
曲げ半径R(mm)
仕様
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
拡散反射
~50
-
限定反射
投光・受光一体単体使用
標準
0~+70
上面
ABS
耐屈曲
PVC
4
ガラス基板アライメント
0~38
W20×H3.8×L29
10

1個

15,125( 16,638円 )

3日目

拡散反射
~30
-
限定反射
投光・受光一体単体使用
標準
0~+70
上面
ABS
耐屈曲
PVC
4
ガラス基板アライメント
0~23
W17×H3.8×L29
10

1個

15,125( 16,638円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可動部に取り付けても折れにくい、高い耐屈曲性。
・耐屈曲回数80万回を達成。
・ガラス基板アライメントに適した限定反射型もご用意。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバユニット 耐屈曲タイプ

ファイバユニット 耐屈曲タイプ

    光電センサ -PK3角形-

    光電センサ -PK3角形-

      光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

      光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

        光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]

        光電センサ -PK5シリーズ- [PK5-DU]

          光電センサ -PTQシリーズ- [PTQ18]

          光電センサ -PTQシリーズ- [PTQ18]

            光電センサ -溝型・直流4線式-

            光電センサ -溝型・直流4線式-

              光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

              光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

                ファイバユニット 限定反射タイプ

                ファイバユニット 限定反射タイプ

                  汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

                  汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

                    デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

                    デジタルファイバセンサ (FX-300)アンプ単体

                      光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401]

                      光電センサ-長距離/マイクロ-[SPR-401]

                        レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDA

                        レーザタイプデジタルアンプ分離光電センサ E3C-LDA

                          ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                          ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                            メーカー オプテックス・エフエー RiKO(リコ) LANBAO(ランバオ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) オプテックス・エフエー アズビル Panasonic RiKO(リコ) オムロン オプテックス・エフエー
                            通常価格 4,387円 3,200円 6,339円 3,394円 3,743円 7,299円 4,862円 8,026円 10,665円 18,071円 4,467円 43,900円 9,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   9日目~   9日目~   6日目~   6日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ レーザーセンサ -
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(アンプ単体) 内蔵型 - 分離型(センサ単体)
                            検出対象 有色面 - - - - - - - - - - - -
                            光源 緑色LED - - - - - - 赤色LED - - - - 赤色LED
                            使用環境 標準 - - - - - - 標準 - - - - 標準

                            ファイバユニット 耐屈曲タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ラインの立ち上げ時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/13
                            自社で新規にラインを立ち上げ時に使用しています。この商品を使い、ライン内のワークの有無、コンベアの駆動の監視等の用途にセンサーとして使用しています。メーカーにこだわらずに、商品を選ぶさいは、価格、納期、仕様で比較して選定しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました