(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-TK77
ファイバユニット 折れないタイプ ファイバユニット NF

ファイバユニット 折れないタイプ NF-TK77

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,966円
税込単価
6,563円

小さく曲げられるタイプ。引っ掛けによるトラブルも防止します。【特長】・曲げ半径...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • 検出方式:
    透過
  • 検出距離【区分】:
    ~4000
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 検出対象:
    有色面
  • 形状:
    投光・受光部別体
  • 光源:
    赤色LED
  • 使用環境:
    標準
  • 使用周囲温度範囲(℃):
    -40~+60
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • ヘッド形状:
    ねじ M4
  • 検出光放射方向:
    前面
  • ファイバタイプ:
    折れない
  • ファイバユニット特徴:
    フリーカット

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

NF-TK77 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NF-TK77

ファイバユニット 折れないタイプ NF-TK77検出部詳細図

検出部詳細図

ファイバユニット 折れないタイプ NF-TK77外形図

NF-TR14

ファイバユニット 折れないタイプ NF-TR14外形図

製品仕様

型番曲げ半径(mm)使用周囲温度検出距離(mm)仕様ファイバユニット特徴種類ヘッド形状
NF-TK77R1-40~+60℃180~4,000レンズ装着可フリーカット透過型ねじ M4
NF-TR14R2-40~+60℃300~3,800ナット型 ヘッドビュー/
サイドビュー切換タイプ
フリーカット透過型ねじ M4

型番リスト

型番
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
検出光の種類
ケース材質
ファイバ被服材質
曲げ半径R(mm)
仕様
ヘッド材質
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-TK77

1
小スポット
真鍮ニッケルメッキ
PVC
1
レンズ装着可
-
180~4000
L15
10

1個

5,966( 6,563円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小さく曲げられるタイプ。引っ掛けによるトラブルも防止します。


【特長】
・曲げ半径1mm、最も小さく曲げられるファイバ。
・許容曲げ半径1mmで余分なスペースが不要。
・引っ掛けも予防。
・透過型・反射型含めて20種類以上ラインナップ。
・折れない(R1mm)タイプのファイバユニットは、許容曲げ半径1mm! ファイバの取り回しを気にせずに設置できます

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

NF-TK77で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット 折れないタイプの型番NF-TK77のページです。
型番NF-TK77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバユニット 折れないタイプ

ファイバユニット 折れないタイプ

    ファイバユニット 限定反射タイプ

    ファイバユニット 限定反射タイプ

      ファイバユニット 透過型用レンズ

      ファイバユニット 透過型用レンズ

        ファイバユニット 微小物体検出レンズ

        ファイバユニット 微小物体検出レンズ

          超薄型ピッキングセンサ (NA1-PK5/NA1-5)

          超薄型ピッキングセンサ (NA1-PK5/NA1-5)

            カラーファイバセンサ (FZ-10)

            カラーファイバセンサ (FZ-10)

              ファイバユニット用レンズ

              ファイバユニット用レンズ

                ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

                ファイバユニット 円柱・狭視界タイプ

                  ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                  ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                    ファイバユニット 微小物体検出タイプ

                    ファイバユニット 微小物体検出タイプ

                      照明モニタリングセンサオプション ファイバユニット

                      照明モニタリングセンサオプション ファイバユニット

                        ファイバユニット

                        ファイバユニット

                          アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

                          アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ

                            メーカー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー Panasonic Panasonic ミスミ ミスミ オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー アズビル オプテックス・エフエー
                            通常価格 5,966円 8,026円 2,197円 3,068円 15,006円 12,480円 710円 9,230円 9,900円 3,067円 5,128円 4,871円 13,750円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ ファイバーセンサ 関連部品 関連部品 エリアセンサ ファイバーセンサ ファイバセンサ関連部品 ファイバセンサ - ファイバーセンサ ファイバーセンサ - レーザーセンサ
                            検出方式 透過 拡散反射 - - 透過 - - 透過 - 透過 透過 - -
                            検出距離【区分】 ~4000 - - - - - - ~4000 - - - - -
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) - - 内蔵型 - - 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) - 内蔵型
                            検出対象 有色面 - - - - - - - - 有色面 / 微小面積 有色面 - 有色面

                            ファイバユニット 折れないタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NF-TR14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)
                            (mm)
                            検出光の種類 ケース材質 ファイバ被服材質 曲げ半径R
                            (mm)
                            仕様 ヘッド材質 検出距離詳細
                            (mm)
                            ヘッド最大サイズ
                            (mm)

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10-標準SUS303-2ナット型 ヘッドビュー/サイドビュー切換タイプSUS303300~3800L14

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました