(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-DC08
ファイバユニット 限定反射タイプ ファイバユニット NF

ファイバユニット 限定反射タイプ NF-DC08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,663円
税込単価
16,129円

【特長】・アライメントやマッピングに距離限定で検出させることができます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • 検出方式:
    拡散反射
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 検出の種類(反射形のみ):
    限定反射
  • 形状:
    投光・受光一体単体使用
  • 光源:
    赤色LED
  • 使用環境:
    標準
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • ヘッド形状:
  • ケース材質:
    ポリカーボネート(PC)
  • ファイバユニット特徴:
    フリーカット

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

NF-DC08 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NF-DC38

ファイバユニット 限定反射タイプ NF-DC38外形図

NF-DC08

ファイバユニット 限定反射タイプ NF-DC08外形図

製品仕様

型番曲げ半径(mm)使用周囲温度検出距離(mm)種類ファイバユニット特徴ファイバタイプ
NF-DC08R1-20~+60℃0~9超小型汎用/
フラットON
フリーカット折れない
NF-DC38R10-40~+60℃0~12ガラス基板検出/
フラットON
フリーカット標準

型番リスト

型番
検出距離【区分】
検出対象
検出光の種類
使用周囲温度範囲(℃)
検出光放射方向
ファイバタイプ
ファイバ被服材質
曲げ半径R(mm)
仕様
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-DC08

~10
有色面
小スポット
-20~+60
側面
折れない
PVC
1
超小型汎用タイプ
0~9
W7.2×H2×L7
10

1個

14,663( 16,129円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・アライメントやマッピングに距離限定で検出させることができます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

NF-DC08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット 限定反射タイプの型番NF-DC08のページです。
型番NF-DC08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバユニット 限定反射タイプ

ファイバユニット 限定反射タイプ

    フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

    フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) (NX5シリーズ)

      透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B

      透明体検出(ペットボトル検出)・小型光電センサ E3ZM-B

        デジタルファイバセンサ (FX-100)

        デジタルファイバセンサ (FX-100)

          ファイバユニット 液面検出タイプ

          ファイバユニット 液面検出タイプ

            アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 【ZX0】

            アンプ内蔵CMOSレーザセンサ 【ZX0】

              光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

              光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

                耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

                耐油・堅牢・小型光電センサ E3ZM-C

                  距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

                  距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

                    汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)

                    汎用・超薄型エリアセンサ (NA2-Nシリーズ)

                      光電センサ -角形・直流3線式-

                      光電センサ -角形・直流3線式-

                        デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

                        デジタルカラー/マークセンサ DMシリーズ

                          透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

                          透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

                            メーカー オプテックス・エフエー Panasonic オムロン Panasonic オプテックス・エフエー オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic LANBAO(ランバオ) オプテックス・エフエー オムロン
                            通常価格 8,026円 4,246円 17,417円 8,819円 9,997円 10,899円 6,215円 13,057円 9,829円 45,899円 7,244円 27,500円 11,687円
                            通常出荷日 3日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ - 関連部品 光電センサ 光電センサ エリアセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ
                            検出方式 拡散反射 - 回帰反射(ミラー) - 拡散反射 - - - 拡散反射 透過 - 色識別 回帰反射(ミラー)
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) - - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            検出の種類(反射形のみ) 限定反射 - - - - - - - - - - 限定反射 -
                            形状 投光・受光一体単体使用 - - - 投光・受光一体単体使用 - - - - - - 投光・受光一体単体使用 -

                            ファイバユニット 限定反射タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NF-DC38
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?検出距離【区分】 検出対象 検出光の種類 使用周囲温度範囲
                            (℃)
                            検出光放射方向 ファイバタイプ ファイバ被服材質 曲げ半径R
                            (mm)
                            仕様 検出距離詳細
                            (mm)
                            ヘッド最大サイズ
                            (mm)

                            8,026円

                            ( 8,829円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10~20有色面 / 透明体標準-40~+60上面標準-10着座確認・ガラス基板検出用タイプ0~12W12×H4×L18

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました