透明体検出に最適。ウェハマッピング用の超薄型もラインナップ。【特長】・偏光フィ...
型番 | 曲げ半径(mm) | 使用周囲温度 | 検出距離(mm) | 種類 | ファイバユニット特徴 |
---|---|---|---|---|---|
NF-RR01 | R1 | -25~+55℃ | 10~1,390 | 偏光フィルタ内蔵 | フリーカット |
Loading...
透明体検出に最適。ウェハマッピング用の超薄型もラインナップ。
【特長】
・偏光フィルタ内蔵タイプと狭視界タイプをラインナップ。
・ガラスやフィルム等の表面からの反射光の影響を受けにくい偏光フィルタ内蔵のNF-RR01と狭視界設計のNF-RB01(ヘッドON)とNF-RB02(サイドON)。
・用途にあわせてお選びいただけます。
・厚さはわずか2mmの極薄設計。
・配線工数の多い透過型でしかできなかったウェハマッピングを、回帰反射型で可能にしました。
・もちろん省スペースのサイドビュー型ですので、ファイバケーブルの取り回しも楽に行えます
この商品に近い類似品がありませんでした。
NF-RR01で型番確定
ファイバユニット 回帰反射タイプの型番NF-RR01のページです。
型番NF-RR01に関する仕様情報を記載しております。