(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-DK43
ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ ファイバユニット NF

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ NF-DK43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,068円
税込単価
3,375円

先端が細いので取付の自由度が高く、位置合せも簡単です。【特長】・スリーブ(ヘッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 検出対象:
    有色面
  • 検出光の種類:
    標準
  • 光源:
    赤色LED
  • 使用環境:
    標準
  • 使用周囲温度範囲(℃):
    -40~+70
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • ファイバタイプ:
    標準
  • ファイバ被服材質:
    SUS
  • ファイバユニット特徴:
    フリーカット

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

NF-DK43 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NF-DB02

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ NF-DB02検出部詳細図

検出部詳細図

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ NF-DB02外形図

NF-DK43

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ NF-DK43検出部詳細図

検出部詳細図

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ NF-DK43外形図

NF-TV01

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ NF-TV01検出部詳細図

検出部詳細図

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ NF-TV01外形図

NF-DV02

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ NF-DV02検出部詳細図

検出部詳細図

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ NF-DV02外形図

NF-DK33

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ NF-DK33検出部詳細図

検出部詳細図

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ NF-DK33外形図

製品仕様

型番曲げ半径(mm)使用周囲温度検出距離(mm)種類仕様ヘッド形状
NF-DB02ファイバ
R25
スリーブ
R20
-40~+70℃80~1,100反射型φ2.5スリーブ:90mm長ねじ M6
NF-DK33R25-40~+70℃30~680反射型φ2.7スリーブ:65mm長円筒 φ5
NF-DK43R15-40~+70℃12~400反射型φ1.5スリーブ:20mm長円筒 φ4
NF-DV02R15-40~+70℃7~230反射型φ2.8スリーブ:10mm長円筒 φ3
NF-TV01R25-40~+70℃100~2,000透過型φ2スリーブ:20mm長円筒 φ3

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
検出の種類(反射形のみ)
形状
ヘッド形状
検出光放射方向
ケース材質
曲げ半径R(mm)
仕様
ヘッド材質
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-DK43

回帰反射(ミラー)
~500
-
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
円筒 φ4
ヘッドビュー
SUS303
15
φ1.5スリーブ:20mm長
SUS303
12~400
L15
10

1個

3,068( 3,375円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端が細いので取付の自由度が高く、位置合せも簡単です。

【特長】
・スリーブ(ヘッドビュー)…先端が細いので取付自由度が高く、位置合わせも簡単。
・スリーブの長いタイプはスリーブに曲げを加えることが可能。
・ネジ取付タイプと円柱タイプをラインナップ。
・スリーブ(サイドビュー)…光を90度曲げることで、狭い場所での検出に最適。
・折れないタイプ、耐熱タイプなどバリエーション豊富。
・先端が細いスリーブタイプのサイドビューは、取付スペースの問題を解消。
・コネクタのピン検出等、入り組んだ個所での検出に最適です

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

NF-DK43で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプの型番NF-DK43のページです。
型番NF-DK43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ

ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ

    透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

    透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

      透過型 ファイバセンサ -その他形状-

      透過型 ファイバセンサ -その他形状-

        ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ

        ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ

          反射型ガラス繊維光ファイバセンサ

          反射型ガラス繊維光ファイバセンサ

            長距離レンズユニット

            長距離レンズユニット

              透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ

              透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ

                ファイバユニット 微小物体検出レンズ

                ファイバユニット 微小物体検出レンズ

                  ファイバユニット 透過型用レンズ

                  ファイバユニット 透過型用レンズ

                    汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

                    汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ

                      マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                      マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                        ファイバユニット かんたん取付タイプ

                        ファイバユニット かんたん取付タイプ

                          ファイバユニット 限定反射タイプ

                          ファイバユニット 限定反射タイプ

                            メーカー オプテックス・エフエー RiKO(リコ) RiKO(リコ) オプテックス・エフエー RiKO(リコ) アズビル RiKO(リコ) オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー アズビル Panasonic オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー
                            通常価格 3,068円 2,112円 3,654円 9,448円 8,960円 3,646円 11,927円 3,068円 2,197円 10,665円 13,255円 8,788円 8,026円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目~   3日目   14日目~   4日目   12日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            種類 ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ 関連部品 関連部品 光電センサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) - 分離型(センサ単体) - - 内蔵型 分離型(アンプ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体)
                            検出対象 有色面 - - 有色面 - - - - - - - 有色面 -
                            検出光の種類 標準 - - 標準 - - - - - - - - -
                            光源 赤色LED - - 赤色LED - - - - - - - 赤色LED 赤色LED

                            ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NF-DB02
                            NF-DK33
                            NF-DV02
                            NF-TV01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?検出方式 検出距離【区分】 光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)
                            (mm)
                            検出の種類(反射形のみ) 形状 ヘッド形状 検出光放射方向 ケース材質 曲げ半径R
                            (mm)
                            仕様 ヘッド材質 検出距離詳細
                            (mm)
                            ヘッド最大サイズ
                            (mm)

                            4,607円

                            ( 5,068円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10回帰反射(ミラー)~2000-回帰反射投光・受光一体反射板使用ねじ M6ヘッドビューSUS25φ2.5スリーブ:90mm長、スリーブ曲げ可SUS80~1100L20

                            7,358円

                            ( 8,094円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10回帰反射(ミラー)~1000-回帰反射投光・受光一体反射板使用円筒 φ5サイドビューSUS30325φ2.7スリーブ:65mm長SUS304(スリーブ)30~680L15

                            10,912円

                            ( 12,003円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10回帰反射(ミラー)~300-回帰反射投光・受光一体反射板使用円筒 φ3サイドビューSUS15φ2.8スリーブ:10mm長SUS7~230L15

                            9,448円

                            ( 10,393円 )
                            1個 -

                            19日目

                            10透過~20001-投光・受光部別体円筒 φ3サイドビューSUS25φ2スリーブ:20mm長SUS100~2000L15

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました