(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NF-DE01
ファイバユニット かんたん取付タイプ ファイバユニット NF

ファイバユニット かんたん取付タイプ NF-DE01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,448円
税込単価
10,393円

簡単に設置可能な取付穴付きの角型タイプ。【特長】・取付方向自在のヘッドON/サ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 検出対象:
    有色面
  • 光源:
    赤色LED
  • 使用環境:
    標準
  • 使用周囲温度範囲(℃):
    -40~+60
  • 使用周囲湿度範囲(%):
    35~85
  • ヘッド形状:
  • ケース材質:
    ポリカーボネート(PC)
  • ファイバユニット特徴:
    フリーカット

NF-DE01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

NF-TR06

ファイバユニット かんたん取付タイプ NF-TR06外形図

NF-TR05

ファイバユニット かんたん取付タイプ NF-TR05外形図

※投光用と受光用は対称形となります。

NF-TE05

ファイバユニット かんたん取付タイプ NF-TE05外形図

※投光用と受光用は対称形となります。

NF-DE01

ファイバユニット かんたん取付タイプ NF-DE01外形図

NF-DE02

ファイバユニット かんたん取付タイプ NF-DE02外形図

製品仕様

型番最小曲げ半径(mm)使用周囲温度検出距離(mm)種類仕様ファイバタイプ
NF-DE01R1-40~+60℃10~140反射型フラットON折れない
NF-DE02R1-40~+60℃12~160ヘッドON/サイドON両用タイプ折れない
NF-TE05R4-40~+60℃130~1,600透過型フラットON耐屈曲
NF-TR05R4-40~+60℃320~3,600サイドON耐屈曲
NF-TR06R4-40~+60℃500~3,600ヘッドON耐屈曲

型番リスト

型番
検出方式
検出距離【区分】
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
検出の種類(反射形のみ)
形状
検出光の種類
検出光放射方向
ファイバ芯材質
ファイバタイプ
ファイバ被服材質
曲げ半径R(mm)
仕様
検出距離詳細(mm)
ヘッド最大サイズ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NF-DE01

回帰反射(ミラー)
~200
-
回帰反射
投光・受光一体反射板使用
小スポット
上面
PMMA
折れない
PE
1
フラットON
10~140
W10×H2×L7
10

1個

9,448( 10,393円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単に設置可能な取付穴付きの角型タイプ。
【特長】
・取付方向自在のヘッドON/サイドON切換タイプも用意。
・ヘッドON、サイドON、フラットONをラインナップ。
・曲げ半径はR1mmまたはR4mm。
・ファイバの引出方向を変えられるヘッドON/サイドON切換タイプは、1機種で2つの取付に対応。
・取付方向で悩んだり、複数機種を在庫する必要がなくなりました。
・もちろんファイバ部は、折れないR1mmですので取り回しも楽々です。
・小型ながら長距離検出を実現したヘッドON、サイドON、フラットONの各タイプをラインナップ。
・取付のしやすいタイプをお選びいただけます。
・ファイバケーブル部分は取り回しの容易な折れないR1mmと、可動部への取付に最適な耐屈曲のR4mm。

カタログ

NF-DE01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバユニット かんたん取付タイプの型番NF-DE01のページです。
型番NF-DE01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバユニット かんたん取付タイプ

ファイバユニット かんたん取付タイプ

    透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

    透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

      ファイバユニット 液面検出タイプ

      ファイバユニット 液面検出タイプ

        光電センサ レンズアタッチメント 【E3NC】

        光電センサ レンズアタッチメント 【E3NC】

          距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

          距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS

            光電センサ -角形・直流3線式-

            光電センサ -角形・直流3線式-

              小物・薄物検出用エリアセンサ (NA1-11シリーズ)

              小物・薄物検出用エリアセンサ (NA1-11シリーズ)

                レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL

                レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LT/LR/LL

                  薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

                  薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ

                    ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                    ファイバユニット スクリーン・アレイ NFシリーズ

                      ステンレスケース 小型アンプ内蔵形光電センサ E3ZM

                      ステンレスケース 小型アンプ内蔵形光電センサ E3ZM

                        レーザ、標準BGSセンサ BGS-Zシリーズ

                        レーザ、標準BGSセンサ BGS-Zシリーズ

                          光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

                          光電センサ ビームユニット 【E3C-LDA】

                            メーカー オプテックス・エフエー オムロン オプテックス・エフエー オムロン オムロン LANBAO(ランバオ) Panasonic オムロン AUTONICS(オートニクス) オプテックス・エフエー オムロン オプテックス・エフエー オムロン
                            通常価格 8,788円 11,687円 9,997円 5,449円 9,829円 7,244円 54,899円 22,471円 6,708円 9,900円 11,629円 8,797円 6,215円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            種類 ファイバーセンサ 光電センサ ファイバーセンサ 関連部品 光電センサ 光電センサ エリアセンサ レーザーセンサ 光電センサ - 光電センサ - 関連部品
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) 内蔵型 分離型(センサ単体) - 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 -
                            検出対象 有色面 - - - - - - - - - - - -
                            光源 赤色LED - - - - - - - - 赤色LED - - -
                            使用環境 標準 - - - - - - - - 標準 - 背景影響 / 低応差 -

                            ファイバユニット かんたん取付タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NF-DE02
                            NF-TE05
                            NF-TR05
                            NF-TR06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?検出方式 検出距離【区分】 光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)
                            (mm)
                            検出の種類(反射形のみ) 形状 検出光の種類 検出光放射方向 ファイバ芯材質 ファイバタイプ ファイバ被服材質 曲げ半径R
                            (mm)
                            仕様 検出距離詳細
                            (mm)
                            ヘッド最大サイズ
                            (mm)

                            9,997円

                            ( 10,997円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10回帰反射(ミラー)~200-回帰反射投光・受光一体反射板使用小スポット上面側面両用PMMA折れないPE1ヘッドON/サイドON両用タイプ12~160W10×H2×L10

                            9,197円

                            ( 10,117円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10透過~2000--投光・受光部別体標準上面-耐屈曲-4フラットON130~1600W8.5×H3×L11

                            8,788円

                            ( 9,667円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10透過~40000.75-投光・受光部別体標準側面-耐屈曲-4サイドON320~3600W8×H3×L11

                            8,788円

                            ( 9,667円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10透過~40000.75-投光・受光部別体標準前面-耐屈曲-4ヘッドON500~3600W8×H3×L11

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました