(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UH-06A-40U-KM
ラインフィルタ T型上抜き UH ラインTガタウエムキUH

ラインフィルタ T型上抜き UH UH-06A-40U-KM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,227円
税込単価
57,450円

【特長】・最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。・差圧検知可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UH-06A-40U-KM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

UH-06A-40U-KM の仕様・寸法情報

商品情報



外形図

ラインフィルタ T型上抜き UH 外形図

製品仕様

部品表

部番名称数量部番名称数量部番名称数量
1本体19六角穴付ボルト417“O” リング2
2上部カバー110“O” リング118相フランジ2
3飲み口111バックアップリング119六角穴付ボルト8
4エレメント112“O” リング120インジケータ1
5リリーフ弁113“O” リング121“O” リング1
6ばね114“O” リング122“O” リング1
7ばね押さえ115“O” リング123バックアップリング1
8ドレンプラグ116“O” リング1---

製品仕様

最高使用圧力  Mpa21.0
繰り返し耐久試験0~21.0MPax107
使用温度標準仕様  ℃-10~90
高温仕様*1  ℃-10~150
インジケータ
作動圧力
標準  MPa0.3
高耐圧  Mpa0.7
クラッキング圧標準  Mpa0.35
高耐圧  Mpaノンパイパス
エレメント耐差圧標準  Mpa0.7
高耐圧  Mpa21.0
エレメント流れ方向/抜き方向外→内/上抜き
接続口径記号03A04A06A08A10A12A16A
標準流量 ☆  L/min3560110125280380480
主要材質本体FCD
上部カバーFCD
飲み口ADC
塗装アクアプルー
質量*2  kg10.012.225.436.6

☆比重:0.86、動粘度:32mm2/s、ろ過精度:10Uにおいて、圧力損失値が0.07MPaとなる時の流量を目安に設定。

規格表

ラインフィルタ T型上抜き UH 規格表

シール材一覧

ラインフィルタ T型上抜き UH シール材一覧表

選定サポート情報

注文例

ラインフィルタ T型上抜き UH 型式表示例図

型番リスト

型番
口径
ろ過精度
ろ材
流れ方向
外径 D(φ)
エレメント耐差圧(MPa)
インジケータ
相フランジ
リリーフ弁
マグネット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UH-06A-40U-KM

Rc3/4(20A)
40ミクロン
一般ろ紙
左→右
92
0.7
閉止プラグ
10

1個

52,227( 57,450円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。
・差圧検知可能なインジケータ(目視式・電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。
・油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。
・エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。
・"U"シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。
・リターンラインフィルタとしても使用可能です。
・一般作動油以外の場合はパッキン、"O"リング、その他が変わりますからご指示ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

UH-06A-40U-KMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインフィルタ T型上抜き UHの型番UH-06A-40U-KMのページです。
型番UH-06A-40U-KMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインフィルタ T型上抜き UH

ラインフィルタ T型上抜き UH

    カートリッジフィルタ 107

    カートリッジフィルタ 107

      立型リターンフィルタ FHBAシリーズ

      立型リターンフィルタ FHBAシリーズ

        ラインフィルタ T型上向き UM

        ラインフィルタ T型上向き UM

          ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品

          ラインフィルタ T型上抜き UM型 予備品

            ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

            ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

              ラインフィルタ T型上抜き UL

              ラインフィルタ T型上抜き UL

                ラインフィルタ FH34・44・54・64シリーズ

                ラインフィルタ FH34・44・54・64シリーズ

                  ノッチクリーンフィルタ AK型 予備品

                  ノッチクリーンフィルタ AK型 予備品

                    ノッチクリーンフィルタ AK

                    ノッチクリーンフィルタ AK

                      オイルフィルタ FH150シリーズ

                      オイルフィルタ FH150シリーズ

                        立型サクションフィルタ FHIAシリーズ

                        立型サクションフィルタ FHIAシリーズ

                          カートリッジフィルタ CS(一般作動油用)

                          カートリッジフィルタ CS(一般作動油用)

                            メーカー 大生工業 大生工業 SMC 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 SMC 大生工業 大生工業 SMC SMC 大生工業
                            通常価格 35,934円 23,826円 68円 25,131円 1,275円 1,208円 26,820円 85円 1,354円 16,899円 247円 68円 2,556円
                            通常出荷日 14日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ラインフィルタ その他フィルタ - ラインフィルタ 関連部品 - - - 関連部品 ラインフィルタ - - -
                            液体の種類 一般作動油 一般鉱物油 - 一般作動油 - 一般作動油 一般作動油 - - 一般作動油 - - 一般作動油

                            ラインフィルタ T型上抜き UHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UH-03A-10U-IKNM
                            UH-03A-10U-IV-L
                            UH-03A-10U-IVNM-L
                            UH-06A-40U-VM
                            UH-06A-8C-EV
                            UH-06A-8C-EVN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?口径 ろ過精度 ろ材 流れ方向 外径 D
                            (φ)
                            エレメント耐差圧
                            (MPa)
                            インジケータ 相フランジ リリーフ弁 マグネット

                            53,278円

                            ( 58,606円 )
                            1個 -

                            14日目

                            10Rc3/8(10A)10ミクロン一般ろ紙左→右920.7目視式

                            47,960円

                            ( 52,756円 )
                            1個 -

                            14日目

                            10Rc3/8(10A)10ミクロン一般ろ紙右→左920.7目視式

                            57,540円

                            ( 63,294円 )
                            1個 -

                            14日目

                            10Rc3/8(10A)10ミクロン一般ろ紙右→左920.7目視式

                            52,227円

                            ( 57,450円 )
                            1個 -

                            14日目

                            10Rc3/4(20A)40ミクロン一般ろ紙左→右920.7閉止プラグ

                            69,392円

                            ( 76,331円 )
                            1個 -

                            14日目

                            10Rc3/4(20A)8ミクロンCろ紙左→右920.7電気接点式

                            79,134円

                            ( 87,047円 )
                            1個 -

                            14日目

                            10Rc3/4(20A)8ミクロンCろ紙左→右920.7電気接点式

                            オイルフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました