(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:107-10-2-10U-K
カートリッジフィルタ 107 カートリッジ107

カートリッジフィルタ 107 107-10-2-10U-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,826円
税込単価
26,209円

【特長】・最高使用圧力1MPa。・インパルス試験1MPa×105回。・カートリ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他フィルタ
  • 液体の種類:
    一般鉱物油
  • 口径:
    Rc1 1/4
  • 製品種類:
    カートリッジフィルタ本体

型番

107-10-2-10U-K 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

107-10-2-10U-K の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

カートリッジフィルタ 107 外形図

製品仕様

最高使用圧力(MPa)1.0
繰り返し耐久試験0~1.0MPa×107
使用温度標準仕様(℃)-10~90
使用流体鉱物油系
インジケータ作動圧力(MPa)0.3
クラッキング圧(MPa)0.35
エレメント流れ方向/抜き方向外→内/下抜き
接続口径記号107-10-2107-10-3107-10-W
標準流量☆(ℓ/min)15020(最大)
主要材質本体アルミ-
塗装本体無塗装-
カートリッジ3C-
10U
質量(kg)2.42.72.8

☆比重:0.86、動粘度:32mm2/S、ろ過精度:10Uにおいて、圧力損失値が 0.05MPaとなる時の流量を目安に設定(それぞれの製品特徴によって調整しておりますので、この値と異なる場合もあります)。

型番リスト

型番
ろ過精度
カートリッジ長さ(mm)
インジケータ
リリーフ弁
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-10-2-10U-K

10ミクロン
220
閉止プラグ
10

1個

23,826( 26,209円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高使用圧力1MPa。
・インパルス試験1MPa×105回。
・カートリッジ式ですので、交換メンテナンスが容易です。
・カートリッジに吸水カートリッジ(W-1321)が使用できます。但し、この場合流量はMax 20l/minとなります。

カタログ

 

107-10-2-10U-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジフィルタ 107の型番107-10-2-10U-Kのページです。
型番107-10-2-10U-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジフィルタ 107

カートリッジフィルタ 107

    カートリッジフィルタ CS(一般作動油用)

    カートリッジフィルタ CS(一般作動油用)

      オイルリフレッシャー FP型 予備品

      オイルリフレッシャー FP型 予備品

        カートリッジフィルタ CF(一般作動油用)

        カートリッジフィルタ CF(一般作動油用)

          サクションフィルタ ケース無 SFT 一般作動油用

          サクションフィルタ ケース無 SFT 一般作動油用

            ラインフィルタ T型上向き UM

            ラインフィルタ T型上向き UM

              サクションフィルタ ケース無 SFG 難燃性作動油用

              サクションフィルタ ケース無 SFG 難燃性作動油用

                サクションフィルタ ケース無 SFN 一般作動油用

                サクションフィルタ ケース無 SFN 一般作動油用

                  オイルフィルタ FH150シリーズ

                  オイルフィルタ FH150シリーズ

                    立型サクションフィルタ FHIAシリーズ

                    立型サクションフィルタ FHIAシリーズ

                      マグネットセパレータ FHMシリーズ

                      マグネットセパレータ FHMシリーズ

                        ケース付サクションフィルタ FH99シリーズ

                        ケース付サクションフィルタ FH99シリーズ

                          ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

                          ラインフィルタ T型上抜き UL型 予備品

                            メーカー 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 大生工業 SMC SMC SMC SMC 大生工業
                            通常価格 23,826円 2,556円 8,721円 5,664円 1,340円 25,131円 3,335円 2,679円 247円 68円 2,989円 101円 1,208円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 17日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他フィルタ - 関連部品 - サクションフィルタ ラインフィルタ サクションフィルタ サクションフィルタ - - 関連部品 - -
                            液体の種類 一般鉱物油 一般作動油 - 一般作動油 一般作動油 一般作動油 難燃性作動油 一般作動油 - - - - 一般作動油
                            口径 Rc1 1/4 - - - - - - - - - - - -
                            製品種類 カートリッジフィルタ本体 - - - - - - - - - - - -

                            カートリッジフィルタ 107のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            107-10-3-10U-IV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ろ過精度 カートリッジ長さ
                            (mm)
                            インジケータ リリーフ弁

                            33,533円

                            ( 36,886円 )
                            1個 -

                            19日目

                            1010ミクロン300目視式

                            オイルフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました