(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹の子継手シリーズ バーブタイプ ユニバーサルエルボブロック

竹の子継手シリーズ バーブタイプ ユニバーサルエルボブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
157円
税込単価
173円

【特長】・バーブタイプ ユニバーサルエルボブロックは各パーツの組み合わせにより...

詳細情報を確認する

型番

BUVL-M5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

竹の子継手シリーズ バーブタイプ ユニバーサルエルボブロック 外形図

製品仕様

使用流体空気
使用温度範囲-40℃~+80℃
最高使用圧力0.4MPa
負圧性能-99.975kPa
質量7.5g

使用例

取付方法

チューブ接続部分(竹のこ部分)にチューブの先端が奥に当たるまで差し込んでください。

バーブ継手の組合せ例

バーブ継手は、コネクタと各パーツの組合せであらゆる形状の製作が可能です。

竹の子継手シリーズ バーブタイプ ユニバーサルエルボブロック 組合せ例

商品特長詳細

適用チューブ

竹の子継手シリーズ バーブタイプ ユニバーサルエルボブロック 適用チューブ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BUVL-M5

1個

157( 173円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーブタイプ ユニバーサルエルボブロックは各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成することが可能です。
・PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です

カタログ

BUVL-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹の子継手シリーズ バーブタイプ ユニバーサルエルボブロックの型番BUVL-M5のページです。
型番BUVL-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹の子継手シリーズ バーブタイプ ユニバーサルエルボブロック

竹の子継手シリーズ バーブタイプ ユニバーサルエルボブロック

    竹の子継手シリーズ バーブタイプ アダプタブッシュ

    竹の子継手シリーズ バーブタイプ アダプタブッシュ

      竹の子継手シリーズ バーブタイプ コネクタ

      竹の子継手シリーズ バーブタイプ コネクタ

        竹の子継手シリーズ バーブタイプ アダプタニップル

        竹の子継手シリーズ バーブタイプ アダプタニップル

          PTエルボ・ブッシュシリーズ ブッシュ

          PTエルボ・ブッシュシリーズ ブッシュ

            PTエルボ・ブッシュシリーズ ニップル

            PTエルボ・ブッシュシリーズ ニップル

              PTエルボ・ブッシュシリーズ PTチーズ

              PTエルボ・ブッシュシリーズ PTチーズ

                PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップル

                PTエルボ・ブッシュシリーズ 異径ニップル

                  PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ

                  PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ マニホールド M-5M

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ マニホールド M-5M

                      テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ

                      テラピンコネクター マイクロカップリングプラグ

                        クイック継手スタンダード BBシリーズ 延長ブッシュ

                        クイック継手スタンダード BBシリーズ 延長ブッシュ

                          ミニチュア管継手 エルボ

                          ミニチュア管継手 エルボ

                            メーカー ニッタ ニッタ ニッタ ニッタ 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 千代田通商 SMC 千代田通商 コガネイ ミスミ
                            通常価格 157円 78円 56円 63円 168円 168円 238円 188円 228円 743円 287円 528円 170円
                            通常出荷日 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続
                            ねじの呼び M5 M5 M5 M5 - - - - - 1/8 - - M5
                            ねじの種類 M M M M R R R R R Rc - - M
                            ねじ・ねじ分岐形状 ユニバーサルエルボブロック - - - - - PTチーズ - - マニホールド - - -
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 - C3604BD C3604(黄銅) 黄銅 黄銅

                            竹の子継手シリーズ バーブタイプ ユニバーサルエルボブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました