(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

700G ISOA ロックレバー式

700G ISOA ロックレバー式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,962円 ~ 67,860円
税込価格
13,158円 ~ 74,646円

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、 ISO面間適合汎用バルブです。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

700G ISOA ロックレバー式 外形図

製品仕様

700G標準仕様
本体形状(芯出し方法)中心型ウェハ-タイプ
弁呼び径40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm
適用フランジ規格JIS 5K/10K
面間寸法JISB2002(46系列)/ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)
最高許容圧力1.0MPa
許容弁座リーク基準タイトシャット
加圧方向(流れ方向)両方向シール
試験圧力本体耐圧1.5MPa(水圧試験) JIS5Kのみ  0.75MPa
弁座リーク1.1MPa(40mm~300mm:空気圧  350mm~600mm:水圧)  JIS 5Kのみ0.55MPa 
使用温度範囲※2NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃
連続使用温度範囲※3NBR:0℃~60℃、EPDM:0℃~70℃
標準材質本体FCD450
弁体SCS14
FCD450(80mm~300mm)
弁棒SUS420J2
シートリング※6EPDM、NBR
トップフランジISO5211/1 準拠
配管用ガスケット不要
塗装ポリエステルエポキシ粉体樹脂焼付け塗装(マンセルN7)

※2.弁体材質とシートリングの組み合わせにより使用温度範囲が変わります。
※3.連続使用温度範囲とは、1時間を超えて連続で使用する場合を示します。
     現在連続して70℃を超える範囲でご使用されていて、問題がなければ継続してご使用可能と判断いたします。
※6.塩素を含む流体の場合、濃度・温度等の複雑要因により、シートリングが早期に劣化する恐れがあります。

規格表

700G ISOA ロックレバー式 規格表

技術情報・設計アイデア

ロックレバー(1T)取付け方向

700G ISOA ロックレバー式 ロックレバー(1T)取付け方向図

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
使用温度範囲(℃)
長さ L(mm)
高さ H2(mm)
シートリング材質
弁体材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2B(50A)
2B(50A)
-20~120
43
138
EPDM
SCS14

1個

13,265( 14,592円 )

7日目

2B(50A)
2B(50A)
-10~80
43
138
NBR
SCS14

1個

12,947( 14,242円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、 ISO面間適合汎用バルブです。
【特長】
・JIS、 ISO面間に適合。
・球面弁体により大幅に耐久性向上。
・バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
・ロング・ボンネット。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

700G ISOA ロックレバー式

700G ISOA ロックレバー式

    700G ISOA ウォームギヤ式

    700G ISOA ウォームギヤ式

      中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

      中心型高圧用バルブ 731P/732X/731X(ウォームギヤ式)

        ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)

        ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

          L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウエハー形ゴムシート

            ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)16Kバタフライバルブ(レバー)

            ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)16Kバタフライバルブ(レバー)

              L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

              L-ロングバタ ウォームギヤ式 20K(10K/16K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                L-ロングバタ ウォームギヤ式 10K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート(ナイロンライニング)

                  L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                  L-ロングバタ ウォームギヤ式 16K球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                    ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)

                    ゴムシートバタフライバルブ 舞蝶 602A-G (ギヤ式)

                      レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                      レバー式 10K(5K共用)球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート

                        1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

                        1.6MPa仕様バタフライバルブ 球状黒鉛鋳鉄ウェハー形ゴムシート ギヤ式

                          エスロンバルブ バタフライバルブ

                          エスロンバルブ バタフライバルブ

                            メーカー 巴バルブ 巴バルブ 巴バルブ キッツ 東洋バルヴ キッツ 東洋バルヴ 東洋バルヴ 東洋バルヴ オーケーエム 東洋バルヴ 東洋バルヴ 積水化学工業
                            通常価格 11,962円 21,793円 44,606円 42,305円 25,430円 71,206円 79,152円 31,241円 52,724円 15,170円 14,126円 66,757円 36,314円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   15日目   3日目~   4日目   4日目   3日目~   4日目   5日目~   8日目~   3日目~   7日目  
                            バルブ種類 バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ
                            本体材質 FCD450 - FCD450 鋳鉄 FCD450 鋳鉄 FCD450 FCD450 FCD450 アルミダイキャスト FCD450 FCD450 PVC
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 油 / 薬品
                            適用フランジ規格 JIS 5K/10K 共通 JIS 5K/10K 共通 JIS 16K 16K 5K/10K 16K 20K/10K/16K 10K 16K - 5K/10K 10K -
                            供給側 接続種類 フランジ(ウエハータイプ) フランジ(ウエハータイプ) フランジ(ウエハータイプ) ウエハ ウェハー形 - ウェハー形 ウェハー形 ウェハー形 配管フランジ ウェハー形 ウェハー形 フランジ式(JIS10K)

                            700G ISOA ロックレバー式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました