(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、 ISO面間適合汎用バルブです。【特長】...
本体形状(芯出し方法) | 中心型ウエハータイプ | ||
---|---|---|---|
弁呼び径 | 40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm | 350、400、450、500、600mm | |
適用フランジ規格※1 | JIS 5K/10K、ANSI 125Lb/150Lb DIN NP10/NP16 BS 4504 PN10/PN16 BS 10 Table E | JIS 5K/10K | |
面間寸法 | JIS B 2002(46系列)/ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) | ||
最高許容圧力 | 1.0MPa | ||
許容弁座リーク基準 | タイトシャット | ||
加圧方向(流れ方向) | 両方向シール | ||
試験圧力 | 本体耐圧 | 1.5MPa(水圧試験)JIS5Kのみ 0.75MPa | |
弁座リーク | 1.1 MPa(40mm~300mm :空気圧 350mm~600mm:水圧)JIS 5Kのみ 0.55MPa | ||
使用温度範囲※2 | NBR:-10℃~80℃、EPDM:-20℃~120℃ | ||
連続使用温度範囲※3 | NBR:0℃~60℃、EPDM:0℃~70℃ | ||
標準材質 | 本体 | FCD450(オプション:SCS13)ナイロンコーティング:701G | FC250 |
弁体 | SCS14 | SCS13 | |
PPS※4(40mm~200mm) | |||
FCD450(80mm~300mm) | FCD450(硬質クロムメッキ) | ||
弁棒 | SUS420J2 | ||
シートリング※5 | EPDM、NBR | ||
トップフランジ | ISO 5211/1準拠 | ||
結露防止機能 | オプションにて対応可(結露防止樹脂コラム) | ||
配管用ガスケット | 不要 | ||
塗装 | ポリエステルエポキシ粉体樹脂焼付塗装(マンセルN7) | ラッカープライマー(マンセルN7) |
※1.呼び径80mm・200mm・300mmの海外フランジは専用本体になります。呼び径65mm・100mm・125mmの海外フランジには一部加工を必要とします。
※2.弁体材質とシートリングの組み合わせにより使用温度範囲が変わります。
※3.連続使用温度範囲とは、1時間を超えて連続で使用する場合を示します。現在連続して70℃を超える範囲でご使用されていて、
問題がなければ継続してご使用可能と判断いたします。
※4.食品衛生法に適合しています。
※5.塩素を含む流体の場合、濃度・温度等の複合要因により、シートリングが早期に劣化する恐れがあります。
塩素を含む流体の場合、濃度等の複合要素にもよりますが、846T/847T等(フッ素樹脂仕様)を推奨致します。
40mm~300mm
350mm~600mm
品番 | 部品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 本体 | 1 | - |
2 | 弁体 | 1 | - |
3 | 上部弁棒 | 1 | - |
4 | 下部弁棒 | 1 | 注2)参照 |
6 | 底フタ | 1 | - |
10-1 | 六角ボルト | 2 | - |
10-2 | ばね座金 | 2 | - |
★11 | 二次シールリング | 2 | 50mm~300mmのみ |
★12 | シートリング | 1 | 「シートリング材質一覧」参照 |
★14 | シートパッキン | 1 | - |
★30 | プッシュ | 1 | - |
★31 | Oリング | 1 | - |
★32 | Oリング | 1 | - |
33 | スプリングピン | 1 | - |
34 | 皿小ネジ | 2 | - |
35 | プレート | 1 | - |
品番 | 部品名 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 本体 | 1 | - |
2 | 弁体 | 1 | - |
3 | 弁棒 | 1 | - |
6 | 底フタ | 1 | - |
7 | 押え板 | 1 | - |
★8-1 | テーパーボルト | 2 | - |
★8-2 | Oリング | 4 | - |
★9-1 | 六角ナット | 2 | - |
★9-2 | ばね座金 | 2 | - |
10-1 | 六角ボルト | 2 | 350mm |
4 | 400mm~600mm | ||
10-2 | ばね座金 | 2 | 350mm |
4 | 400mm~600mm | ||
★11 | 二次シールリング | 2 | 350mm |
11 | 二次シールリング | 2 | 400mm~600mm |
★12 | シートリング | 1 | 「シートリング材質一覧」参照 |
★13 | Oリング | 1 | - |
★14 | シートパッキン | 1 | - |
16 | ボール | 1 | 400mm~600mmのみ |
17 | ホローボルト | 1 | 400mm~600mmのみ |
18 | ロックナット | 1 | 400mm~600mmのみ |
g41 | 両丸平行キー | 1 | - |
注1)品番の前に★印付いている部品は、推奨交換部品です。
注2)弁体材質がPPSの場合、50mm~100mmの下部弁棒は標準と長さが異なります。
弁棒区分: 01:角、 02:丸(キー接続)
型番 |
管フランジの呼び |
使用温度範囲(℃) |
シートリング材質 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1 1/2B(40A)
|
-20~120
|
EPDM
| 1個 | 68,031円(
74,834円
) | 7日目 | |
2B(50A)
|
-20~120
|
EPDM
| 1個 | 68,031円(
74,834円
) | 7日目 | |
2 1/2B(65A)
|
-20~120
|
EPDM
| 1個 | 70,706円(
77,777円
) | 7日目 | |
3B(80A)
|
-20~120
|
EPDM
| 1個 | 76,155円(
83,771円
) | 7日目 | |
4B(100A)
|
-20~120
|
EPDM
| 1個 | 96,462円(
106,108円
) | 7日目 | |
5B(125A)
|
-20~120
|
EPDM
| 1個 | 119,450円(
131,395円
) | 7日目 | |
6B(150A)
|
-20~120
|
EPDM
| 1個 | 134,584円(
148,042円
) | 7日目 | |
1 1/2B(40A)
|
-10~80
|
NBR
| 1個 | 66,649円(
73,314円
) | 7日目 | |
2B(50A)
|
-10~80
|
NBR
| 1個 | 66,649円(
73,314円
) | 7日目 | |
2 1/2B(65A)
|
-10~80
|
NBR
| 1個 | 68,585円(
75,444円
) | 3日目 | |
3B(80A)
|
-10~80
|
NBR
| 1個 | 73,568円(
80,925円
) | 3日目 | |
4B(100A)
|
-10~80
|
NBR
| 1個 | 93,322円(
102,654円
) | 7日目 | |
5B(125A)
|
-10~80
|
NBR
| 1個 | 115,478円(
127,026円
) | 7日目 | |
6B(150A)
|
-10~80
|
NBR
| 1個 | 129,595円(
142,555円
) | 7日目 |
Loading...
コストパフォーマンスにすぐれたJIS、 ISO面間適合汎用バルブです。
【特長】
・JIS、 ISO面間に適合。
・球面弁体により大幅に耐久性向上。
・バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
・ロング・ボンネット。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針