(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:92160930
LRオイル RCXオイル

LRオイル 92160930

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,188円
税込単価
29,907円

【特長】・コンプレッサをより長く、快適にご利用いただくために純正オイルをご使用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    オイル・潤滑剤
  • 用途:
    スクリュー圧縮機合成油(SCD-Jの一部、SCD-Kシリーズ)

型番

92160930 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

92160930 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

92160930

4

1個

27,188( 29,907円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンプレッサをより長く、快適にご利用いただくために純正オイルをご使用ください。
・0.5L、1L、20Lの3種類をご用意しております。
・圧縮機本体の潤滑油量を検知し、自動停止させることによりコンプレッサの焼損トラブルを防ぎます。


◆コンプレッサのメンテナンス、又は関連部品の選定に関するお問合せはこちらから

92160930で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LRオイルの型番92160930のページです。
型番92160930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LRオイル

LRオイル

    レシプロコンプレッサオイル

    レシプロコンプレッサオイル

      ベビコン専用オイル

      ベビコン専用オイル

        穴うめパテ

        穴うめパテ

          モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

          モリコート 乾性被膜 D-321R乾性被膜潤滑剤 4L

            シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L

            シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L

              シーバイエス 洗浄剤 ブレークアップS

              シーバイエス 洗浄剤 ブレークアップS

                デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

                デブコン 速硬化性耐摩耗補修剤 コンボウェアーFC 9lb

                  サークリンL

                  サークリンL

                    セメダイン 木工用605 3kg AE-195

                    セメダイン 木工用605 3kg AE-195

                      モリコート ペースト G-nペースト 5kg

                      モリコート ペースト G-nペースト 5kg

                        -180~1200゚C 焼付き防止剤

                        -180~1200゚C 焼付き防止剤

                          モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース

                          モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース

                            メーカー アネスト岩田 アネスト岩田 日立産機システム セメダイン 東レ・ダウコーニング ディバーシー ディバーシー ITW 日本マルセル セメダイン 東レ・ダウコーニング エスコ 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 27,188円 3,849円 3,890円 803円 76,093円 13,538円 5,363円 70,668円 9,379円 2,302円 57,925円 2,460円 10,084円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   2日目   6日目   11日目   1日目   4日目   4日目   4日目   6日目   1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 オイル・潤滑剤 オイル・潤滑剤 オイル・潤滑剤 - - - - - - - - - -
                            用途 スクリュー圧縮機合成油(SCD-Jの一部、SCD-Kシリーズ) レシプロコンプレッサ用 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            92160920
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)

                            87,943円

                            ( 96,737円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20

                            コンプレッサ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました