(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED照明コントローラー OPPDシリーズ

LED照明コントローラー OPPDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
23,656円 ~ 33,823円
税込価格
26,022円 ~ 37,205円

驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮!【特長】・最小クラスのコンパクトサイズ・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コントローラー
  • 調光方式:
    パルス調光方式(PWM)
  • 入力電圧:
    DC24V
  • 出力電圧:
    DC12V
  • 容量(W):
    15
  • チャンネル(CH):
    1
  • 消費電流(A):
    0.9max.
  • 調光ボリュームタイプ:
    つまみ式
  • 本体種類:
    照明コントローラ
  • 使用周囲温度(℃):
    0~50
  • 使用周囲湿度(%RH):
    35~85

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

LED照明コントローラー OPPDシリーズ Alt:外形図01

製品仕様

LED照明コントローラー OPPDシリーズ 製品仕様01

規格表

LED照明コントローラー OPPDシリーズ 規格表01

型番リスト

型番
PWM周波数(Hz)
調光(階調)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100k
1000
10

1個

23,656( 26,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1M
64
10

1個

33,492( 36,841円 )

3日目

500k
200
10

1個

33,823( 37,205円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮!
【特長】
・最小クラスのコンパクトサイズ
・高密度実装技術と最適な放熱設計により、デジタル調光型従来品と比べて体積1/12を実現。W48×H72×D30mmの手のひらコンパクトサイズを可能にしました
・視認性の良いデジタル表示で、調光階調1,000ステップを実現しました
・調光ダイヤルをプッシュすることで、調整桁を選択できます
・これにより1,000ステップでもすぐに値を設定可能です。
・プッシュボタンを長押しすることで、操作をロックすることができます
・調光値を内蔵EEPROMに保存することで、電源OFFでも値を保持します
・ラインが稼働していない時、省エネのために装置主電源をOFFしても調光値は失われません
・カメラの高速シャッター時でも、外部入力点灯を行うことで、点灯が同期し明るさ変動がなくなります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED照明コントローラー OPPDシリーズ

LED照明コントローラー OPPDシリーズ

    PWM制御電源(DINレール取付)

    PWM制御電源(DINレール取付)

      1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ

      1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ

        PWM制御電源 TPAPシリーズ

        PWM制御電源 TPAPシリーズ

          ストロボ電源 TPDS1型

          ストロボ電源 TPDS1型

            定電流2ch制御電源 TPDC2-2405型

            定電流2ch制御電源 TPDC2-2405型

              画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

              画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

                定電流制御電源 TPDCシリーズ

                定電流制御電源 TPDCシリーズ

                  12W LED光源

                  12W LED光源

                    PWM制御電源 TPDPシリーズ

                    PWM制御電源 TPDPシリーズ

                      LED照明用電源 ストロボ点灯用 アナログボリューム調光型 DSシリーズ・LPS-200シリーズ

                      LED照明用電源 ストロボ点灯用 アナログボリューム調光型 DSシリーズ・LPS-200シリーズ

                        LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

                        LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

                          メーカー オプテックス・エフエー アイテックシステム レイマック(旧:イマック) アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム 日進電子工業 アイテックシステム U-TECHNOLOGY アイテックシステム 日進電子工業 日進電子工業
                          通常価格 23,656円 19,920円 24,000円 26,112円 59,925円 46,982円 80,667円 33,245円 55,100円 29,611円 111,113円 120,873円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   7日目   14日目   14日目   14日目   19日目   14日目   4日目   14日目   9日目~   19日目  
                          種類 コントローラー 電源 - 電源 電源 電源 - 電源 光源 電源 - -
                          調光方式 パルス調光方式(PWM) パルス調光方式(PWM) - パルス調光方式(PWM) パルス調光方式(PWM) 電流調光方式 - 電流調光方式 電圧調光方式 パルス調光方式(PWM) - -
                          入力電圧 DC24V - - - - - - - - - - -
                          出力電圧 DC12V - - - - - - - - - - -
                          容量(W) 15 - - - - - - - - - - -

                          LED照明コントローラー OPPDシリーズのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          自社内生産設備に対する付帯部品として使用
                          評価 4.0満足度:4.02020/12/03
                          自社内での利用装置、(検査用治工具等々)に付帯の照明器具に対しコントローラーとして使用しています。用途に特化した専用部品であり実装の簡便性や良好な基本性能(特長に記載有り)に重宝しています。過去からの利用実績に過不及ない満足をしており経年劣化時のリプレースや増台の際には型番:OPPD-15をリピート購入しています。ミスミには各種のメリット(低価格、短納期、各社の商品を一括手配出来ることでの設計工数削減等)を感じており平素より常用しています。更なる満足度、利便性向上のため、より一層の選択幅(商品ラインナップ)拡充を願います。(稀にラインナップに物足りなさを感じる商品が存在する)

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました