(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OPR-32-10B
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ LEDショウメイ リング OPR

センシングLEDリング照明 OPRシリーズ OPR-32-10B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
38,055円
税込単価
41,861円

明るさを自己管理する照明へ。【特長】・[FALUX sensing]搭載により...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

OPR-32-10B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

センシングLEDリング照明 OPRシリーズ Alt:外形図01

OPR-32-10_

センシングLEDリング照明 OPRシリーズ Alt:外形図02

OPR-S70-43_

センシングLEDリング照明 OPRシリーズ Alt:外形図03

OPR-S55-28_

センシングLEDリング照明 OPRシリーズ Alt:外形図04

OPR-S85-58_

製品仕様

センシングLEDリング照明 OPRシリーズ 製品仕様01

規格表

センシングLEDリング照明 OPRシリーズ 規格表01

※1.□:W(White)、R(Red)、B(Blue)
※2.「FALUX sensing」はLED照明コントローラ「OPPFシリーズ」および「OPPD-30E」との接続時のみ
※3.お買い上げ時、集光アタッチメントを装着しています。交換時のネジ締め付けトルクは5cN・m以下として下さい。

型番リスト

型番
発光色
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
センター穴寸法 d(範囲)(mm)
センター穴寸法 d(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OPR-32-10B

30.1~50
32
2.1~3
2.1
5~20
10
16
10

1個

38,055( 41,861円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

明るさを自己管理する照明へ。
【特長】
・[FALUX sensing]搭載により、輝度のモニタリングとフィードバック制御が可能
・アタッチメントレンズ採用により、照射角度を3モードに切り替え可能
・従来比光量2~3倍としながら、照度分布の均一性を向上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

OPR-32-10Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センシングLEDリング照明 OPRシリーズの型番OPR-32-10Bのページです。
型番OPR-32-10Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

センシングLEDリング照明 OPRシリーズ

    センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

    センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ

      水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

      水平ダイレクトリング照明 OPDR-Hシリーズ

        ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

        ローアングルダイレクトリング照明 OPDR-LAシリーズ

          ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

          ダイレクトリング照明 OPDRシリーズ

            赤外照明 IRシリーズ

            赤外照明 IRシリーズ

              LED環状照明具(OB-3・5用)

              LED環状照明具(OB-3・5用)

                LED環状照明具(OB-1・2・3用)

                LED環状照明具(OB-1・2・3用)

                  スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

                  スポット照明 OPS/OPHSシリーズ

                    LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

                    LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)

                      紫外照明 UV-CANシリーズ

                      紫外照明 UV-CANシリーズ

                        フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

                        フラットダイレクトリング照明 OPDR-Fシリーズ

                          画像処理専用照明 【FL】

                          画像処理専用照明 【FL】

                            メーカー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー 中央精機 中央精機 オプテックス・エフエー ミスミ レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー オムロン
                            通常価格 31,884円 43,198円 62,743円 28,536円 28,536円 33,792円 13,899円 14,899円 20,082円 28,600円 75,122円 32,762円 61,802円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   17日目~   17日目   17日目   17日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 17日目   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目   17日目   8日目~  
                            光種類 可視光 可視光 可視光 可視光 可視光 赤外線 可視光 可視光 可視光 可視光 紫外線 可視光 可視光
                            本体種類 リング形 リング形 リング形 リング形 リング形 - リング形 リング形 スポット形 ダイレクトリングタイプ - リング形 リング形
                            照射方向 斜光 垂直投光 斜光 斜光 斜光 - 斜光 斜光 同軸落射 - - 垂直投光 斜光
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 LED 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 直射光 直射光 直射光 直射光 直射光 - 直射光 直射光 直射光 - - 直射光 直射光

                            センシングLEDリング照明 OPRシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            壊れたライトの代替
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/23
                            長く使用していたリング照明が寿命のようなので、同じ型番の物を購入。当然だが従来のものと同様に使用できている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OPR-32-10R
                            OPR-32-10W
                            OPR-S55-28B
                            OPR-S55-28R
                            OPR-S55-28W
                            OPR-S70-43B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?発光色 外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            センター穴寸法 d(範囲)
                            (mm)
                            センター穴寸法 d
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)

                            31,884円

                            ( 35,072円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1030.1~50322.1~32.15~201016

                            38,055円

                            ( 41,861円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1030.1~50323.1~43.15~201016

                            52,455円

                            ( 57,701円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1050.1~80553.1~43.620.1~302818

                            43,198円

                            ( 47,518円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1050.1~80554.1~54.220.1~302818

                            52,455円

                            ( 57,701円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1050.1~80555.1~65.120.1~302818

                            69,941円

                            ( 76,935円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1050.1~80704.1~54.930.1~404318

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました