(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PNG-114-S
薄形パッド単体 PNG ウスガタパッドタンタイ/PNG

薄形パッド単体 PNG PNG-114-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
766円
税込単価
843円

袋の開閉、薄いビニールなどの吸着に優れたパッド。【特長】・材質がニトリル、シリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PNG-114-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PNG-114-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

薄形パッド単体 PNG 外形図1
薄形パッド単体 PNG 外形図2
薄形パッド単体 PNG 外形図3
薄形パッド単体 PNG 外形図4

製品仕様

薄形パッドの外観 リップ部が厚いタイプの薄形パッド アプリケーション:紙、ビニール等表面が滑らかで変形しやすいワーク

薄形パッドの外観
リップ部が薄いタイプの薄形パッド
アプリケーション:紙、ビニール等表面が滑らかで変形しやすいワーク

製品仕様

記号材質硬度(Hs)使用温度範囲
NNBR(二トリルゴム)A55/S-26~120℃
SシリコーンゴムA55/S-60~250℃
UウレタンゴムA55/S-20~75℃
Fふつ素ゴ厶A70/S-10~230℃黑に白点
NR天然ゴムA40/S-60~80℃薄茶

規格表

型番/材質質量(g)適用止めねじ(ねじ仕様)
NSUNR
PNG-1012.32.3-2.3TN-PN-101-M6(おねじM6×1.0)
PNG-102---1.1TN-PN-102-M6(おねじM6×1.0)
PNG-103---2.7TN-PN-103-M6(おねじM6×1.0)
PNG-104--2.62.4TN-PN-104-M6(おねじM6×1.0)
PNG-106---2.4TN-PN-104-M6(おねじM6×1.0)
PNG-107---15.5TN-PN-107-M10(おねじM10×1.25)
PNG-108---14.0TN-PN-108-M10(めねじM10×1.25)
PNG-109---1.4TN-PN-109-M5(おねじM5×0.8)
PNG-110--2.12.0TN-PN-104-M6(おねじM6×1.0)
PNG-111---1.8
PNG-112---2.2TN-PN-112-M6(おねじM6×1.0)
PNG-114-0.7-0.7TN-PN-114-M5(おねじM5×0.8)
PNG-1160.80.80.8-TN-PN-116-M5(おねじM5×0.8)
PNG-117-0.9--
PNG-121-2.9--TN-PF-20-M5(おねじM5×0.8)
PNG-1221.4---TN-PN-122-M6(おねじM6×1.0)
PNG-123---0.4TN-PN-123-M5(おねじM5×0.8)
PNG-125--1.6-TN-PN-116-M5(おねじM5×0.8)
PNG-130A2.32.3--TN-PN-130-M5(おねじM5×0.8)
PNG-1312.42.4--TN-PN-130-M5(おねじM5×0.8)

選定サポート情報

注文例

薄形パッド単体 PNG 注文例

注1)131の硬度は40度、その他は55度です。

型番リスト

型番
パット形状
ゴム系材質
環境
使用温度範囲(℃)
パッド径(mm)
型式タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PNG-114-S

薄形
[シリコンゴム] シリコーンゴム
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
17
114S

1個

766( 843円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

袋の開閉、薄いビニールなどの吸着に優れたパッド。
【特長】
・材質がニトリル、シリコン、天然ゴム、ウレタン
・硬度も材質により様々なものを用意
・耐久性に優れており長寿命
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用に向いている
・吸着面に突起をつけた特殊形状のため薄いフィルム等でも吸着可能
・段積みの紙、フィルムなど吸着搬送に優れている
【用途】
・袋開閉時、フィルム搬送時に適している

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

PNG-114-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形パッド単体 PNGの型番PNG-114-Sのページです。
型番PNG-114-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄形パッド単体 PNG

薄形パッド単体 PNG

    回り止めパッド単体 PQG

    回り止めパッド単体 PQG

      長円形パッド単体 PWG

      長円形パッド単体 PWG

        止めねじTN

        止めねじTN

          薄形パッド単体 PAG

          薄形パッド単体 PAG

            じゃばら形パッド単体 PBG

            じゃばら形パッド単体 PBG

              真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

              真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

                真空機器 バキュームパッドハロゲン処理 ゴムKPBシリーズ

                真空機器 バキュームパッドハロゲン処理 ゴムKPBシリーズ

                  真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ

                  真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ

                    真空機器バキュームパッド 導電性 ゴムKPALシリーズ

                    真空機器バキュームパッド 導電性 ゴムKPALシリーズ

                      真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ

                      真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ

                        真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

                        真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

                          真空機器バキュームパッド ゴムKPPシリーズ

                          真空機器バキュームパッド ゴムKPPシリーズ

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 411円 409円 422円 364円 500円 566円 500円 999円 399円 557円 428円 868円 457円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体種類 パッド単品 パッド単品 パッド単品 ユニット品 パッド単品 パッド単品 - - - - - - パッド単品
                            パット種類 標準 標準 標準 - 標準 標準 - - - - - - 標準
                            取付方法 差込式 埋込式 埋込式 - - - 差込式 差込式 差込式 差込式 差込式 差込式 差込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            薄形パッド単体 PNGのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            交換用として使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02021/09/29
                            当社でアルミ板1mmの材料を真空引きで取り出す生産設備機械の老朽化した、この商品を交換用として使用しています。この商品(部品)は生産設備機械メーカー指定で、ミスミから購入していることがわかり、ミスミと直取引しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動給紙機の紙を取り出す部分に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            強度と真ん中に突起が付いているので、この商品を購入しました。突起が付いていないパッドだと印刷紙のインクの粉なども付着してしまったり、紙を全面で吸着してしまいます。こちらの商品は真ん中に突起が付いているため、全面を吸着せず取り出せるので作業効率がアップして非常に使いやすいです。突起のおかげで印刷の粉なども付着せず、使い勝手が良いので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ゴム材質の種類は何がありますか?
                            A
                            ニトリル シリコン ウレタン フッ素 金属配合シリコン材質がございます。特定の型式では導電性材質もございます。
                            Q ゴムのみで交換は可能ですか?
                            A
                            一部の製品を除きゴム部分のみの交換は可能です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PNG-103-NR
                            PNG-104-NR
                            PNG-104-U
                            PNG-116-N
                            PNG-116-S
                            PNG-116-U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パット形状 ゴム系材質 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            パッド径
                            (mm)
                            型式タイプ

                            635円

                            ( 699円 )
                            1個 -

                            5日目

                            薄形天然ゴム耐寒 / 標準[茶] 薄茶-60~8025103NR

                            667円

                            ( 734円 )
                            1個 -

                            6日目

                            薄形天然ゴム耐寒 / 標準[茶] 薄茶-60~8024.8104NR

                            1,328円

                            ( 1,461円 )
                            1個 -

                            6日目

                            薄形ウレタンゴム耐寒 / 標準-20~7524.8104U

                            634円

                            ( 697円 )
                            1個 -

                            6日目

                            薄形[ニトリルゴム] ニトリルゴム耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~12018116N

                            790円

                            ( 869円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            薄形[シリコンゴム] シリコーンゴム耐寒 / 耐熱 / 標準-60~25018116S

                            1,448円

                            ( 1,593円 )
                            1個 -

                            6日目

                            薄形ウレタンゴム耐寒 / 標準-20~7518116U

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました