袋開閉、フィルム搬送に適した継手付固定式金具付パッド。【特長】・様々種類があり...
φ15(直径15mm)
φ15~49(直径15~49mm)
形式番号 | パッド | 止めねじ | 金具セット | 配管部仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
PNTK-101-□ | PNG-101-□ | TN-PN-101-M6 | PFTK-25-K | バーブ継手 | φ6×4(直径6×4mm) |
PNTK-104-□ | PNG-104-□ | TN-PN-104-M6 | |||
PNTK-114-□ | PNG-114-□ | TN-PN-114-M5 | PFTK-15-K | ||
PNTK-116-□ | PNG-116-□ | TN-PN-116-M5 | |||
PNTK-117-□ | PNG-117-□ | ||||
PNTK-121-□ | PNG-121-□ | TN-PF-20-M5 | |||
PNTK-122-□ | PNG-122-□ | TN-PN-122-M6 | PFTK-25-K | ||
PNTK-125-□ | PNG-125-□ | TN-PN-116-M5 | PFTK-15-K | ||
PNTK-130A-□ | PNG-130A-□ | TN-PN-130-M5 | |||
PNTK-130B-□ | PNG-130B-□ | ||||
PNTK-131-□ | PNG-131-□ |
形式番号 | パッド | 止めねじ | 金具セット | 配管部仕様 | |
---|---|---|---|---|---|
PNYK-101-□ | PNG-101-□ | TN-PN-101-M6 | PFYK-25-K | バーブ継手 | φ6×4(直径6×4mm) |
PNYK-103-□ | PNG-103-□ | TN-PN-103-M6 | |||
PNYK-116-□ | PNG-116-□ | TN-PN-116-M5 | PFYK-15-K | ||
PNYK-117-□ | PNG-117-□ | ||||
PNYK-121-□ | PNG-121-□ | TN-PF-20-M5 | |||
PNYK-122-□ | PNG-122-□ | TN-PN-122-M6 | PFYK-25-K | ||
PNYK-125-□ | PNG-125-□ | TN-PN-116-M5 | PFYK-15-K | ||
PNYK-130A-□ | PNG-130A-□ | TN-PN-130-M5 | |||
PNYK-130B-□ | PNG-130B-□ | ||||
PNYK-131-□ | PNG-131-□ |
形式番号
記号 | パッド径 |
---|---|
101 | φ31(パッド径31mm) |
102 | φ25(パッド径25mm) |
103 | φ25(パッド径25mm) |
104 | φ24.8(パッド径24.8mm) |
106 | φ25(パッド径25mm) |
107 | φ49(パッド径49mm) |
108 | φ40(パッド径40mm) |
109 | φ17(パッド径17mm) |
110 | φ23(パッド径23mm) |
111 | φ25(パッド径25mm) |
112 | φ27(パッド径27mm) |
114 | φ17(パッド径17mm) |
記号 | パッド径 |
---|---|
116 | φ18(パッド径18mm) |
117 | φ17.6(パッド径17.6mm) |
121 | φ31(パッド径31mm) |
122 | φ34(パッド径34mm) |
123 | φ15(パッド径15mm) |
125 | φ24(パッド径24mm) |
130A | φ20(パッド径20mm) |
130B | φ20(パッド径20mm) |
131 | φ25(パッド径25mm) |
132 | φ15(パッド径15mm) |
133 | φ25(パッド径25mm) |
134 | φ35(パッド径35mm) |
記号 | 材質 | 対応パッド一覧 |
---|---|---|
N | NBR(ニトリルゴム) | 101/116/122/130A/130B/131/132/133/134※ |
S | シリコーンゴム 硬度50 | 101/114/116/117/121/130A/130B/131/132/133/134 |
SI30 | シリコーンゴム 硬度30 | 117/123/131/132/133/134 |
U | ウレタンゴム | 104/110/116/125/130B |
F | ふっ素ゴム | 130B |
NR | 天然ゴム | 101/102/103/104/106/107/108/109/110/111/112/114/123 |
Loading...
袋開閉、フィルム搬送に適した継手付固定式金具付パッド。
【特長】
・様々種類があり、多品種の袋開閉吸着搬送が可能。
【用途】
・袋開閉、フィルム、紙、薄いワークの搬送に最適。
PNTK-116-Sで型番確定
継手付固定式金具付パッド PNTK・PNYKの型番PNTK-116-Sのページです。
型番PNTK-116-Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PNTK-116-N |
PNTK-130A-S |
PNTK-130B-F |
PNTK-130B-S |
PNTK-131-N |
PNTK-131-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | パット形状 | ゴム系材質 | 環境 | 色 | 使用温度範囲 (℃) | 接続ねじ種類 | 接続ねじ径 | パッド径 (mm) | 真空取出し方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,168円 ( 2,385円 ) | 1個 | - | 17日目 | 平形 | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | 標準 / 耐寒 / 耐熱 | [黒] 黒 | -26~120 | おねじ | M8 | 18 | 縦取出し | |
2,445円 ( 2,690円 ) | 1個 | - | 7日目 | [ベローズ] ベローズ | [シリコンゴム] シリコンゴム | 標準 / 耐寒 / 耐熱 | 白 | -60~250 | おねじ | M8 | 20 | 縦取出し | |
3,234円 ( 3,557円 ) | 1個 | - | 8日目 | [ベローズ] ベローズ | フッ素ゴム | 標準 / 耐寒 / 耐熱 | [黒] 黒に白点 | -10~230 | おねじ | M8 | 20 | 縦取出し | |
2,445円 ( 2,690円 ) | 1個 | - | 7日目 | [ベローズ] ベローズ | [シリコンゴム] シリコンゴム | 標準 / 耐寒 / 耐熱 | 白 | -60~250 | おねじ | M8 | 20 | 縦取出し | |
2,883円 ( 3,171円 ) | 1個 | - | 8日目 | 平形 | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | 標準 / 耐寒 / 耐熱 | [黒] 黒 | -26~120 | おねじ | M8 | 25 | 縦取出し | |
3,210円 ( 3,531円 ) | 1個 | - | 8日目 | 平形 | [シリコンゴム] シリコンゴム | 耐寒 / 耐熱 / 標準 | 白 | -60~250 | おねじ | M8 | 25 | 縦取出し |