(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,497円
税込単価
1,647円

じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応できる三段じゃばら形パッド。【特長...

詳細情報を確認する

型番

PS-7-C-M-NE 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PSの仕様

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS(おねじ)の製品イメージ(01)

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS(おねじ)の製品イメージ(01)

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS(めねじ)の製品イメージ(02)

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS(めねじ)の製品イメージ(02)

外形図

 

(単位:mm)

 

PS-5C-Mの寸法図

PS-5C-Mの寸法図

 

(単位:mm)

 

PS-5C-Fの寸法図

PS-5C-Fの寸法図

 

(単位:mm)

 

PS-7-C-Mの寸法図

PS-7-C-Mの寸法図

 

(単位:mm)

 

PS-7-C-Fの寸法図

PS-7-C-Fの寸法図

形式質量(g)
PS-5-C-M-□1
PS-7-C-M-□
PS-5-C-F-□1.5
PS-7-C-F-□
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 質量はパッド材料 NBR(ニトリルゴム)時の数値です。

製品の特長

おねじタイプ製品の特長(01)

おねじタイプ製品の特長(01)

めねじタイプ製品の特長(02)

めねじタイプ製品の特長(02)

  • 止めねじ、パッド分解可能
  • パッドをワンタッチで止めねじに装着
形式番号パッド止めねじねじサイズ
PS-5-C-M-□PCG-5-□TN-PS-10-M5M5×0.8
PS-7-C-M-□PCG-7-□
  • ※ □はパッドの材質を表します。
形式番号パッド止めねじねじサイズ
PS-5-C-F-□PCG-5-□TN-PS-10-M5FM5×0.8
PS-7-C-F-□PCG-7-□
  • ※ □はパッドの材質を表します。

形式番号

形式番号

形式番号

(1)パッド径(記号:パッド径)

  • 5:φ5(直径5mm)
  • 7:φ7(直径7mm)

(2)金具取付ねじ

  • M:おねじ
  • F:めねじ

(3)パッドゴム材質(記号:材質)

  • N:NBR(ニトリルゴム)
  • S:シリコーンゴム

型番リスト

型番
ゴム系材質
環境
使用温度範囲(℃)
接続ねじ種類
パッド径(mm)
金具取付けねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-7-C-M-NE

[ニトリルゴム] 導電性ニトリルゴム
標準 / 誘電
[黒] 黒に青点
0~60
おねじ
7
おねじ

1個

1,497( 1,647円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応できる三段じゃばら形パッド。
【特長】
・じゃばら形状をしており角度がある場所、R形状のワークにパッドが追従。
【用途】
・角度、球状のワークなどに追従して利用可能。

カタログ

 

PS-7-C-M-NEで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PSの型番PS-7-C-M-NEのページです。
型番PS-7-C-M-NEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS

三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS

    三段じゃばら形パッド PCシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPCTH・YH

    三段じゃばら形パッド PCシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPCTH・YH

      継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

      継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

        じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YS

        じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YS

          バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

          バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

            バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

            バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

              じゃばらパッド バッファ式回り止め金具付パッド 金具セット NAPB□H-K

              じゃばらパッド バッファ式回り止め金具付パッド 金具セット NAPB□H-K

                バッファ式回り止め金具付パッド NAPBTH・YH

                バッファ式回り止め金具付パッド NAPBTH・YH

                  三段じゃばらパッド PCシリーズ NAPCTS-K・NAPCYS-K

                  三段じゃばらパッド PCシリーズ NAPCTS-K・NAPCYS-K

                    バッファ式水平保持機能付金具付パッド NAPUTSBR・YSBR

                    バッファ式水平保持機能付金具付パッド NAPUTSBR・YSBR

                      吸着ホルダ スプリング式ロングストロークタイプ(R形状)

                      吸着ホルダ スプリング式ロングストロークタイプ(R形状)

                        真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT

                        真空パッド 基本形パッド ZPシリーズ 真空取出方向縦 アダプタ付 ZPT

                          パッド付吸着ホルダ スプリング式ロングストロークタイプ(R形状)長円タイプ

                          パッド付吸着ホルダ スプリング式ロングストロークタイプ(R形状)長円タイプ

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) ミスミ SMC ミスミ
                            通常価格 1,079円 4,240円 1,328円 3,800円 3,432円 3,753円 3,959円 4,016円 3,199円 14,668円 1,920円 721円 2,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   6日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            パット形状 多段ベローズ 多段ベローズ ベローズ ベローズ 多段ベローズ ベローズ - ベローズ - 平形 - - 長円
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット 取付金具 パッド+ホルダセット 取付金具 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 標準 標準 標準
                            取付方法 アタッチメント式 アタッチメント式 - アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 - アタッチメント式 - 埋込式 - 埋込式 埋込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用用途どのような場合ですか?
                            A
                            パッド形状が3段じゃばらになっており、吸着面が斜めの場合や高さにばらつきがある場合など吸着箇所へ追従し易くなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PS-5-C-M-N
                            PS-5-C-M-S
                            PS-7-C-M-F
                            PS-7-C-M-N
                            PS-7-C-M-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            接続ねじ種類 パッド径
                            (mm)
                            金具取付けねじ

                            1,079円

                            ( 1,187円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~120おねじ5おねじ

                            1,449円

                            ( 1,594円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコンゴム耐寒 / 耐熱 / 標準-60~250おねじ5おねじ

                            1,715円

                            ( 1,887円 )
                            1個 -

                            7日目

                            フッ素ゴム耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒に白点-10~230おねじ7おねじ

                            1,115円

                            ( 1,227円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~120おねじ7おねじ

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコンゴム耐寒 / 耐熱 / 標準-60~250おねじ7おねじ

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました