(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PBTK-20-U
継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK カナグツキパッド/PBTK PBYK

継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK PBTK-20-U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,328円
税込単価
2,561円

ジャバラ部の耐久性に優れた金具付パッド。【特長】・材質はニトリル、シリコン、ウ...

詳細情報を確認する

型番

PBTK-20-U 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PBTK-20-U の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

継手付固定式金具付パッド PBTK

外形寸法図 PBTK-10A/15A、PBTK-20/30/40/50、PBTK-75

外形寸法図
PBTK-10A/15A、PBTK-20/30/40/50、PBTK-75

継手付固定式金具付パッド PBYK

外形寸法図 PBYK-10A/15A、PBYK-20/30/40/50、PBYK-75、PBYK-110/150

外形寸法図
PBYK-10A/15A、PBYK-20/30/40/50、PBYK-75、PBYK-110/150

製品仕様

製品仕様

パッド径φ10~50(パッド径10~50mm)φ75(パッド径75mm)φ110/150(パッド径110/150mm)
真空取出し方向
配管継手継手なしM5M5Rc1/8Rc1/8×Rc1/8
バーブ継手φ4(直径4mm)×2.5××××××
φ6(直径6mm)×4○ (M5)○ (M5)××××
金具取付け方法おねじめねじおねじめねじ×めねじ

製品仕様

記号材質硬度 (A/S)使用温度範囲体積抵抗率注1、2
NNBR (ニトリルゴム)55-26~120℃-
Sシリコーンゴム55-60~250℃-
Uウレタンゴム55-20~75℃-
Fふっ素ゴム70-10~230℃黒に白点-
NE導電性NBR (ニトリルゴム)70-26~120℃黒に青点102~103Ω・cm
SE導電性シリコーンゴム55-60~250℃黒に赤点102~104Ω・cm
  • 注1)体積抵抗率は導電性を表すもので、cm3当たりの抵抗値を表す。
  • 注2)メーカー指定テストピースでの測定値。
  • 注3)材料の特性上、色ムラが発生することがあるが、性能に影響を及ぼす物ではない。

規格表

型番ABCDEFGHIJKYZ質量(g)
PBTK-10A104713.522.510HM9×1.0531115.512H7.5-15
PBTK-15A1549.51622.510HM9×1.0531115.512H10-15
PBTK-202052.519.52210HM8×1.2553111510H12M5×0.821
PBTK-303073.530.53214HM10×1.553112014H17M6×1.045
PBTK-404073.530.53214HM10×1.553112014H15.5M6×1.048
PBTK-505079.536.53214HM10×1.553112014H20M8×1.2562
PBTK-757578.543.54021HM16×1.5Rc1/85-2321H22M10×1.25186
PBYK-10A103613.522.510HM4×6531613107.5-16
PBYK-15A1538.51622.510HM4×65316131010-16
PBYK-202041.519.52210HM4×65316141012M5×0.821
PBYK-303062.530.53214HM6×85318201217M6×1.045
PBYK-404062.530.53214HM6×85318201215.5M6×1.058
PBYK-505068.536.53214HM6×85318201220M8×1.2567
PBYK-757583.543.54021HM8×11Rc1/85-281722M10×1.25176
PBYK-110110106565064.5M16×20Rc1/8--3830294・M8670
PBYK-150150125755064.5M16×20Rc1/8--3830384・M81,180

 

(単位:mm)

 

選定サポート情報

注文例

注文例

開発秘話

 

複雑な形状の吸着対象物への追従性、ジャバラ屈伸部分の耐久性の向上を求めて開発いたしました。ジャバラ部を3段にすることにより、多彩な吸着ワークへの対応を可能としました。

型番リスト

型番
取付方法
ゴム系材質
配管継手
環境
使用温度範囲(℃)
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッド径(mm)
真空取出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBTK-20-U

アタッチメント式
ウレタンゴム
バーブ継手
標準 / 耐寒
-20~75
おねじ
M8
20
縦取出し

1個

2,328( 2,561円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ジャバラ部の耐久性に優れた金具付パッド。
【特長】
・材質はニトリル、シリコン、ウレタン、フッ素の4種類ラインナップ
・導電性があり、様々な吸着に対応
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用に向いている金具付パッド
・ジャバラ部分がありクッション性に優れている
【用途】
・球面、角度のある吸着対象物に

カタログ

 

PBTK-20-Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYKの型番PBTK-20-Uのページです。
型番PBTK-20-Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

    じゃばら形パッド単体 PBG

    じゃばら形パッド単体 PBG

      固定金具付パッド リングパッド単体 PCD・PCDJ

      固定金具付パッド リングパッド単体 PCD・PCDJ

        三段じゃばら形パッド PCG

        三段じゃばら形パッド PCG

          継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

          継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

            じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG

            じゃばら形パッド PJシリーズ 保守部品(パッド)PJG

              継手付固定式金具付パッド PJTK・PJYK

              継手付固定式金具付パッド PJTK・PJYK

                継手なしバッファ式金具付パッド PSS

                継手なしバッファ式金具付パッド PSS

                  特殊形状パッド PEG

                  特殊形状パッド PEG

                    真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

                    真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

                      真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

                      真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

                        継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

                        継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

                          バッファ式金具付パッド NAPUTSB・YSB

                          バッファ式金具付パッド NAPUTSB・YSB

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コガネイ コガネイ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 1,115円 566円 11,961円 536円 4,434円 347円 1,144円 2,431円 386円 500円 868円 6,471円 7,820円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            パット形状 ベローズ ベローズ - 多段ベローズ リング ベローズ ベローズ - - - エコ 平形 平形
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド単品 - パッド単品 パッド+ホルダセット パッド単品 パッド+ホルダセット - パッド単品 - - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 - 標準 - - 標準 標準
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロブレンゴム ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PBTK-15A-S
                            PBTK-20-F
                            PBTK-20-N
                            PBTK-30-F
                            PBTK-30-N
                            PBTK-30-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付方法 ゴム系材質 配管継手 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            接続ねじ種類 接続ねじ径 パッド径
                            (mm)
                            真空取出し方向

                            1,998円

                            ( 2,198円 )
                            1個 -

                            7日目

                            埋込式[シリコンゴム] シリコンゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250おねじM915縦取出し

                            2,780円

                            ( 3,058円 )
                            1個 -

                            7日目

                            アタッチメント式フッ素ゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒に白点-10~230おねじM820縦取出し

                            1,775円

                            ( 1,953円 )
                            1個 -

                            7日目

                            アタッチメント式[ニトリルゴム] ニトリルゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120おねじM820縦取出し

                            3,012円

                            ( 3,313円 )
                            1個 -

                            7日目

                            アタッチメント式フッ素ゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒に白点-10~230おねじM1030縦取出し

                            1,998円

                            ( 2,198円 )
                            1個 -

                            7日目

                            アタッチメント式[ニトリルゴム] ニトリルゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120おねじM1030縦取出し

                            2,221円

                            ( 2,443円 )
                            1個 -

                            7日目

                            アタッチメント式[シリコンゴム] シリコンゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250おねじM1030縦取出し

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました