(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PATK-25-S
薄形パッド PAシリーズ 継手付固定式金具付パッド PA□K・PA□KM カナグツキパッド/PATK YK

薄形パッド PAシリーズ 継手付固定式金具付パッド PA□K・PA□KM PATK-25-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,028円
税込単価
2,231円

吸着面がフラットなモデルの薄形パッド。【特長】・フィルム等形状が変形するワーク...

詳細情報を確認する

型番

PATK-25-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PATK-25-S の仕様・寸法情報

商品情報

薄形パッド PAシリーズ 継手付固定式金具付パッド PA□Kの仕様

パッドを金具にワンタッチ装着

φ10~20(直径10~20mm)

φ10~20(直径10~20mm)

止めねじでパッドを金具にねじ込む

φ30(直径30mm)B

φ30(直径30mm)B

金具を直接パッドにねじ込む

φ25~50(直径25~50mm)

φ25~50(直径25~50mm)

組み合せ一覧表

形式番号パッド止めねじ金具セット配管部仕様
PATK-10A-□PAG-10A-□金具セットにパッドをワンタッチ装着PFTK-10A-Kバーブ継手φ6×4(直径6×4mm)
PATK-10B-□PAG-10B-□
PATK-15A-□PAG-15A-□
PATK-15B-□PAG-15B-□
PATK-20A-□PAG-20A-□
PATK-20B-□PAG-20B-□
PATK-25-□PAG-25-□金具セットをパッド内部のおねじに直接ねじ込むPATK-25-K
PATK-30-□PAG-30-□
PATK-30B-□PAG-30B-□TN-PA-30-M6
PATK-40-□PAG-40-□金具セットをパッド内部のおねじに直接ねじ込む
PATK-50-□PAG-50-□
  • ※ □はパッドの材質を表します。

型式番号

型式番号

型式番号

(1)

  • T:縦
  • Y:横

(2)

  • 10A:φ10(直径10mm)
  • 10B:φ10(直径10mm)
  • 15A:φ15(直径15mm)
  • 15B:φ15(直径15mm)
  • 20A:φ20(直径20mm)
  • 20B:φ20(直径20mm)
  • 25:φ25(直径25mm)
  • 30:φ30(直径30mm)
  • 30B:φ30(直径30mm)
  • 40:φ40(直径40mm)
  • 50:φ50(直径50mm)

(3)

  • N:NBR(ニトリルゴム)
  • S:シリコーンゴム
  • F:ふっ素ゴム
  • NE:導電性NBR(ニトリルゴム)
  • SE:導電性シリコーンゴム

型番リスト

型番
ゴム系材質
配管継手
環境
使用温度範囲(℃)
接続ねじ種類
接続ねじ径
パッド径(mm)
真空取出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PATK-25-S

[シリコンゴム] シリコンゴム
バーブ継手
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
おねじ
M10
25
縦取出し

1個

2,028( 2,231円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吸着面がフラットなモデルの薄形パッド。
【特長】
・フィルム等形状が変形するワークに対し極力負担をかけない形状。
【用途】
・ワーク表面変形防止に最適。

カタログ

 

Loading...

PATK-25-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形パッド PAシリーズ 継手付固定式金具付パッド PA□K・PA□KMの型番PATK-25-Sのページです。
型番PATK-25-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄形パッド PAシリーズ 継手付固定式金具付パッド PA□K・PA□KM

薄形パッド PAシリーズ 継手付固定式金具付パッド PA□K・PA□KM

    バッファ式回り止め金具付パッド NAPATH・YH

    バッファ式回り止め金具付パッド NAPATH・YH

      薄形パッド単体 PAG

      薄形パッド単体 PAG

        継手付固定式金具付パッド/PATK・YK金具

        継手付固定式金具付パッド/PATK・YK金具

          吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)

          吸着ホルダ 直付固定式小型タイプ(J形状)

            空圧真空カップ フラットパッド ZP2シリーズ

            空圧真空カップ フラットパッド ZP2シリーズ

              高荷重パッド ZP2シリーズ

              高荷重パッド ZP2シリーズ

                吸着パッド

                吸着パッド

                  ミニ吸着パッド用ホルダ

                  ミニ吸着パッド用ホルダ

                    真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPX

                    真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPX

                      吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

                      吸着ホルダ 直付スプリング式ネジタイプ(S形状) 長円タイプ/薄物用タイプ

                        バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・YH

                        バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・YH

                          吸着アタッチメント 導電性ゴムパッドタイプ

                          吸着アタッチメント 導電性ゴムパッドタイプ

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) ミスミ SMC SMC ミスミ ミスミ SMC ミスミ コンバム(旧:妙徳) ミスミ
                            通常価格 1,146円 4,006円 500円 1,938円 1,170円 541円 1,189円 190円 - 5,579円 1,920円 3,895円 2,230円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            パット形状 平形 平形 薄形 - 小形 - - - - ベローズ - 小形 その他
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド単品 取付金具 パッド+ホルダセット - パッド単品 パッド単品 ホルダ単品 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット -
                            パット種類 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 標準 -
                            取付方法 埋込式 埋込式 - - 差込式 - アタッチメント式 埋込式 差込式 アタッチメント式 埋込式 アタッチメント式 アタッチメント式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 -

                            薄形パッド PAシリーズ 継手付固定式金具付パッド PA□K・PA□KMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用用途どのような場合ですか?
                            A
                            パッド吸着面がフラットな形状をしておりますのでワーク吸着時、ワーク変形を防止できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PATK-15A-N
                            PATK-15A-S
                            PATK-15B-N
                            PATK-30-N
                            PATK-30-S
                            PATK-40-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 配管継手 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            接続ねじ種類 接続ねじ径 パッド径
                            (mm)
                            真空取出し方向

                            1,569円

                            ( 1,726円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120おねじM915縦取出し

                            1,657円

                            ( 1,823円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコンゴムバーブ継手耐寒 / 耐熱 / 標準-60~250おねじM915縦取出し

                            1,569円

                            ( 1,726円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120おねじM915縦取出し

                            2,186円

                            ( 2,405円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120おねじM1030縦取出し

                            2,274円

                            ( 2,501円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコンゴムバーブ継手耐寒 / 耐熱 / 標準-60~250おねじM1030縦取出し

                            2,204円

                            ( 2,424円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120おねじM1040縦取出し

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました