(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NAPUTSB-35-6-N
バッファ式金具付パッド NAPUTSB・YSB カナグツキパッド/NAPUTSB YSB

バッファ式金具付パッド NAPUTSB・YSB  NAPUTSB-35-6-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,941円
税込単価
8,735円

角度のある吸着物に対応したストローク式金具付パッド。【特長】・耐久性に優れてお...

詳細情報を確認する

型番

NAPUTSB-35-6-N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NAPUTSB-35-6-N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

10/15、20/25/30/35、40/50、60/80/100、120/150/200

製品仕様

製品仕様

パッド径φ10~50(直径10~50mm)φ60~100(直径60~100mm)φ120~200(直径120~200mm)
真空取出し方向
配管継手継手なしM5M5Rc1/8Rc1/8Rc1/4Rc1/4
バーブ継手φ4(直径4mm)×2.5××××××
φ6(直径6mm)×4○(M5)○(M5)××××
プッシュイン継手φ4(直径4mm)×2.5××××××
φ6(直径6mm)×4○(M5)○(M5)××××
金具取付け方法おねじおねじおねじおねじおねじおねじ

製品仕様

記号材質硬度(A/S)使用温度範囲
NNBR(ニトリルゴム)55-26~120℃
Sシリコーンゴム55-60~250℃
Uウレタンゴム55-20~75℃
Fふっ素ゴム70-10~230℃黒に白点

規格表

型番ABCDEFGHF1F2質量(g)
NAPUT/YSB-10-3105167.532317-0.610.7725
NAPUT/YSB-10-10105174.5102317-0.611.1725.5
NAPUT/YSB-10-151051871530.524.5-0.641.1728
NAPUT/YSB-15-31561.468.532317-0.610.7725
NAPUT/YSB-15-101561.475.5102317-0.611.1725.5
NAPUT/YSB-15-151561.4881530.524.5-0.641.1728
NAPUT/YSB-20-620929063628-2.453.4388.5
NAPUT/YSB-20-15209299153628-2.454.993.5
NAPUT/YSB-20-302092136305850-2.95.88118.5
NAPUT/YSB-25-6259.52.590.563628-2.453.4388.5
NAPUT/YSB-25-15259.52.599.5153628-2.454.993.5
NAPUT/YSB-25-30259.52.5136.5305850-2.95.88118.5
NAPUT/YSB-30-6301029163628-2.453.4393.5
NAPUT/YSB-30-1530102100153628-2.454.998.5
NAPUT/YSB-30-3030102137305850-2.95.88123.5
NAPUT/YSB-35-6351139263628-2.453.4394
NAPUT/YSB-35-1535113101153628-2.454.999
NAPUT/YSB-35-3035113138305850-2.95.88124
NAPUT/YSB-40-6401139863628-2.453.43123
NAPUT/YSB-40-1540113107153628-2.454.9128
NAPUT/YSB-40-3040113144305850-2.95.88153
NAPUT/YSB-50-6501249963628-2.453.43124
NAPUT/YSB-50-1550124108153628-2.454.9129
NAPUT/YSB-50-3050124145305850-2.95.88154
NAPUT/YSB-60-106016515520---8.8211.8487
NAPUT/YSB-60-306016518550---6.7615.6521
NAPUT/YSB-60-506016521075---8.3319.6548
NAPUT/YSB-80-108018615720---8.8211.8559
NAPUT/YSB-80-308018618750---6.7615.6593
NAPUT/YSB-80-508018621275---8.3319.6620
NAPUT/YSB-100-1010018615720---8.8211.8695
NAPUT/YSB-100-3010018618750---6.7615.6729
NAPUT/YSB-100-5010018621275---8.3319.6756
NAPUT/YSB-120-2012053821635--5.915.629.41,414
NAPUT/YSB-120-5012053825675--5.914.729.41,495
NAPUT/YSB-150-20150551021835--5.915.629.41,640
NAPUT/YSB-150-50150551025875--5.914.729.41,721
NAPUT/YSB-200-20200601222335--7.915.629.42,780
NAPUT/YSB-200-50200601226375--7.914.729.42,861

 

(単位:mm)

 

 

注意)表中記号F1は0ストローク時、F2はフルストローク時のバネ荷重(N)を表す。

 

選定サポート情報

注文例

形式番号の見方

形式番号の見方

型番リスト

型番
ゴム系材質
配管継手
環境
使用温度範囲(℃)
接続ねじ径
パッド径(mm)
ストローク(mm)
真空取出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAPUTSB-35-6-N

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[Rp(G)] 継手なし(M5)
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
M14
35
6
縦取出し

1個

7,941( 8,735円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角度のある吸着物に対応したストローク式金具付パッド。
【特長】
・耐久性に優れており長寿命
・ストローク部分にドライベアリングを採用
・首振機能を搭載しているため高い耐久性を発揮
【用途】
・耐油、耐熱性に優れるため、あらゆる環境での使用に

カタログ

 

NAPUTSB-35-6-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッファ式金具付パッド NAPUTSB・YSB の型番NAPUTSB-35-6-Nのページです。
型番NAPUTSB-35-6-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッファ式金具付パッド NAPUTSB・YSB

バッファ式金具付パッド NAPUTSB・YSB

    継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

    継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB

      継手付固定式金具付パッド PJTK・PJYK

      継手付固定式金具付パッド PJTK・PJYK

        首振りパッド PUGB

        首振りパッド PUGB

          バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

          バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

            バッファ式金具付パッド NAPJTS・YS

            バッファ式金具付パッド NAPJTS・YS

              首振りパッド単体 PUG

              首振りパッド単体 PUG

                バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

                バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

                  三段じゃばら形パッド PCG

                  三段じゃばら形パッド PCG

                    コンパクト固定式金具付パッド PS

                    コンパクト固定式金具付パッド PS

                      バッファ式金具付パッド NAPFTS・YS

                      バッファ式金具付パッド NAPFTS・YS

                        バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

                        バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

                          じゃばら形パッド単体 PBG

                          じゃばら形パッド単体 PBG

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 7,820円 6,471円 1,144円 3,225円 3,790円 3,014円 411円 3,432円 536円 485円 2,982円 3,753円 566円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 平形 平形 ベローズ 平形 - ベローズ 平形 多段ベローズ 多段ベローズ ベローズ 平形 ベローズ ベローズ
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド単品 パッド+ホルダセット パッド単品 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド単品
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            取付方法 アタッチメント式 埋込式 - 差込式 アタッチメント式 - 埋込式 アタッチメント式 - 差込式 アタッチメント式 アタッチメント式 -
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            バッファ式金具付パッド NAPUTSB・YSB のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NAPUTSB-100-10-N
                            NAPUTSB-100-10-U
                            NAPUTSB-100-30-F
                            NAPUTSB-40-15-N
                            NAPUTSB-40-15-N-O
                            NAPUTSB-40-15-N-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 配管継手 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            接続ねじ径 パッド径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            真空取出し方向

                            13,640円

                            ( 15,004円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム[Rp(G)] 継手なし(Rc)標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120M2210010縦取出し

                            16,818円

                            ( 18,500円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ウレタンゴム[Rp(G)] 継手なし(Rc)耐寒 / 標準-20~75M2210010縦取出し

                            24,768円

                            ( 27,245円 )
                            1個 -

                            7日目

                            フッ素ゴム[Rp(G)] 継手なし(Rc)標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒に白点-10~230M2210030縦取出し

                            8,423円

                            ( 9,265円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120M144015縦取出し

                            8,679円

                            ( 9,547円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムプッシュイン継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120M144015縦取出し

                            8,508円

                            ( 9,359円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120M144015縦取出し

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました