(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NAPNTS-130B-15-U
バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS カナグツキパッド/NAPNTS YS

バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS NAPNTS-130B-15-U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,033円
税込単価
5,536円

袋開閉、フィルム搬送に適したバッファ式金具付パッド。【特長】・様々種類があり、...

詳細情報を確認する

型番

NAPNTS-130B-15-U 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NAPNTS-130B-15-U の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

バッファ式金具付パッド/NAPNTS/YSの製品イメージ

バッファ式金具付パッド/NAPNTS/YSの製品イメージ

装着方法

φ15(直径15mm)(PNG-132)

パッドを金具にワンタッチ装着

パッドを金具にワンタッチ装着

φ15~49(直径15~49mm)(PNG-132を除く)

止めねじでパッドを金具にねじ込む

止めねじでパッドを金具にねじ込む

製品仕様

パッド径記号単位109/114/116/117/123/125/130A/130B/131/132/133/134101/102/103/104/106/110/111/112/121/122107/108
ストロークmm3101561530103050
0ストローク時バネ荷重N0.610.642.452.958.826.768.33
フルストローク時バネ荷重N0.771.173.434.935.8811.815.619.6

組み合わせ一覧表

形式番号パッド止めねじ金具セット配管部仕様
継手なし・無記号バーブ継手・Tプッシュイン継手・O
NAPN○S-101-6-□ (-T/O)PNG-101-□TN-PN -101-M6NAPF○S-20B-6-K (-T/O)M5×0.8(めねじ)φ6×4(直径6×4mm)
NAPN○S-101-15-□ (-T/O)NAPF○S-20B-15-K (-T/O)
NAPN○S-101-30-□ (-T/O)NAPF○S-20B-30-K (-T/O)
NAPN○S-102-6-□ (-T/O)PNG-102-□TN-PN -102-M6NAPF○S-20B-6-K (-T/O)
NAPN○S-102-15-□ (-T/O)NAPF○S-20B-15-K (-T/O)
NAPN○S-102-30-□ (-T/O)NAPF○S-20B-30-K (-T/O)
NAPN○S-103-6-□ (-T/O)PNG-103-□TN-PN -103-M6NAPF○S-20B-6-K (-T/O)
NAPN○S-103-15-□ (-T/O)NAPF○S-20B-15-K (-T/O)
NAPN○S-103-30-□ (-T/O)NAPF○S-20B-30-K (-T/O)
NAPN○S-104-6-□ (-T/O)PNG-104-□TN-PN -104-M6NAPF○S-20B-6-K (-T/O)
NAPN○S-104-15-□ (-T/O)NAPF○S-20B-15-K (-T/O)
NAPN○S-104-30-□ (-T/O)NAPF○S-20B-30-K (-T/O)
NAPN○S-106-6-□ (-T/O)PNG-106-□NAPF○S-20B-6-K (-T/O)
NAPN○S-106-15-□ (-T/O)NAPF○S-20B-15-K (-T/O)
NAPN○S-106-30-□ (-T/O)NAPF○S-20B-30-K (-T/O)
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 〇は真空取出し方向(TかY)を表します。
  • ※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

形式番号

形式番号

形式番号

(1)真空取出し方向

  • T:縦
  • Y:横

(2)パッド径/ストローク(mm)

記号パッド径ストローク
101-6φ31(パッド径31mm)-6
101-15φ31(パッド径31mm)-15
101-30φ31(パッド径31mm)-30
102-6φ25(パッド径25mm)-6
102-15φ25(パッド径25mm)-15
102-30φ25(パッド径25mm)-30
103-6φ25(パッド径25mm)-6
103-15φ25(パッド径25mm)-15
103-30φ25(パッド径25mm)-30
104-6φ24.8(パッド径24.8mm)-6
104-15φ24.8(パッド径24.8mm)-15
104-30φ24.8(パッド径24.8mm)-30
106-6φ25(パッド径25mm)-6
106-15φ25(パッド径25mm)-15
106-30φ25(パッド径25mm)-30
  • ※ 上記以外の寸法についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

(3)パッドゴム材質(記号:材質)

記号材質対応パッド一覧
NNBR (ニトリルゴム)101/116/122/130A/130B/131/132/133/134
Sシリコーンゴム 硬度55101/114/116/117/121/130A/130B/131/132/133/134
SI30シリコーンゴム 硬度30107/123/131/132/133/134
Uウレタンゴム104/110/116/125/130B
Fふっ素ゴム130B
NR天然ゴム101/102/103/104/106/107/108/109/110/111/112/114/123
  • ※ 131/132/133/134の硬度は40度、その他は55度です。

(4)継手

  • 無記号:なし
  • T:バーブ
  • O:プッシュイン
  • ※ 107/108は継手の選択はできません。無記号となります。

型番リスト

型番
パット形状
ゴム系材質
配管継手
環境
使用温度範囲(℃)
接続ねじ径
パッド径(mm)
ストローク(mm)
真空取出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAPNTS-130B-15-U

[ベローズ] ベローズ
ウレタンゴム
[Rp(G)] 継手なし(M5)
標準 / 耐寒
-20~75
M8
20
15
縦取出し

1個

5,033( 5,536円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

袋開閉、フィルム搬送に適したバッファ式金具付パッド。
【特長】
・様々種類があり、多品種の袋開閉吸着搬送が可能。
【用途】
・袋開閉、フィルム、紙、薄いワークの搬送に最適。

カタログ

 

NAPNTS-130B-15-Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッファ式金具付パッド NAPNTS・YSの型番NAPNTS-130B-15-Uのページです。
型番NAPNTS-130B-15-Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS

バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS

    バッファ式金具付パッド/NAPATS・YS

    バッファ式金具付パッド/NAPATS・YS

      バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YH

      バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YH

        じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YS

        じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YS

          バッファ式回り止め金具付パッド NAPATH・YH

          バッファ式回り止め金具付パッド NAPATH・YH

            ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

            ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

              ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

              ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

                ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                  ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

                  ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

                    ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                    ロングストローク 滑り止めタイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー無し

                        バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YH

                        バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YH

                          じゃばらパッド バッファ式回り止め金具付パッド 金具セット NAPB□H-K

                          じゃばらパッド バッファ式回り止め金具付パッド 金具セット NAPB□H-K

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 4,927円 3,745円 6,120円 3,800円 4,006円 6,149円 5,489円 5,269円 5,269円 2,740円 6,479円 4,882円 3,959円
                            通常出荷日 7日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   7日目~   7日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット 取付金具
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 標準 吸着痕防止 吸着痕防止 吸着痕防止 吸着痕防止 - 吸着痕防止 標準 -
                            取付方法 アタッチメント式 アタッチメント式 埋込式 アタッチメント式 埋込式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 アタッチメント式 -
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム系 樹脂 ゴム系 -
                            接続ねじ種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ - おねじ おねじ -

                            バッファ式金具付パッド NAPNTS・YSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用用途どのような場合ですか?
                            A
                            パッド表面に凹凸をつけており、袋開閉などうすいフィルムの吸着に最適です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NAPNTS-130A-15-S-O
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パット形状 ゴム系材質 配管継手 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            接続ねじ径 パッド径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            真空取出し方向

                            4,927円

                            ( 5,420円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ベローズ] ベローズ[シリコンゴム] シリコンゴムプッシュイン継手標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250M82015縦取出し

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました