吸着面が深い形状をしたバッファ式金具付パッド。【特長】・吸着面に突起などある場...
バッファ式金具付パッド/NAPHTS/YSの製品イメージ
止めねじでパッドを金具にねじ込む
パッド径 | 単位 | φ30(パッド径30mm)、φ45(パッド径45mm) | φ65(パッド径65mm)、φ90(パッド径90mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ストローク | mm | 6 | 15 | 30 | 10 | 30 | 50 |
0ストローク時バネ荷重 | N | 2.45 | 2.9 | 8.82 | 6.76 | 8.33 | |
フルストローク時バネ荷重 | N | 3.43 | 4.9 | 5.88 | 11.8 | 15.6 | 19.6 |
形式番号 | パッド | 止めねじ | 金具セット | 配管部仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
継手なし・無記号 | バーブ継手・T | プッシュイン継手・O | ||||
NAPH○S-30-6-□(-T/O) | PHG-30-□ | TN-PF-25-M6 | NAPF○S-20B-6-K(-T/O) | M5X0.8(めねじ) | φ6×4(直径6×4mm) | |
NAPH○S-30-15-□(-T/O) | NAPF○S-20B-15-K(-T/O) | |||||
NAPH○S-30-30-□(-T/O) | NAPF○S-20B-30-K(-T/O) | |||||
NAPH○S-45-6-□(-T/O) | PHG-45-□ | NAPF○S-20B-6-K(-T/O) | ||||
NAPH○S-45-15-□(-T/O) | NAPF○S-20B-15-K(-T/O) | |||||
NAPH○S-45-30-□(-T/O) | NAPF○S-20B-30-K(-T/O) | |||||
NAPH○S-65-10-□ | PHG-65-□ | TN-PH-65-M10 | NAPF○S-60-10-K(-T/O) | Rc1/8(めねじ) | - | |
NAPH○S-65-30-□ | NAPF○S-60-30-K(-T/O) | |||||
NAPH○S-65-50-□ | NAPF○S-60-50-K(-T/O) | |||||
NAPH○S-90-10-□ | PHG-90-□ | NAPF○S-60-10-K(-T/O) | ||||
NAPH○S-90-30-□ | NAPF○S-60-30-K(-T/O) | |||||
NAPH○S-90-50-□ | NAPF○S-60-50-K(-T/O) |
形式番号
記号 | パッド径ストローク |
---|---|
30-6 | φ30-6(パッド径30mm)-6 |
30-15 | φ30-15(パッド径30mm)-15 |
30-30 | φ30-30(パッド径30mm)-30 |
45-6 | φ45-6(パッド径45mm)-6 |
45-15 | φ45-15(パッド径45mm)-15 |
45-30 | φ45-30(パッド径45mm)-30 |
記号 | パッド径ストローク |
---|---|
65-10 | φ65-10(パッド径65mm)-10 |
65-30 | φ65-30(パッド径65mm)-30 |
65-50 | φ65-50(パッド径65mm)-50 |
90-10 | φ90-10(パッド径90mm)-10 |
90-30 | φ90-30(パッド径90mm)-30 |
90-50 | φ90-50(パッド径90mm)-50 |
Loading...
吸着面が深い形状をしたバッファ式金具付パッド。
【特長】
・吸着面に突起などある場合回避が可能。
・突起、球状の吸着面に追従できるパッド。
NAPHYS-65-30-Nで型番確定
バッファ式金具付パッド NAPHTS・YSの型番NAPHYS-65-30-Nのページです。
型番NAPHYS-65-30-Nに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NAPHTS-30-30-N |
NAPHTS-65-30-N |
NAPHTS-65-50-N |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ゴム系材質 | 配管継手 | 環境 | 色 | 使用温度範囲 (℃) | 接続ねじ径 | パッド径 (mm) | ストローク (mm) | 真空取出し方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,011円 ( 5,512円 ) | 1個 | - | 7日目 | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | [Rp(G)] 継手なし(M5) | 標準 / 耐寒 / 耐熱 | [黒] 黒 | -26~120 | M14 | 30 | 30 | 縦取出し | |
8,168円 ( 8,985円 ) | 1個 | - | 7日目 | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | [Rp(G)] 継手なし(Rc) | 標準 / 耐寒 / 耐熱 | [黒] 黒 | -26~120 | M22 | 65 | 30 | 縦取出し | |
7,664円 ( 8,430円 ) | 1個 | - | 7日目 | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | [Rp(G)] 継手なし(Rc) | 標準 / 耐寒 / 耐熱 | [黒] 黒 | -26~120 | M22 | 65 | 50 | 縦取出し |