(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NAPBYS-40-6-S
じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YS カナグツキパッド/NAPBTS YS

じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YS NAPBYS-40-6-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,678円
税込単価
5,146円

じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応可能なじゃばら形パッド。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

NAPBYS-40-6-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NAPBYS-40-6-S の仕様・寸法情報

商品情報

じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPB□Sの仕様

じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPB□Sの製品イメージ

じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPB□Sの製品イメージ

金具、止めねじ、パッドの組み合わせ

φ10(直径10mm)/φ15(直径15mm)

φ10(直径10mm)/φ15(直径15mm)

  • パッドを金具にワンタッチ装着
φ20~50(直径20~50mm)

φ20~50(直径20~50mm)

  • 止めねじでパッドを金具にねじ込む
φ75~150(直径75~150mm)

φ75~150(直径75~150mm)

  • φ75(直径75mm):パッドのめねじに直接ねじ込む
  • φ110~150(直径110~150mm):金具に添付しているボルトで取付

組み合せ一覧表

 

(単位:mm)

 

形式番号バッド止めねじ金具セット配管部仕様
継手なし・
無記号
バーブ
継手・T
プッシュイン
継手・O
NAPB○S-10A-3-□(-T/O)PBG-10A-□金具セットにバッドをワンタッチ装着NAPF○S-10A-3-K(-T/O)M5х0.8
(めねじ)
φ6х4(直径6х4mm)
NAPB○S-10A-10-□(-T/O)NAPF○S-10A-10-K(-T/O)
NAPB○S-10A-15-□(-T/O)NAPF○S-10A-15-K(-T/O)
NAPB○S-15A-3-□(-T/O)PBG-15A-□NAPF○S-10A-3-K(-T/O)
NAPB○S-15A-10-□(-T/O)NAPF○S-10A-10-K(-T/O)
NAPB○S-15A-15-□(-T/O)NAPF○S-10A-15-K(-T/O)
NAPB○S-20-6-□(-T/O)PBG-20-□TN-PF-20-M5NAPB○S-20-6-K(-T/O)
NAPB○S-20-15-□(-T/O)NAPB○S-20-15-K(-T/O)
NAPB○S-20-30-□(-T/O)NAPB○S-20-30-K(-T/O)
NAPB○S-30-6-□(-T/O)PBG-30-□TN-PF-25-M6NAPF○S-20B-6-K(-T/O)
NAPB○S-30-15-□(-T/O)NAPF○S-20B-15-K(-T/O)
NAPB○S-30-30-□(-T/O)NAPF○S-20B-30-K(-T/O)
NAPB○S-40-6-□(-T/O)PBG-40-□NAPF○S-2B0-6-K(-T/O)
NAPB○S-40-15-□(-T/O)NAPF○S-20B-15-K(-T/O)
NAPB○S-40-30-□(-T/O)NAPF○S-20B-30-K(-T/O)
NAPB○S-50-6-□(-T/O)PBG-50-□TN-PF-50-M6NAPF○S-20B-6-K(-T/O)
NAPB○S-50-15-□(-T/O)NAPF○S-20B-15-K(-T/O)
NAPB○S-50-30-□(-T/O)NAPF○S-20B-30-K(-T/O)
NAPB○S-75-10-□PBG-75-□金具セットにバッド内部のめねじに直接ねじ込むNAPF○S-60-10-KRc1/8
(めねじ)
-
NAPB○S-75-30-□NAPF○S-60-30-K
NAPB○S-75-50-□NAPF○S-60-50-K
NAPB○S-110-20-□PBG-110-□金具に添付している取付けボルト(4本)でバッドを取付NAPF○S-120-20-KRc1/4
(めねじ)
-
NAPB○S-110-50-□NAPF○S-120-50-K
NAPB○S-150-20-□PBG-150-□NAPF○S-120-20-K
NAPB○S-150-50-□NAPF○S-120-50-K
  • ※ □はパッドの材質を表します。

形式番号

形式番号

形式番号

(1)真空取出し方向

  • T:縦
  • Y:横

(2)パッド径/ストローク(mm)

記号バッド径ストローク
10A-3φ10(バッド径10mm)-3
10A-10φ10(バッド径10mm)-10
10A-15φ10(バッド径10mm)-15
15A-3φ15(バッド径15mm)-3
15A-10φ15(バッド径15mm)-10
15A-15φ15(バッド径15mm)-15
20-6φ20(バッド径20mm)-6
20-15φ20(バッド径20mm)-15
20-30φ20(バッド径20mm)-30
記号バッド径ストローク
30-6φ30(バッド径30mm)-6
30-15φ30(バッド径30mm)-15
30-30φ30(バッド径30mm)-30
40-6φ40(バッド径40mm)-6
40-15φ40(バッド径40mm)-15
40-30φ40(バッド径40mm)-30
50-6φ50(バッド径50mm)-6
50-15φ50(バッド径50mm)-15
50-30φ50(バッド径50mm)-30
記号バッド径ストローク
75-10φ75(バッド径75mm)-10
75-30φ75(バッド径75mm)-30
75-50φ75(バッド径75mm)-50
110-20φ110(バッド径110mm)-20
110-50φ110(バッド径110mm)-50
150-20φ150(バッド径150mm)-20
150-50φ150(バッド径150mm)-50

(3)パッドゴム材質

記号材質
NNBR(ニトリルゴム)
Sシリコーンゴム
Uウタンゴム
Gふっ素ゴム
NE導電性NBR(ニトリルゴム)
SE導電性シリコーンゴム

(4)継手

  • 無記号:なし
  • T:バーブ
  • O:プッシュイン

φ75(直径75mm)以上は継手の選択はできません。無記号になります。

型番リスト

型番
ゴム系材質
配管継手
環境
使用温度範囲(℃)
接続ねじ径
パッド径(mm)
ストローク(mm)
真空取出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAPBYS-40-6-S

[シリコンゴム] シリコーンゴム
[Rp(G)] 継手なし(M5)
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
M14
40
6
横取出し

1個

4,678( 5,146円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

じゃばら機構採用により様々な段差、角度に対応可能なじゃばら形パッド。
【特長】
・じゃばら形状をしており角度がある場所、R形状のワークにパッドが追従。
【用途】
・角度、球状のワークなど追従可能。

カタログ

 

Loading...

NAPBYS-40-6-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YSの型番NAPBYS-40-6-Sのページです。
型番NAPBYS-40-6-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YS

じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YS

    バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

    バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

      継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

      継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

        バッファ式回り止め金具付パッド NAPBTH・YH

        バッファ式回り止め金具付パッド NAPBTH・YH

          バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

          バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

            三段じゃばら形パッド PCシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPCTH・YH

            三段じゃばら形パッド PCシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPCTH・YH

              じゃばらパッド バッファ式回り止め金具付パッド 金具セット NAPB□H-K

              じゃばらパッド バッファ式回り止め金具付パッド 金具セット NAPB□H-K

                三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS

                三段じゃばら形パッド PCシリーズ 継手なし固定式金具付パッド PS

                  ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                  ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                    ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                    ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                      ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

                      ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー無し

                        ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                        ロングストローク スタンダードタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー付

                          ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

                          ロングストローク スポンジタイプ VPD バーブ継手タイプ カバー無し

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 3,800円 3,432円 1,328円 4,016円 3,753円 4,240円 3,959円 1,079円 5,269円 2,734円 2,916円 1,794円 2,742円
                            通常出荷日 7日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            パット形状 ベローズ 多段ベローズ ベローズ ベローズ ベローズ 多段ベローズ - 多段ベローズ - - - - -
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット 取付金具 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 吸着痕防止 スポンジ スポンジ 標準 スポンジ
                            取付方法 アタッチメント式 アタッチメント式 - アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 - アタッチメント式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 - パッドネジ固定
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 樹脂 クロロプレンゴム(スポンジ) クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ)

                            じゃばら形パッド PBシリーズ バッファ式金具付パッド NAPBTS・YSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用用途どのような場合ですか?
                            A
                            パッド形状が2段じゃばらになっており、吸着面が斜めの場合や高さにばらつきがある場合など吸着箇所へ追従し易くなります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NAPBTS-10A-10-S
                            NAPBTS-10A-10-S-O
                            NAPBTS-10A-10-S-T
                            NAPBYS-50-15-N
                            NAPBYS-50-15-S-O
                            NAPBYS-50-30-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 配管継手 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            接続ねじ径 パッド径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            真空取出し方向

                            3,936円

                            ( 4,330円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250M81010縦取出し

                            4,213円

                            ( 4,634円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴムプッシュイン継手耐寒 / 耐熱 / 標準-60~250M81010縦取出し

                            4,023円

                            ( 4,425円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴムバーブ継手耐寒 / 耐熱 / 標準-60~250M81010縦取出し

                            5,300円

                            ( 5,830円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120M145015横取出し

                            6,075円

                            ( 6,683円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコーンゴムプッシュイン継手耐寒 / 耐熱 / 標準-60~250M145015横取出し

                            5,560円

                            ( 6,116円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120M145030横取出し

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました