(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・YH

バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・YH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,895円 ~ 4,143円
税込価格
4,285円 ~ 4,557円

回転を防止できる金具付吸着パッド。【本体種類】パッド+ホルダセット

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

構成イメージ

構成イメージ

金具、パッドの組み合わせによって構成できる。

  • 真空取出し方向:T=縦/Y=横
  • 継手:無記号 なし/T (バーブ)/O (プッシュイン)
  • チューブ外径φ6(直径6mm):T=1.5/O=4.0

バッファ式回り止め金具付パッドの使用例

二面幅仕様のパッドの取付部により、吸着時のパッドの回転を防止
表面が滑らかで変形しやすいワークやパッドの回転を嫌うワークに最適

回り止め機構イメージ

回り止め機構イメージ

部品を配列イメージ

部品を配列イメージ

製品仕様

パッド径単位φ6~10(パッド径6~10mm)
ストロークmm31015
0ストローク時バネ荷重N0.610.64
フルストローク時バネ荷重N0.771.17

組み合わせ一覧

形式番号パッド止めねじ金具セット配管部仕様
継手なし・
無記号
バーブ
継手・T
プッシュイン
継手・O
NAPQ○H-6-3-□(-T/O)PQG-6-□金具セットにパッドをワンダッチ装着NAPQ○H-6-3-K(-T/O)M5×0.8
(めねじ)
φ6×4(直径6×4mm)
NAPQ○H-6-10-□(-T/O)NAPQ○H-6-10-K(-T/O)
NAPQ○H-6-15-□(-T/O)NAPQ○H-6-15-K(-T/O)
NAPQ○H-8-3-□(-T/O)PQG-8-□NAPQ○H-6-3-K(-T/O)
NAPQ○H-8-10-□(-T/O)NAPQ○H-6-10-K(-T/O)
NAPQ○H-8-15-□(-T/O)NAPQ○H-6-15-K(-T/O)
NAPQ○H-10-3-□(-T/O)PQG-10-□NAPQ○H-6-3-K(-T/O)
NAPQ○H-10-10-□(-T/O)NAPQ○H-6-10-K(-T/O)
NAPQ○H-10-15-□(-T/O)NAPQ○H-6-15-K(-T/O)
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 〇は真空取出し方向(T か Y)を表します。

NAPQTH・YH バッファ式回り止め金具付パッドの外形寸法図

NAPQT/YH-6の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

NAPQT/YH-6の外形寸法図

NAPQT/YH-6の外形寸法図

形式DEFG質量(g)
NAPQT/YH-6-3-□(-T/O)553231718.5
NAPQT/YH-6-10-□(-T/O)621019
NAPQT/YH-6-15-□(-T/O)74.51530.524.522
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 質量はパッド材質 NBR(ニトリルゴム)・継手なし時の数値です。

NAPQT/YH-8の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

NAPQT/YH-8の外形寸法図

NAPQT/YH-8の外形寸法図

形式DEFG質量(g)
NAPQT/YH-8-3-□(-T/O)553231718.5
NAPQT/YH-8-10-□(-T/O)621019
NAPQT/YH-8-15-□(-T/O)74.51530.524.522
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 質量はパッド材質 NBR(ニトリルゴム)・継手なし時の数値です。

NAPQT/YH-10の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

NAPQT/YH-10の外形寸法図

NAPQT/YH-10の外形寸法図

形式DEFG質量(g)
NAPQT/YH-10-3-□(-T/O)553231718.5
NAPQT/YH-10-10-□(-T/O)621019
NAPQT/YH-10-15-□(-T/O)74.51530.524.522
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 質量はパッド材質 NBR(ニトリルゴム)・継手なし時の数値です。

型番リスト

型番
ゴム系材質
配管継手
環境
使用温度範囲(℃)
パッド径(mm)
ストローク(mm)
真空取出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[Rp(G)] 継手なし(M5)
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
10
10
縦取出し

1個

3,895( 4,285円 )

7日目

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
[Rp(G)] 継手なし(M5)
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
10
15
縦取出し

1個

4,143( 4,557円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転を防止できる金具付吸着パッド。【本体種類】パッド+ホルダセット

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・YH

バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・YH

    回り止めパッド単体 PQG

    回り止めパッド単体 PQG

      バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

      バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

        バッファ式回り止め金具付パッド/NAPWTH・YH金具

        バッファ式回り止め金具付パッド/NAPWTH・YH金具

          バッファ式回り止め金具付パッド/NAPQTH・YH金具

          バッファ式回り止め金具付パッド/NAPQTH・YH金具

            バッファ式回り止め金具付パッド/NAPDTH・YH

            バッファ式回り止め金具付パッド/NAPDTH・YH

              バッファ式金具付パッド/NAPUTSB・YSB金具

              バッファ式金具付パッド/NAPUTSB・YSB金具

                バッファ式金具付パッド/NAPATS・YS

                バッファ式金具付パッド/NAPATS・YS

                  バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YH

                  バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YH

                    吸着パッド取付アタッチメント

                    吸着パッド取付アタッチメント

                      バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS

                      バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS

                        継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

                        継手付固定式金具付パッド PDTK・PDYK

                          バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

                          バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) ミスミ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 3,895円 409円 3,790円 5,570円 3,703円 6,358円 4,452円 3,745円 4,882円 380円 4,927円 4,434円 3,753円
                            通常出荷日 7日目   3日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目  
                            パット形状 小形 小形 - - - リング - 平形 - - - リング ベローズ
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド単品 パッド+ホルダセット 取付金具 取付金具 パッド+ホルダセット 取付金具 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット 取付金具 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 - - 標準 - 標準 標準 - 標準 標準 標準
                            取付方法 アタッチメント式 埋込式 アタッチメント式 - - 差込式 - アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 差込式 アタッチメント式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - クロロブレンゴム - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 クロロブレンゴム ゴム系

                            バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・YHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用用途どのような場合ですか?
                            A
                            回転を伴う対象ワーク搬送時にパッドの回転を防止できる製品です。

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました