(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NAPNTH-131-3-S
バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YH マワリトメカナグツキパッド/NAPNTH YH

バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YH NAPNTH-131-3-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,006円
税込単価
5,507円

袋開閉、フィルム搬送に適したパッド。【特長】・様々種類があり、多品種の袋開閉吸...

詳細情報を確認する

型番

NAPNTH-131-3-S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NAPNTH-131-3-Sの仕様・寸法情報

パット形状平形本体種類パッド+ホルダセット
パット種類標準取付方法アタッチメント式
材質ゴム系ゴム系材質[シリコンゴム] シリコンゴム
配管継手[Rp(G)] 継手なし(M5)環境標準 / 耐寒 / 耐熱
使用温度範囲(℃)-60~250
接続ねじ種類おねじ接続ねじ径M8
パッド径(mm)25ストローク(mm)3
真空取出し方向縦取出し - -

商品情報

製品仕様

構成イメージ

構成イメージ

金具、止めねじ、パッドの組み合わせによって構成できる。

  • 真空取出し方向:T=縦/Y=横
  • 継手:無記号 なし/T (バーブ)/O (プッシュイン)
  • チューブ外径φ6(直径6mm):T=1.5/O=4.0

NAPNTH・ バッファ式回り止め金具付パッドの外形寸法図

NAPNT/YH-101の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

NAPNT/YH-101の外形寸法図

NAPNT/YH-101の外形寸法図

形式DEFG質量(g)
NAPNT/YH-101-6-□(-T/O)90.56362886
NAPNT/YH-101-30-□(-T/O)136.5305850115
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 質量はパッド材質 NBR(ニトリルゴム)・継手なし時の数値です。

NAPNT/YH-116の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

NAPNT/YH-116の外形寸法図

NAPNT/YH-116の外形寸法図

形式DEFG質量(g)
NAPNT/YH-116-3-□(-T/O)62.23231722
NAPNT/YH-116-10-□(-T/O)69.21022.5
NAPNT/YH-116-15-□(-T/O)81.71530.524.525.5
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 質量はパッド材質 S(シリコンゴム)・継手なし時の数値です。

NAPNT/YH-131の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

NAPNT/YH-131の外形寸法図

NAPNT/YH-131の外形寸法図

形式DEFG質量(g)
NAPNT/YH-131-3-□(-T/O)70.73231726
NAPNT/YH-131-10-□(-T/O)77.71026.5
NAPNT/YH-131-15-□(-T/O)90.21530.524.529.5
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 質量はパッド材質 NBR(ニトリルゴム)・継手なし時の数値です。

型番リスト

型番
パット形状
ゴム系材質
配管継手
環境
使用温度範囲(℃)
接続ねじ径
パッド径(mm)
ストローク(mm)
真空取出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAPNTH-131-3-S

平形
[シリコンゴム] シリコンゴム
[Rp(G)] 継手なし(M5)
標準 / 耐寒 / 耐熱
-60~250
M8
25
3
縦取出し

1個

5,006( 5,507円 )

8日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

袋開閉、フィルム搬送に適したパッド。
【特長】
・様々種類があり、多品種の袋開閉吸着搬送ができるパッド。
【用途】
・袋開閉、フィルム、紙、薄いワークの搬送に最適。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YHの型番NAPNTH-131-3-Sのページです。
型番NAPNTH-131-3-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YH

バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YH

    バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

    バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

      バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

      バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

        ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

        ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付

          バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS

          バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS

            バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・YH

            バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・YH

              ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

              ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

                ロングストローク ベローズタイプ VPD ワンタッチ継手 カバー付

                  ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

                  ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー付

                    三段じゃばら形パッド PCシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPCTH・YH

                    三段じゃばら形パッド PCシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPCTH・YH

                      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                      ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

                        バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

                        バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

                          バッファ式回り止め金具付パッド/NAPDTH・YH

                          バッファ式回り止め金具付パッド/NAPDTH・YH

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 4,882円 3,432円 3,753円 5,489円 4,927円 3,895円 2,849円 2,519円 5,269円 4,240円 5,269円 3,790円 6,358円
                            通常出荷日 7日目~   6日目~   7日目   6日目   7日目   7日目   6日目   6日目   6日目   7日目   6日目   7日目   7日目  
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 吸着痕防止 標準 標準 スポンジ 標準 吸着痕防止 標準 吸着痕防止 標準 標準
                            取付方法 アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 パッドネジ固定 アタッチメント式 アタッチメント式 パッドネジ固定 パッドネジ固定 パッドネジ固定 アタッチメント式 パッドネジ固定 アタッチメント式 差込式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 樹脂 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 樹脂 ゴム系 樹脂 ゴム系 クロロブレンゴム
                            接続ねじ種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ

                            バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用用途どのような場合ですか?
                            A
                            パッド表面に凹凸をつけており、袋開閉などうすいフィルムの吸着に最適です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NAPNTH-131-10-N-T
                            NAPNTH-131-15-N-O
                            NAPNTH-131-15-N-T
                            NAPNTH-131-3-S-O
                            NAPNYH-131-15-S-O
                            NAPNYH-131-15-S-T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パット形状 ゴム系材質 配管継手 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            接続ねじ径 パッド径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            真空取出し方向

                            5,060円

                            ( 5,566円 )
                            1個 -

                            8日目

                            平形[ニトリルゴム] ニトリルゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120M82510縦取出し

                            5,533円

                            ( 6,086円 )
                            1個 -

                            7日目

                            平形[ニトリルゴム] ニトリルゴムプッシュイン継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120M82515縦取出し

                            5,351円

                            ( 5,886円 )
                            1個 -

                            8日目

                            平形[ニトリルゴム] ニトリルゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~120M82515縦取出し

                            5,278円

                            ( 5,806円 )
                            1個 -

                            8日目

                            平形[シリコンゴム] シリコンゴムプッシュイン継手標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250M8253縦取出し

                            5,860円

                            ( 6,446円 )
                            1個 -

                            8日目

                            平形[シリコンゴム] シリコンゴムプッシュイン継手標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250M82515横取出し

                            5,661円

                            ( 6,227円 )
                            1個 -

                            8日目

                            平形[シリコンゴム] シリコンゴムバーブ継手標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250M82515横取出し
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パット形状 ゴム系材質 配管継手 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            接続ねじ径 パッド径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            真空取出し方向

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト