(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NAPWTH-4X10-10-N-O
バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YH マワリトメカナグツキパッド/NAPWTH YH

バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YH NAPWTH-4X10-10-N-O

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,592円
税込単価
7,251円

長円形の形をしたバッファ式回り止め金具付パッド。【特長】・吸着パッド配置が困難...

詳細情報を確認する

型番

NAPWTH-4X10-10-N-O 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

NAPWTH-4X10-10-N-O の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

構成イメージ

構成イメージ

金具とパッドの組み合わせによって構成できる。

  • 真空取出し方向:T=縦/Y=横
  • 継手:無記号 なし/T (バーブ)/O (プッシュイン)

バッファ式回り止め金具付パッドの使用例

長円形タイプのパッド
吸着スペースが限られ、吊り上げ力を得たい場合に最適

スポイト(イメージ)

スポイト(イメージ)

フック(イメージ)

フック(イメージ)

ボールペン(イメージ)

ボールペン(イメージ)

製品仕様

パッド径単位4×10~8×30
ストロークmm31015
0ストローク時バネ荷重N0.610.64
フルストローク時バネ荷重N0.771.17

バッファ式回り止め金具付パッドの外形寸法図一例

NAPWT/YH-4×10~4×30の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

NAPWT/YH-4×10~4×30の外形寸法図

NAPWT/YH-4×10~4×30の外形寸法図

形式BDEFG質量(g)
NAPWT/YH-4×10-3-□(-T/O)1057.53231719.5
NAPWT/YH-4×10-10-□(-T/O)64.51020
NAPWT/YH-4×10-15-□(-T/O)771530.524.523
NAPWT/YH-4×20-3-□(-T/O)2057.53231720
NAPWT/YH-4×20-10-□(-T/O)64.51020.5
NAPWT/YH-4×20-15-□(-T/O)771530.524.523.5
NAPWT/YH-4×30-3-□(-T/O)3057.53231720.5
NAPWT/YH-4×30-10-□(-T/O)64.51021
NAPWT/YH-4×30-15-□(-T/O)771530.524.524
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 質量はパッド材質 NBR(ニトリルゴム)時の数値です。

NAPWT/YH-5×10~5×30の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

NAPWT/YH-5×10~5×30の外形寸法図

NAPWT/YH-5×10~5×30の外形寸法図

形式BDEFG質量(g)
NAPWT/YH-5×10-3-□(-T/O)1057.53231719.5
NAPWT/YH-5×10-10-□(-T/O)64.51020
NAPWT/YH-5×10-15-□(-T/O)771530.524.523
NAPWT/YH-5×20-3-□(-T/O)2057.53231720
NAPWT/YH-5×20-10-□(-T/O)64.51020.5
NAPWT/YH-5×20-15-□(-T/O)771530.524.523.5
NAPWT/YH-5×30-3-□(-T/O)3057.53231720.5
NAPWT/YH-5×30-10-□(-T/O)64.51021
NAPWT/YH-5×30-15-□(-T/O)771530.524.524
  • ※ □はパッドの材質を表します。
  • ※ 質量はパッド材質 NBR(ニトリルゴム)時の数値です。

型番リスト

型番
ゴム系材質
配管継手
環境
使用温度範囲(℃)
パッド径(mm)
ストローク(mm)
真空取出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAPWTH-4X10-10-N-O

[ニトリルゴム] ニトリルゴム
プッシュイン継手
標準 / 耐寒 / 耐熱
[黒] 黒
-26~120
4X10
10
縦取出し

1個

6,592( 7,251円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長円形の形をしたバッファ式回り止め金具付パッド。
【特長】
・吸着パッド配置が困難な細長いスペースへ効率よく配置できる。
【用途】
・プリント基板など吸着面の小さいワークの吸着搬送に使用。

カタログ

 

Loading...

NAPWTH-4X10-10-N-Oで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YHの型番NAPWTH-4X10-10-N-Oのページです。
型番NAPWTH-4X10-10-N-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YH

バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YH

    長円形パッド単体 PWG

    長円形パッド単体 PWG

      継手付固定式金具付パッド PWTK・YK

      継手付固定式金具付パッド PWTK・YK

        真空パッド 高剛性ベロウ形 横方向真空取出 バッファ無し ZPXシリーズ

        真空パッド 高剛性ベロウ形 横方向真空取出 バッファ無し ZPXシリーズ

          吸着パッド取付アタッチメント

          吸着パッド取付アタッチメント

            バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YH

            バッファ式回り止め金具付パッド NAPNTH・YH

              吸着アタッチメント 極細タイプ

              吸着アタッチメント 極細タイプ

                真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPX

                真空パッド 高剛性パッド ZPシリーズ ベロウ形 真空取出方向横 バッファ付 ZPX

                  バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS

                  バッファ式金具付パッド NAPNTS・YS

                    バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

                    バッファ式金具付パッド NAPCTS・YS

                      ミニ吸着パッド

                      ミニ吸着パッド

                        バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

                        バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

                          バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・YH

                          バッファ式回り止め金具付パッド NAPQTH・YH

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) SMC ミスミ コンバム(旧:妙徳) ミスミ SMC コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) ミスミ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 6,120円 422円 3,524円 3,144円 380円 4,882円 2,310円 5,579円 4,927円 3,432円 320円 3,753円 3,895円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目  
                            パット形状 長円形 長円形 長円形 ベローズ - - その他 ベローズ - 多段ベローズ 小形 ベローズ 小形
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド単品 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット 取付金具 パッド+ホルダセット - パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド単品 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 標準 - 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 アタッチメント式 差込式 アタッチメント式 アタッチメント式
                            材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            バッファ式回り止め金具付パッド NAPWTH・YHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用用途どのような場合ですか?
                            A
                            吸着面積が確保出来しにくいプリント基板などのワーク。長円形の形状をしておりますので吸着面積確保が出来ます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NAPWTH-4X10-3-N-T
                            NAPWTH-6X20-10-S
                            NAPWTH-8X20-10-N
                            NAPWTH-8X20-10-N-O
                            NAPWTH-8X20-15-N
                            NAPWTH-8X20-15-N-O
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ゴム系材質 配管継手 環境 使用温度範囲
                            (℃)
                            パッド径
                            (mm)
                            ストローク
                            (mm)
                            真空取出し方向

                            6,120円

                            ( 6,732円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムバーブ継手耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~1204X103縦取出し

                            7,346円

                            ( 8,081円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [シリコンゴム] シリコンゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)耐寒 / 耐熱 / 標準-60~2506X2010縦取出し

                            6,344円

                            ( 6,978円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~1208X2010縦取出し

                            6,625円

                            ( 7,288円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムプッシュイン継手耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~1208X2010縦取出し

                            6,660円

                            ( 7,326円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴム[Rp(G)] 継手なし(M5)標準 / 耐寒 / 耐熱[黒] 黒-26~1208X2015縦取出し

                            6,943円

                            ( 7,637円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [ニトリルゴム] ニトリルゴムプッシュイン継手耐寒 / 耐熱 / 標準[黒] 黒-26~1208X2015縦取出し

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました