(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バッファ式金具付パッド NAPDTS・YS

バッファ式金具付パッド NAPDTS・YS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,463円 ~ 15,956円
税込価格
8,209円 ~ 17,552円

スポンジ材質のバッファ式金具付パッド NAPDTS/YS。【特長】・回り止め金...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

バッファ式金具付パッド NAPDTS/YSの詳細

製品のイメージ

製品のイメージ

形式番号

形式番号フォーマット

形式番号フォーマット

(1)真空取出し方向

  • T:縦
  • Y:横

(2)パッドサイズ(短径×長径)mm

(3)継手

  • 無記号:なし
  • T:バーブ
  • O:ブッシュイン
  • ※ φ60(パッド径60mm)以上は継手の選択はできません。無記号となります。

 

(単位:mm)

 

記号パッド径ストローク
20-6φ20(パッド径20mm)-6
20-15φ20(パッド径20mm)-15
20-30φ20(パッド径20mm)-30
30-6φ30(パッド径30mm)-6
30-15φ30(パッド径30mm)-15
30-30φ30(パッド径30mm)-30
40-6φ40(パッド径40mm)-6
40-15φ40(パッド径40mm)-15
40-30φ40(パッド径40mm)-30
50-6φ50(パッド径50mm)-6
50-15φ50(パッド径50mm)-15
50-30φ50(パッド径50mm)-30
記号パッド径ストローク
60-10φ60(パッド径60mm)-10
60-30φ60(パッド径60mm)-30
60-50φ60(パッド径60mm)-50
70-10φ70(パッド径70mm)-10
70-30φ70(パッド径70mm)-30
70-50φ70(パッド径70mm)-50
80-10φ80(パッド径80mm)-10
80-30φ80(パッド径80mm)-30
80-50φ80(パッド径80mm)-50
100-10φ100(パッド径100mm)-10
100-30φ100(パッド径100mm)-30
100-50φ100(パッド径100mm)-50

製品仕様

パッド径単位φ20~50(パッド径20~50mm)φ60~100(パッド径60~100mm)
ストロークmm61530103050
0ストローク時バネ荷重N2.452.98.826.768.33
フルストローク時バネ荷重N3.434.95.8811.815.619.6

組み合わせ一覧

 

(単位:mm)

 

形式番号パッド止めねじ金具セットホルダ配管部仕様
継手なし ・
無記号
バーブ
継手・T
プッシュイン
継手 ・ O
NAPD○S-20-6(-T/O)PDG-20TN-PF-25-M6NAPF○S-20B-6-K(-T/O)PDH-20-M6M5×0.8
(めねじ)
φ6×4(パッド径6×4mm)
NAPD○S-20-15(-T/O)NAPF○S-20B-15-K(-T/O)
NAPD○S-20-30(-T/O)NAPF○S-20B-30-K(-T/O)
NAPD○S-30-6(-T/O)PDG-30NAPF○S-20B-6-K(-T/O)PDH-30
NAPD○S-30-15(-T/O)NAPF○S-20B-15-K(-T/O)
NAPD○S-30-30(-T/O)NAPF○S-20B-30-K(-T/O)
NAPD○S-40-6(-T/O)PDG-40NAPF○S-20B-6-K(-T/O)PDH-40
NAPD○S-40-15(-T/ONAPF○S-20B-15-K(-T/O)
NAPD○S-40-30(-T/O)NAPF○S-20B-30-K(-T/O)
NAPD○S-50-6(-T/O)PDG-50TN-PF-50-M6NAPF○S-20B-6-K(-T/O)PDH-50
NAPD○S-50-15(-T/O)NAPF○S-20B-15-K(-T/O)
NAPD○S-50-30(-T/O)NAPF○S-20B-30-K(-T/O)
NAPD○S-60-10PDG-60ホルダに直接金具をねじ込むNAPF○S-60-10-KPDH-60Rc1/8
(めねじ)
-
NAPD○S-60-30NAPF○S-60-30-K
NAPD○S-60-50NAPF○S-60-50-K
NAPD○S-70-10PDG-70NAPF○S-60-10-KPDH-70
NAPD○S-70-30NAPF○S-60-30-K
NAPD○S-70-50NAPF○S-60-50-K
NAPD○S-80-10PDG-80NAPF○S-60-10-KPDH-80
NAPD○S-80-30NAPF○S-60-30-K
NAPD○S-80-50NAPF○S-60-50-K
NAPD○S-100-10PDG-100NAPF○S-60-10-KPDH-100
NAPD○S-100-30NAPF○S-60-30-K
NAPD○S-100-50NAPF○S-60-50-K
  • ※ ○は真空取出し方向(TかY)を表します。

型番リスト

型番
配管継手
接続ねじ径
パッド径(mm)
ストローク(mm)
真空取出し方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プッシュイン継手
M14
20
30
縦取出し

1個

7,463( 8,209円 )

7日目

[Rp(G)] 継手なし(M5)
M14
40
15
縦取出し

1個

8,051( 8,856円 )

7日目

プッシュイン継手
M14
40
15
縦取出し

1個

8,034( 8,837円 )

7日目

[Rp(G)] 継手なし(M5)
M14
50
30
縦取出し

1個

9,185( 10,104円 )

7日目

プッシュイン継手
M14
50
30
縦取出し

1個

9,636( 10,600円 )

7日目

[Rp(G)] 継手なし(Rc)
M22
80
50
縦取出し

1個

15,956( 17,552円 )

7日目

プッシュイン継手
M14
40
6
横取出し

1個

7,690( 8,459円 )

7日目

[Rp(G)] 継手なし(Rc)
M22
80
10
横取出し

1個

14,802( 16,282円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スポンジ材質のバッファ式金具付パッド NAPDTS/YS。
【特長】
・回り止め金具付きパッド。
・凹凸のあるワークに対しパッド追従可能。
・金具、止めねじ、ホルダ、パッドの組み合わせによって構成。
・パッドを両面テープでホルダに装着。
・止めねじでホルダを金具に取付。
【用途】
・段差、溝、突起など複雑な形状のワークの吸着搬送に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バッファ式金具付パッド NAPDTS・YS

バッファ式金具付パッド NAPDTS・YS

    バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

    バッファ式回り止め金具付パッド NAPJTH・YH

      バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

      バッファ式回り止め金具付パッド NAPFTH・YH

        ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

        ロングストローク スポンジタイプ VPD ワンタッチ継手タイプ カバー付

          バッファ式回り止め金具付パッド/NAPDTH・YH

          バッファ式回り止め金具付パッド/NAPDTH・YH

            継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

            継手付固定式金具付パッド PBTK・PBYK

              バッファ式金具付パッド NAPJTS・YS

              バッファ式金具付パッド NAPJTS・YS

                三段じゃばら形パッド PCシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPCTH・YH

                三段じゃばら形パッド PCシリーズ バッファ式回り止め金具付パッド NAPCTH・YH

                  バッファ式金具付パッド NAPHTS・YS

                  バッファ式金具付パッド NAPHTS・YS

                    ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                    ロングストローク スポンジタイプ VPC ワンタッチ継手 カバー付

                      バッファ式金具付パッド NAPFTS・YS

                      バッファ式金具付パッド NAPFTS・YS

                        真空パッド  ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                        真空パッド ソフト小型タイプ VPMA バーブ継手タイプ

                          継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

                          継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳) 日本ピスコ コンバム(旧:妙徳)
                            通常価格 7,463円 3,753円 3,790円 2,849円 6,358円 1,115円 3,014円 4,240円 5,011円 2,738円 2,982円 1,172円 1,328円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目   7日目   6日目~   7日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            パット形状 リング ベローズ - - リング ベローズ ベローズ 多段ベローズ 深形 - 平形 - ベローズ
                            本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                            パット種類 標準 標準 標準 スポンジ 標準 標準 標準 標準 標準 スポンジ 標準 ソフト 標準
                            取付方法 埋込式 アタッチメント式 アタッチメント式 パッドネジ固定 差込式 - - アタッチメント式 アタッチメント式 パッドネジ固定 アタッチメント式 埋込式 -
                            材質 クロロブレンゴム ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) クロロブレンゴム ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 クロロプレンゴム(スポンジ) ゴム系 ゴム系 ゴム系

                            バッファ式金具付パッド NAPDTS・YSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用用途どのような場合ですか?
                            A
                            吸着面に凹凸がある場合、スポンジ材質のパッドで凹凸に追従し真空漏れを防ぎます。

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました