(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TN-PK-6710
止めねじTN トメネジTN

止めねじTN TN-PK-6710

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円

取り付け・取り外しが簡単なメンテナンス性に優れた吸着パッド。【特長】・パッド形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TN-PK-6710 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TN-PK-6710 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TN - PC - 10 - M5の外形寸法図 適用パッド : PCG - 10 / 15 / 18 / 20

TN - PC - 10 - M5の外形寸法図
適用パッド : PCG - 10 / 15 / 18 / 20

TN - PC - 30 - M6の外形寸法図 適用パッド : PCG - 30 / 40 /  60

TN - PC - 30 - M6の外形寸法図
適用パッド : PCG - 30 / 40 / 60

TN - PC - 30 - M8の外形寸法図 適用パッド : PCG - 30 / 40 /  60

TN - PC - 30 - M8の外形寸法図
適用パッド : PCG - 30 / 40 / 60

TN - PC - 90 - M12の外形寸法図 適用パッド : PCG - 90

TN - PC - 90 - M12の外形寸法図
適用パッド : PCG - 90

TN - PE - 35 - M6の外形寸法図 適用パッド : PEG - 35

TN - PE - 35 - M6の外形寸法図
適用パッド : PEG - 35

TN - PF - 10 - M5の外形寸法図 適用パッド : PEG - 10、PFG - 10、PEG - 12

TN - PF - 10 - M5の外形寸法図
適用パッド : PEG - 10、PFG - 10、PEG - 12

TN - PF - 15 - M5の外形寸法図 適用パッド : PFG - 15、PJG - 10 / 15、PRG - 12.5,PEG - 15×45

TN - PF - 15 - M5の外形寸法図
適用パッド : PFG - 15、PJG - 10 / 15、PRG - 12.5、PEG - 15×45

TN - PF - 20 - M5の外形寸法図 適用パッド :PBG - 20、PDG - 20、PFG - 20、PJG - 20 / 25、PNG - 121、PRG - 32

TN - PF - 20 - M5の外形寸法図
適用パッド : PBG - 20、PDG - 20、PFG - 20、PJG - 20 / 25、PNG - 121、PRG - 32

止めねじTN 外形図1

TN - PF - 25 - M6の外形寸法図
適用パッド : PBG - 30 / 40、PDG - 20 / 30 / 40、PFG - 20B / 25 / 30 / 35 / 40、PHG-30 / 45、PJG - 30 / 35 / 40、PEG - 30×50

止めねじTN 外形図2

TN - PF - 50 - M6の外形寸法図
適用パッド : PBG - 50、PDG - 50、PFG - 50、PJG - 50

止めねじTN 外形図3

TN - PF - 50 - M8の外形寸法図
適用パッド : PBG - 50、PDG - 50、PFG - 50、PJG - 50

止めねじTN 外形図4

TN - PH - 65 - M10の外形寸法図
適用パッド : PHG - 65 / 90

止めねじTN 外形図5

TN - PK - 100 - M10の外形寸法図
適用パッド : PKBG - 50 / 60 / 80 / 110、PKMG - 50M / 60 / 60T / 75 / 75T / 85K / 100 / 100K / 100T

止めねじTN 外形図6

TN - PK - 100 - M10Fの外形寸法図
適用パッド : PKBG - 50 / 60 / 80 / 110、PKMG - 50M / 60 / 60T / 75 / 75T / 85K / 100 / 100K / 100T

止めねじTN 外形図7

TN - PK - 100 - M12の外形寸法図
適用パッド : PKBG - 50 / 60 / 80 / 110、PKMG - 50M / 60 / 60T / 75 / 75T / 100 / 100T

止めねじTN 外形図8

TN - PK - 6710の外形寸法図
適用パッド : PKBG - 50 / 60 / 80 / 110、PKMG - 50M / 60 / 60T / 75 / 75T / 100 / 100T

止めねじTN 外形図9

TN - PN - 101 - M6の外形寸法図
適用パッド : PNG - 101

止めねじTN 外形図10

TN - PN - 102 - M6の外形寸法図
適用パッド : PNG - 102

止めねじTN 外形図11

TN - PN - 103 - M6の外形寸法図
適用パッド : PNG - 103

止めねじTN 外形図12

TN - PN - 104 - M6の外形寸法図
適用パッド : PNG - 104 / 106 / 110 / 111

止めねじTN 外形図13

TN - PN - 107 - M10の外形寸法図
適用パッド : PNG - 107

止めねじTN 外形図14

TN - PN - 108 - M10の外形寸法図
適用パッド : PNG - 108

止めねじTN 外形図15

TN - PN - 109 - M5の外形寸法図
適用パッド : PNG - 109

止めねじTN 外形図16

TN - PN - 112 - M6の外形寸法図
適用パッド : PNG - 112

止めねじTN 外形図17

TN - PN - 114 - M5の外形寸法図
適用パッド : PNG - 114、PEG - 8

止めねじTN 外形図18

TN - PN - 116 - M5の外形寸法図
適用パッド : PNG - 116 / 117 / 125

止めねじTN 外形図19

TN - PN - 122 - M6の外形寸法図
適用パッド : PNG - 122

止めねじTN 外形図20

TN - PN - 123 - M5の外形寸法図
適用パッド : PNG - 123

止めねじTN 外形図21

TN - PN - 130 - M5の外形寸法図
適用パッド : PNG - 130A / 130B / 131

止めねじTN 外形図22

TN - PR - 15 - M5の外形寸法図
適用パッド : PRG - 9.5×25、PRG - 15×30

止めねじTN 外形図23

TN - PS - 10 - M5Fの外形寸法図
適用パッド : PAG - 10A / 15A / 20A / 10B / 15B / 20B、PBG - 10A / 15A、PCG - 5 / 7、PFG - 5A / 6A / 8A / 10A / 15A、PJG - 6 / 8

止めねじTN 外形図24

TN - PS - 2A - M3の外形寸法図
適用パッド : PFG - 1.5A / 2A / 3.5A、PJG - 4

止めねじTN 外形図25

TN - PS - 2A - M3Fの外形寸法図
適用パッド : PFG - 1.5A / 2A / 3.5A、PJG - 4

TN - PC - 10 - M5の外形寸法図 適用パッド : PCG - 10 / 15 / 18 / 20

TN - PS - 2A - M5の外形寸法図
適用パッド :  PAG - 5B - □、PCG - 3 - □、PFG - 1.5A - □、PFG - 2A - □、PFG - 3.5A - □、PJG -2/4 - □

 

単位 : mm

 

製品仕様

止めねじ TN

型番リスト

型番
パッド径(mm)
ねじ径
コードNo.
パッドシリーズ
トラスココード
型式タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TN-PK-6710

なし
なし
6710
PKシリーズ
-
PK

1個

1,980( 2,178円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り付け・取り外しが簡単なメンテナンス性に優れた吸着パッド。
【特長】
・パッド形状が違う場合でも共通性を持たせており容易に交換が可能
【用途】
・パッド交換時に使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

TN-PK-6710で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

止めねじTNの型番TN-PK-6710のページです。
型番TN-PK-6710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

止めねじTN

止めねじTN

    回り止めパッド単体 PQG

    回り止めパッド単体 PQG

      薄形パッド単体 PAG

      薄形パッド単体 PAG

        継手付固定式金具付パッド/PWTK・YK金具

        継手付固定式金具付パッド/PWTK・YK金具

          薄形パッド単体 PNG

          薄形パッド単体 PNG

            長円形パッド単体 PWG

            長円形パッド単体 PWG

              真空機器 バキュームパッドハロゲン処理 ゴムKPBシリーズ

              真空機器 バキュームパッドハロゲン処理 ゴムKPBシリーズ

                真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ

                真空機器バキュームパッドゴム KPシリーズ

                  真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

                  真空機器バキュームパッド導電性 ゴム KPAシリーズ

                    真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

                    真空機器バキュームパッド 導電性パッドゴムKPAP

                      真空機器バキュームパッド ゴムKPPシリーズ

                      真空機器バキュームパッド ゴムKPPシリーズ

                        真空機器バキュームパッド 導電性 ゴムKPALシリーズ

                        真空機器バキュームパッド 導電性 ゴムKPALシリーズ

                          真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ

                          真空機器バキュームパッドゴム KPLシリーズ

                            メーカー コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コンバム(旧:妙徳) コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 364円 409円 500円 3,102円 411円 422円 999円 399円 500円 868円 457円 557円 428円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体種類 ユニット品 パッド単品 パッド単品 取付金具 パッド単品 パッド単品 - - - - パッド単品 - -

                            止めねじTNのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            生産設備付帯部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            真空搬送装置にてワークの把持用途で使用しているじゃばら形パッド型番:PBG-50-Fの固定に利用しています。以前からのSET利用により、その良好な性能、使い勝手については既知し満足しているため、今回は同設備品の保守時換装品として再度購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            組立部品として
                            評価 3.0満足度:3.02016/08/23
                            特殊な止めネジなので1個から購入できて助かった。
                            以前より価格が安くなったようだが納期がかかるようになったのははちょっと不便である。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どの様な場合使用するのですか?
                            A
                            吸着パッド交換時に取り付け用ネジ破損の場合交換して使用します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TN-PC-90-M12
                            TN-PE-35-M6
                            TN-PF-10-M5
                            TN-PKM-30-M10
                            TN-PN-104-M6
                            TN-PN-116-M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            パッド径
                            (mm)
                            ねじ径 コードNo. パッドシリーズ トラスココード 型式タイプ

                            2,229円

                            ( 2,452円 )
                            1個 -

                            7日目

                            90M12なしPCシリーズ-PC

                            1,510円

                            ( 1,661円 )
                            1個 -

                            7日目

                            35M6なしPEシリーズ-PE

                            420円

                            ( 462円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M5なしPB/PD/PF/PH/PJ/PN/PR/PKシリーズ-PF

                            2,563円

                            ( 2,819円 )
                            1個 -

                            6日目

                            30M10なしPKシリーズ-PKM

                            1,440円

                            ( 1,584円 )
                            1個 -

                            6日目

                            104M6なしPNシリーズ-PN

                            1,662円

                            ( 1,828円 )
                            1個 -

                            6日目

                            116M5なしPNシリーズ-PN

                            吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました